Produkte // Framegrabber
Allied Vision Logo
frame grabbers overview

Framegrabber

Ultimative Leistung mit überragendem Preis-Leistungs-Verhältnis CoaXPress- und Camera Link-Framegrabber

3625 Coaxlink QSFP 1

Coaxlink QSFP+

Vierfach-Anschluss CoaXPress CXP-12 Framegrabber

CoaxlinkQSFP28 1

Coaxlink QSFP28

100G CoaXPress-over-Fiber-Framegrabber

3629 CoaxlinkCXP12toQSFPConverter 4 1

Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter

CoaXPress-CXP-12-zu-CoaXPress-over-Fiber-Konverter mit vier Anschlüssen

3632 Coaxlink Octo CXP12 1

Coaxlink Octo CXP-12 (in Kürze erhältlich)

CoaXPress CXP-12-Framegrabber mit acht Anschlüssen

3603 4 CoaxlinkQuadCXP12 1

Coaxlink Quad CXP-12

CoaXPress CXP-12-Framegrabber mit vier Anschlüssen

3623 CoaxlinkQuadCXP12Value 1

Coaxlink Quad CXP-12 Value

CoaXPress CXP-12 Framegrabber mit vier Anschlüssen

3624 CoaxlinkQuadCXP12DF 1

Coaxlink Quad CXP-12 DF

CoaXPress-CXP-12-Framegrabber mit vier Anschlüssen und Datenweiterleitung

3633 CoaxlinkQuadCXP123DLLE 1

Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE

CoaXPress-CXP-12-Framegrabber mit vier Anschlüssen und integrierter Laserlinien-Extraktion für die 3D-Profilierung

3622 CoaxlinkDuoCXP12 1

Coaxlink Duo CXP-12

CoaXPress CXP-12-Framegrabber mit zwei Anschlüssen

3621 LH CoaxlinkMonoCXP12 1

Coaxlink Mono CXP-12-LH

CoaXPress CXP-12-Framegrabber mit einem Anschluss

3602 CoaxlinkOcto 1

Coaxlink Octo

PCIe 3.0-Frame-Grabber mit acht CoaXPress-Anschlüssen

1633 CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3

CoaXPress-Framegrabber mit vier PCIe 3.0-Anschlüssen

1633 LH CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3 LH

PCIe 3.0-Frame-Grabber mit vier CoaXPress-Anschlüssen (passiver Kühlkörper)

1637 CoaxlinkQuad3DLLE 1

Coaxlink Quad 3D-LLE

Quad CXP-6-Framegrabber mit integrierter Laserlinien-Extraktion für die 3D-Profilierung

1628 GrablinkDuo 1

Grablink Duo

Frame-Grabber für eine Camera-Link-Kamera in Vollkonfiguration oder zwei in Basis-Konfiguration

1622 GrablinkFull 1

Grablink Full

Frame-Grabber für eine Camera-Link-Kamera in Vollkonfiguration

1626 GrablinkFullXR 1

Grablink Full XR

Frame-Grabber für eine Camera-Link-Kamera in Vollkonfiguration mit Unterstützung für besonders lange Kabel

1624 GrablinkBase 1

Grablink Base

Frame-Grabber für eine Camera-Link-Kamera in Basisausstattung

1623 GrablinkDualBase 1

Grablink DualBase

Framegrabber für zwei Camera-Link-Kameras in der Basiskonfiguration