Produkte // Framegrabber // Coaxlink Quad G3
1633 CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3

PCIe 3.0-Frame-Grabber mit vier CoaXPress-Anschlüssen

- Vier CoaXPress-CXP-6-Anschlüsse: 2.500 MB/s Kamerabandbreite
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4-Bus: 3.300 MB/s Busbandbreite
- Umfangreiche Ausstattung mit 20 digitalen Ein-/Ausgangsleitungen
- Lüftergekühltes Kühlkörper
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento-Ereignisprotokollierungstool

PCIeGen3x8 2

PCIe 3.0 (Gen 3) x4-Bus

3.300 MB/s dauerhafte Busbandbreite

Line scan Metadata

Funktionen zur Zeilenscan-Auslösung

Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Zeilenkameras oder 1D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen. Framegrabber können die Abtastrate der Kamera auf der Grundlage der von einem Bewegungsgeber empfangenen Signale steuern.

Sie unterstützen sowohl die kontinuierliche Bahnabtastung (zur Inspektion endloser, sich kontinuierlich bewegender Oberflächen, ohne auch nur eine einzige Zeile zu verpassen) als auch die diskrete Objektabtastung (zur Erfassung von Objekten, die sich vor der Kamera bewegen).

Area scan Metadata

Funktionen zur Flächenabtast-Auslösung

Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Flächenkameras oder 2D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen – sowohl für stationäre oder sich bewegende Objekte im Sichtfeld als auch für bewegliche Kameras.

Vorteile

Stromversorgung über CoaXPress

    • Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC – mit automatischer Geräterkennung, Messung und Überlastschutz.
    • Es ist möglich, die Spannung und den Strom sowohl insgesamt als auch pro Kanal zu messen, was eine Validierung und die Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
PoC Square AV

Halterung für lange Kabel

    • 40 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
    • 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

Verwenden Sie Standard-Koaxialkabel

    • Ein einziges kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
    • Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, funktioniert auch unter härtesten Bedingungen
CXP6CXP12Cables

Robuste Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen

Coaxlink CXP-6 verwendet DIN 1.0/2.3-Steckverbinder mit Push/Pull-Verriegelungssystem.

cxp6 robust connectors

Schließen Sie bis zu 4 Kameras an eine einzige Coaxlink-Karte an.

Schließen Sie bis zu 4 Kameras an eine einzige Coaxlink-Karte an.

CXP4Cameras

Kompatibel mit eGrabber

  • eGrabber Studio: Die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
  • GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL-Producern bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
eGrabberLogo Square AV

Memento-Protokollierungstool

    • Memento ist ein leistungsstarkes Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
    • Memento zeichnet ein genaues Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
    • Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen, ergänzt durch Kontextinformationen und eine Logikanalysator-Ansicht.
    • Es bietet wertvolle Unterstützung sowohl bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung als auch während des Systembetriebs.
memento AVT

C2C-Link-Kamerasynchronisation

Ermöglicht die genaue Synchronisierung mehrerer Flächenkameras oder line-scan Kameras

    • mit derselben Karte
    • mit verschiedenen Karten im selben PC
    • mit verschiedenen Karten in verschiedenen PCs
C2C Link Coaxlink

GenICam-konform

Einschließlich Unterstützung für:

    • GenApi
    • Die Standard-Namenskonvention für Funktionen (SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

Direkte GPU-Übertragung

    • Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) verfügbar.
    • Die direkte GPU-Übertragung eliminiert unnötige Kopien im Systemspeicher, senkt die CPU-Auslastung und reduziert die Latenz, was zu einer deutlichen Leistungssteigerung bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
    • Die direkte Erfassung von Bilddaten im GPU-Speicher ist mit AMD DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
AMD

Hochleistungs-DMA (Direkter Speicherzugriff)

    • Direkte Übertragung in vom Benutzer zugewiesenen Speicher
    • Hardware-Unterstützung für Scatter-Gather
DMA

Kühlungsmethode

    • Lüftergekühlter Kühlkörper
    • Auch mit passivem (lüfterlosem) Kühlkörper erhältlich.
1633 CoaxlinkQuadG3LH 3

Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar

Einschließlich Unterstützung für Intel 64-Bit-Plattformen sowie ARM 64-Bit-Plattformen.

DriverWinLinuxmacOSARM

Allzweck-E/A-Leitungen

    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Bewegungsgebern.
    • Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Quadratur-Bewegungsgeber unterstützen bis zu 5 MHz.
    • Isolierte Stromsensoreingänge: 5 V, 12 V, 24 V Signalspannungen akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
    • Isolierte Kontaktausgänge.
    • Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge/LVTTL-Ausgänge, kompatibel mit 5 V.

Flexibler Betrieb der Zeilenkamera mit dem Frequenzwandler

    • Der Rat konverter ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzmultiplikator/-teiler.
    • In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er dem Benutzer die Auswahl des Seitenverhältnisses der Pixel im Bild.
    • Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette zu kalibrieren, um auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) zu erzielen.

eGrabber

Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software

Placeholder Image
Placeholder Image

Brauchst du Hilfe?

Hier finden Sie technische Dokumentationen zu CoaXPress- und Camera Link-Framegrabbern

Dokumentation & Downloads

General

Product name: PC1633 Coaxlink Quad G3
Product code: 1633
Product status: Released

Mechanical

Form factor:

PCI Express card

Format:

Standard profile, half length, 4-lane PCI Express card

Cooling method:

Air cooling, fan-cooled heatsink

Mounting:

For insertion in a standard height, 4-lane or higher, PCI Express card slot

Connectors:

'A B C D' on card bracket:

4 x DIN 1.0/2.3 75 Ohms coaxial receptacles

CoaXPress Host Interface

'EXTERNAL I/O' on card bracket:

26-pin 3-row high-density D-Sub female socket with UNC4-40 jack socket screws

I/O lines and I/O power output

'INTERNAL I/O 1' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

I/O lines and I/O power output

'INTERNAL I/O 2' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

I/O lines and I/O power output

'C2C-LINK' on printed circuit board:

6-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

Card-to-card link

'AUXILIARY POWER INPUT' on printed circuit board:

6-pin PEG power socket

12 V DC power input for PoCXP and I/O power output

LED indicators:

'A', 'B', 'C', 'D' on bracket:

Bi-color red/green LEDs

CoaXPress Host connector indicator

'FPGA STATUS LAMP' on PCB:

Bi-color red/green LED

FPGA status indicator

'BOARD STATUS LAMP' on PCB:

Bi-color red/green LED

Board status indicator

Switches:

'RECOVERY' on PCB:

3-pin 1-row 0.1" header or 2-way DIP switch

Firmware emergency recovery

Dimensions:

PCB L x H: 167.65 mm x 111.15 mm [6.6 in x 4.38 in]

Weight:

Net weight: 173 g [6.1 oz]

Gross weight: 274 g [9.7 oz]

Host Bus

Standard:

PCI Express 3.0

Link width:

4 lanes

1 lane or 2 lanes with reduced performance

Link speed:

8.0 GT/s (PCIe 3.0)

5.0 GT/s (PCIe 2.0) with reduced performance

Maximum payload size:

512 bytes

DMA:

32- and 64-bit

Peak delivery bandwidth:

3,900 MB/s

Effective (sustained) delivery bandwidth:

3,350 MB/s (Host PC motherboard dependent)

Power consumption:

Typ. 16.8 W (3.8 W @ +3.3V, 13 W @ +12V), excluding camera and I/O power output

Camera Inputs

Camera interface standard:

CoaXPress

Interface standard(s):

CoaXPress 1.0, 1.1, 1.1.1, 2.0 and 2.1

Maximum link speed:

CXP-6

Maximum link width:

4 connections

Camera powering:

PoCXP

Connectors:

Four DIN1.0/2.3 75 Ohms CXP-6

Status LEDs:

One CoaXPress Host connection status LED per connection

Number of cameras:

Area-scan cameras:

One 1- or 2- or 4-connection camera

One 1- or 2- or 4-connection multi-stream camera (up to 4 data streams)

One or two 1- or 2-connection cameras

One 1- or 2-connection and one or two 1-connection cameras

Up to four 1-connection cameras

One 4-connection sub-link of an 8-connection camera

Line-scan cameras:

One 1- or 2- or 4-connection camera

One or two 1- or 2-connection cameras

Up to four 1-connection cameras

Maximum number of cameras:

4

Line-scan cameras supported:

Yes

Maximum aggregated camera data transfer rate:

25 Gbps (2,500 MB/s)

Supported CXP down-connection speeds:

1.25 Gbps (CXP-1), 2.5 Gbps (CXP-2), 3.125 Gbps (CXP-3), 5 Gbps (CXP-5), and 6.25 Gbps (CXP-6)

Number of CXP data streams (per camera):

4 on '1-camera, 4 data-stream' firmware variant

1 per camera on other firmware variants

Maximum CXP stream packet size:

16,384 bytes

PoCXP (Power over CoaXPress):

PoCXP Safe Power:

17 W of 24V DC regulated power per CoaXPress connector

PoCXP Device detection and automatic power-on

Overload and short-circuit protections

On-board 12V to 24V DC/DC converter

A +12V power source must be connected to the AUXILIARY POWER INPUT connector using a 6-pin PEG cable

Camera types:

Area-scan cameras:

Grayscale and color (YCbCr, YUV, RGB and Bayer CFA)

Single-tap (1X-1Y) progressive-scan

Line-scan cameras and contact imaging sensors:

Grayscale and color RGB

Camera pixel formats supported:

Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16

BayerXX8, BayerXX10, BayerXX12, BayerXX14, BayerXX16 where XX = GR, RG, GB, or BG

RGB8, RGB10, RGB12, RGB14, RGB16

RGBA8, RGBA10, RGBA12, RGBA14, RGBA16

YCbCr601_422_8, YCbCr601_422_10

YCbCr709_422_8, YCbCr709_422_10

YUV422_8, YUV422_10

Raw

Area Scan Camera Control

Trigger:

Precise control of asynchronous reset cameras, with exposure control.

Support of camera exposure/readout overlap.

Support of external hardware trigger, with optional delay and trigger decimation.

Strobe:

Accurate control of the strobe position for strobed light sources.

Support of early and late strobe pulses.

Line Scan Camera Control

Scan/page trigger:

Precise control of start-of-scan and end-of-scan triggers.

Support of external hardware trigger, with optional delay.

Support of infinite acquisition, without missing line, for web inspection applications.

Line trigger:

Support for quadrature motion encoders, with programmable noise filters, selection of acquisition direction and backward motion compensation.

Rate Converter tool for fine control of the pixel aspect ratio: Rate Conversion Ratio in the range 0.001 to 1000 with an accuracy better than 0.1%.

Rate Divider tool

Line strobe:

Accurate control of the strobe position for strobed light sources.

On-Board Processing

On-board memory:

1 GB

Image data stream processing:

Unpacking of 10-/12-/14-bit to 16-bit with selectable justification to LSb or MSb

Optional swap of R and B components

Little endian conversion

Flat-field correction:

Only available with the '1-camera' and '1-camera, line-scan' firmware variants

Input LUT (Lookup Table):

Available on all the firmware variants but '1-camera, 4-data-stream':

Monochrome 8-bit to 8-bit transformation

Monochrome 10-bit to 8-, 10- or 16-bit transformations

Monochrome 12-bit to 8-, 12- or 16-bit transformations

Bayer CFA to RGB decoder:

'1-camera' firmware variant:

3x3 linear interpolation method

3x3 median-based interpolation method

'2-camera' firmware variant:

5x5 gradient-based interpolation method (for one camera only)

Data stream statistics:

Measurement of:

Frame rate (Area-scan only)

Line rate

Data rate

Configurable averaging interval

Event signaling and counting:

The application software can be notified of the occurrence of various events:

Standard event: the EVENT_NEW_BUFFER event notifies the application of newly filled buffers

A large set of custom events

Custom events sources:

I/O Toolbox events

Camera and Illumination control events

CoaXPress data stream events

CoaXPress host interface events

Each custom event is associated with a 32-bit counter that counts the number of occurrences

The last three 32-bit context data words of the event context data can be configured with event-specific context data:

Event-specific data

State of all System I/O lines sampled at the event occurrence time

Value of any event counter

General Purpose I/O

Number of lines:

20 I/O lines:

4 differential inputs (DIN)

4 singled-ended TTL inputs/outputs (TTLIO)

8 isolated inputs (IIN)

4 isolated outputs (IOUT)

Usage:

Any I/O input lines can be used by any LIN tool of the I/O Toolbox

Selected pairs of I/O input lines can be used by any QDC tool of the I/O toolbox to decode A/B signals of a motion encoder

Electrical specifications:

DIN: High-speed differential inputs, up to 5 MHz, compatible with ANSI/EIA/TIA-422/485 differential line drivers and complementary TTL drivers

TTLIO: High-speed 5V-compliant TTL inputs or LVTTL outputs, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers or LVTTL, TTL, 3V CMOS receivers

IIN: Isolated current-sense inputs with wide voltage input range up to 30V, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers, RS-422 differential line drivers, potential free contacts, solid-state relays and opto-couplers

IOUT: Isolated contact outputs compatible with 30V / 100mA loads

NOTE: IIN and IOUT lines provide a functional isolation grade for the circuit technical protection. It does not provide an isolation that can protect a human being from electrical shock!

Filter control:

Glitch removal filter available on all System I/O input lines

Configurable filter delay:

Custom value

Fixed values for DIN and TTLIO lines: 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs

Fixed values for IIN lines: 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs

Polarity control:

Yes

Power output:

Non-isolated, +12V, 1A, with electronic fuse protection

I/O Toolbox tools:

The I/O Toolbox is a configurable interconnection of tools that generates events (usually triggers):

Line Input tool (LIN): edge detector delivering events on rising or falling edges of any selected input line.

Quadrature Decoder tool (QDC): a composite tool including:

A quadrature edge detector delivering events on selected transitions of selected pairs of input lines.

An optional backward motion compensator for clean line-scan image acquisition when the motion is unstable.

A 32-bit up/down counter for delivering a position value.

Device Link Trigger tool (DLT): delivers an event on reception of a valid high-speed CoaXPress 2.0 connection trigger packet message from the remote device.

User Actions Scheduler tool (UAS): to delegate the execution of 'User Actions' at a scheduled time or encoder position. Possible user actions include setting low/high/toggle any bit of the User Output Register or generation of any User Events.

Delay tool (DEL): to delay up to 16 events from one or two I/O toolbox event sources, by a programmable time or number of motion encoder ticks (any QDC events).

Divider tool (DIV): to generate an event every nth input events from any I/O toolbox event source.

Multiplier/divider tool (MDV): to generate m events every d input events from any I/O toolbox event source.

The 'Input Tools' (LIN, QDC, DLT and UAS) can be further processed by the 'Event Tools' (DEL, DIV and MDV) to generate any of the following "trigger" events:

The "cycle trigger" of the Camera and Illumination controller

The "cycle sequence trigger" of the Camera and Illumination controller

The "start-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)

The "end-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)

I/O Toolbox composition:

Determined by the selected firmware variant:

'1-camera': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C

'2-camera': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 2 C2C

'3-camera': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 2 C2C

'4-camera': 8 LIN, 4 QDC, 1 UAS, 4 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 2 C2C

'1-camera, 4-data-stream': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C

'1-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C

'2-camera, line-scan': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 3 C2C

'4-camera, line-scan': 8 LIN, 4 QDC, 1 UAS, 4 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 3 C2C

'1-slm-camera': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C

'1-sls-camera': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C

C2C Link

Description:

Accurate synchronization of the trigger and the start-of-exposure of multiple grabber-controlled area-scan cameras.

Accurate synchronization of the start-of-cycle, start-of-scan and end-of-scan of multiple grabber-controlled line-scan cameras.

Specification:

C2C-Link synchronizes cameras connected to:

the same card

to different cards in the same PC (requires an accessory cable such as the "3303 C2C-Link Ribbon Cable" or a custom-made C2C-Link cable)

to different cards in different PCs (requires one "1636 InterPC C2C-Link Adapter" for each PC and one RJ 45 CAT 5 STP straight LAN cable for each adapter but the last one)

Maximum distance:

120 cm inside a PC

1200 m cumulated adapter to adapter cable length

Maximum trigger rate:

2.5 MHz for configurations using a single PC, or up to 10 PCs and 100 m total C2C-Link cable length

200 kHz for configurations up to 32 PCs and 1200m total C2C-Link cable length

Trigger propagation delay from master to slave devices:

Less than 10 ns for cameras on the same card or on different cards in the same PC

Less than 265 ns for cameras on different cards in different PCs (3 PCs and 40m total C2C-Link cable length)

Software

Driver name:

eGrabber

First release:

Coaxlink 4.0

Current release:

eGrabber 25.12

Host PC Operating System:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Linux for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures

macOS for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures

APIs:

EGrabber class, with C++ and .NET APIs: .NET assembly designed to be used with development environments compatible with .NET frameworks version 4.6 or higher

GenICam GenTL producer libraries compatible with C/C++ compilers:

'x86_64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of x86-64 (64-bit) applications

'aarch64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of AArch64 (64-bit) applications

Memento supported:

Yes

Environmental

Operating ambient air temperature:

0°C to +55°C / +32°F to +131°F

Operating ambient air humidity:

10% to 90% RH non-condensing

Storage ambient air temperature:

-20°C to +70°C/ -4°F to +158°F

Storage ambient air humidity:

10% to 90% RH non-condensing

Certifications

EMC standards

European Council EMC Directive 2014/30/EU

United States FCC CFR Title 47 Part 15B

EMC - Emission

EN 55032:2015 / CISPR 32:2012 Class B

FCC CFR Title 47 Part 15B Class B

EMC - Immunity

EN 55024:2010 / CISPR 24:2010

EN 61000-4-2:2009

EN 61000-4-3:2006

EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-6:2014

KC Certification

Korean Radio Waves Act, Article 58-2, Clause 3

Flammability

PCB compliant with UL 94 V-0

RoHS

European Union Directive 2015/863 (ROHS3)

REACH

European Union Regulation 1907/2006

WEEE

Must be disposed of separately from normal household waste and must be recycled according to local regulations

PC1633 Coaxlink Quad G3