製品 // フレームグラバー // Coaxlink Quad G3
1633 CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3

PCIe 3.0 4接続 CoaXPress フレームグラバー

- CoaXPress CXP-6接続×4: カメラ帯域幅 2,500 MB/s
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4バス: バス帯域幅 3,300 MB/s
- 20本のデジタルI/Oラインによる豊富な機能セット
- ファン冷却式ヒートシンク
- 広範なカメラ制御機能
- Mementoイベントロギングツール

PCIeGen3x8 2

PCIe 3.0 (第3世代) x4 バス

3,300 MB/sの持続バス帯域幅

Line scan Metadata

ラインスキャン・トリガ機能

アライドビジョンのフレームグラバーは、ラインカメラや1Dカメラ、センサー、照明コントローラーを同期させるための多くの機能を備えています。フレームグラバーは、モーションエンコーダーから受信した信号に基づいて、カメラのスキャンレートを制御することができます。

また、連続ウェブスキャン(1ラインも漏らさずに、無限に連続して移動する表面を検査するため)や、個別の物体スキャン(カメラの前を移動する物体の画像を取得するため)にも対応しています。

Area scan Metadata

エリアスキャンによるトリガ機能

アライドビジョンのフレームグラバーは、視野内の静止物や移動物体、あるいは移動するカメラに対して、エリアカメラや2Dカメラ、センサー、照明コントローラーを同期させるための多彩な機能を備えています。

メリット

Power Over CoaXPress

    • 24 VDCでチャンネルあたり最大17 Wの給電が可能。自動デバイス検出、測定、過負荷保護機能を搭載。
    • 全チャンネルおよび各チャンネルごとの電圧・電流測定が可能であり、検証と性能偏差の監視を実現します。
PoC Square AV

ロングケーブルサポート

    • CXP-6速度(6.25 Gbps)で40メートル
    • CXP-3速度(3 Gbps)時:100メートル
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

標準同軸ケーブルを使用してください

    • データ転送、カメラ制御、トリガー、電源供給を単一の低コストケーブルで実現
    • 最高レベルの信頼性と柔軟性を備え、過酷な環境下でも確実に動作します
CXP6CXP12Cables

堅牢なコネクターによる信頼性の高い接続

Coaxlink CXP-6は、プッシュ/プルラッチングシステムを備えたDIN 1.0/2.3コネクタを採用しています。

cxp6 robust connectors

1枚のCoaxlinkカードに最大4台のカメラを接続可能

1枚のCoaxlinkカードに最大4台のカメラを接続可能

CXP4Cameras

eGrabberと互換性あり

    • eGrabber Studio: eGrabberの新しいインタラクティブ評価・デモアプリケーション。GenTLプロデューサーが公開するGenICam機能にアクセスできます。
    • GenTLコンソールEuresys GenTL Producerに装備されている機能とコマンドにアクセスするためのコマンドラインツール。
eGrabberLogo Square AV

メモエント イベント ログ記録ツール

    • Mementoは、CoaxlinkおよびGrablinkカード向けに提供される高度な開発・デバッグツールです。
    • Mementoは、カメラ、フレームグラバー、そのドライバ、およびアプリケーションに関連するすべてのイベントの正確なログを記録します。
    • 開発者には、タイムスタンプ付きのイベントの正確なタイムラインと、コンテキスト情報、ロジックアナライザビューを提供します。
    • アプリケーション開発やデバッグ時、さらには機械操作時にも貴重な支援を提供します。
memento AVT

C2C-Link カメラ同期

複数のエリアカメラまたはラインカメラを

    • 同一PC内の異なるカードに接続された
    • 同一PC内の異なるカードへ
    • 異なるPC内の異なるカードに接続されたカメラを
C2C Link Coaxlink

GenICamに準拠

以下のサポートを含みます:

    • GenApi
    • 標準機能命名規則(SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

ダイレクトGPU転送

    • AMD DirectGMAおよびNVIDIA(CUDA)用のサンプルプログラムが利用可能です。
    • Direct GPU転送により、不要なシステムメモリコピーが排除され、CPUオーバーヘッドが低減され、レイテンシが短縮されるため、アプリケーションのデータ転送時間が大幅に改善されます。
    • AMDのDirectGMAを使用することで、画像データをGPUメモリに直接キャプチャできます。AMD FirePro W5x00以上およびすべてのAMD FirePro Sシリーズ製品に対応しています。
AMD

高性能DMA(ダイレクトメモリアクセス)

    • ユーザー割り当てメモリへの直接転送
    • ハードウェアによる散在データ収集サポート
DMA

冷却方法

    • ファン冷却ヒートシンク
    • パッシブ(ファンレス)ヒートシンク仕様もご用意しています。
1633 CoaxlinkQuadG3LH 3

Windows、Linux、およびmacOS用ドライバーが利用可能です

インテル64ビットプラットフォームおよびARM64ビットプラットフォームのサポートを含みます。

DriverWinLinuxmacOSARM

汎用入出力ライン

    • 幅広いセンサーおよびモーションエンコーダーに対応。
    • 高速差動入力:クワドラチャーモーションエンコーダは最大5MHzまで対応。
    • 絶縁電流検出入力:5V、12V、24Vの信号電圧に対応、最大50kHz、個別ガルバニック絶縁は最大250VDCおよび170VAC RMS。
    • 絶縁された接点出力。
    • 高速 5V 準拠 TTL 入力/ LVTTL 出力。

レートコンバータを用いたフレキシブルラインカメラの動作

    • レートコンバータは、スマートなプログラマブル周波数乗算器/除算器です。
    • モーションエンコーダやラインカメラと併用することで、画像内のピクセルのアスペクト比を選択可能にします。
    • これにより、取得チェーンをキャリブレーションして、正方形(アスペクト比1:1)のピクセルを容易に実現する方法を提供します。

eGrabber

当社のフレームグラバーソフトウェアをご覧ください

Placeholder Image
Placeholder Image

お困りですか?

CoaXPressおよびCamera Link対応のフレームグラバーに関する技術ドキュメントを検索する

ドキュメントとダウンロード

General

Product name: PC1633 Coaxlink Quad G3
Product code: 1633
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC1633 Coaxlink Quad G3