Coaxlink Quad G3
Frame grabber CoaXPress a quattro connessioni PCIe 3.0
- Quattro connessioni CoaXPress CXP-6: larghezza di banda della telecamera di 2.500 MB/s
- Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x4: larghezza di banda del bus di 3.300 MB/s
- Set ricco di funzionalità con 20 linee I/O digitali
- Dissipatore di calore raffreddato a ventola
- Funzioni complete di controllo della telecamera
- Strumento di registrazione degli eventi Memento
Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x4
3.300 MB/s di larghezza di banda bus sostenuta
Funzionalità di trigger per la scansione lineare
I frame grabber Allied Vision offrono numerose funzionalità per la sincronizzazione di telecamere a scansione lineare o 1D, sensori e controllori di illuminazione. I frame grabber sono in grado di regolare la frequenza di scansione della telecamera in base ai segnali ricevuti da un encoder di movimento.
Supportano la scansione continua di nastri (per effettuare l’ispezione di superfici infinite e in continuo movimento senza perdere una sola linea) e la scansione di oggetti discreti (per acquisire l’immagine di oggetti che si muovono davanti alla telecamera).
Funzionalità di attivazione tramite scansione dell'area
I frame grabber di Allied Vision offrono numerose funzionalità per sincronizzare telecamere matriciali o 2D, sensori e controllori di illuminazione, sia per oggetti fissi o in movimento nel campo visivo, sia per telecamere in movimento.
Vantaggi
Alimentazione tramite CoaXPress
-
- Alimenta la tua telecamera fino a 17 W per canale a 24 V CC con rilevamento automatico dei dispositivi, misurazione e protezione da sovraccarico.
- È possibile misurare la tensione e la corrente totale e per canale, consentendo la convalida e il monitoraggio delle deviazioni delle prestazioni.
Supporto per cavo lungo
-
- 40 metri alla velocità CXP-6 (6,25 Gbps)
- 100 metri alla velocità CXP-3 (3 Gbps)
Utilizzare cavi coassiali standard
-
- Un unico cavo economico per il trasferimento dei dati, il controllo della telecamera, l'attivazione e l'alimentazione
- Massima affidabilità e flessibilità, funziona anche negli ambienti più difficili
Connettori robusti per connessioni affidabili
Coaxlink CXP-6 utilizza connettori DIN 1.0/2.3 con sistema di aggancio push/pull.
Collegare fino a 4 telecamere a una singola scheda Coaxlink
Collegare fino a 4 telecamere a una singola scheda Coaxlink
Compatibile con eGrabber
- eGrabber Studio: l'applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber, che consente di accedere alle funzionalità di GenICam esposte dai GenTL Producers
- GenTL Console: uno strumento da riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi esposti dai GenTL Producers di Euresys
Strumento di registrazione eventi Memento
-
- Memento è uno strumento avanzato di sviluppo e debug disponibile per le schede Coaxlink e Grablink.
- Memento registra un log accurato di tutti gli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al suo Driver software, nonché all'applicazione.
- Fornisce allo sviluppatore una cronologia precisa degli eventi con indicazione dell'ora, insieme alle informazioni contestuali e alla vista dell'analizzatore logico.
- Fornisce un valido aiuto durante lo sviluppo e il debug dell'applicazione, nonché durante il funzionamento della macchina.
Sincronizzazione telecamera C2C-Link
Consente di sincronizzare con precisione più telecamere a scansione di area o a scansione lineare collegate
-
- alla stessa scheda
- a diverse schede nello stesso PC
- a schede diverse in PC diversi
Conforme a GenICam
Include il supporto per:
-
- GenApi
- Convenzione standard per la denominazione delle caratteristiche (SFNC)
- GenTL
Trasferimento diretto alla GPU
-
- Sono disponibili programmi di esempio per AMD DirectGMA e NVIDIA (CUDA).
- Il trasferimento diretto alla GPU elimina le copie inutili nella memoria di sistema, riduce il carico della CPU e diminuisce la latenza, con un conseguente miglioramento significativo delle prestazioni nei tempi di trasferimento dei dati per le applicazioni.
- L'acquisizione diretta dei dati delle immagini nella memoria della GPU è disponibile utilizzando DirectGMA di AMD. Compatibile con AMD FirePro W5x00 e versioni successive e tutti i prodotti AMD FirePro serie S.
DMA (accesso diretto alla memoria) ad alte prestazioni
-
- Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
- Supporto hardware scatter-gather
Metodo di raffreddamento
-
- Dissipatore di calore raffreddato a ventola
- Disponibile anche con dissipatore passivo (senza ventola).
Driver software disponibili per Windows, Linux e macOS
Incluso il supporto per piattaforme Intel a 64 bit e piattaforme ARM a 64 bit.
Linee I/O per uso generico
-
- Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
- Ingressi differenziali ad alta velocità: encoder di movimento in quadratura supportano fino a 5 MHz.
- Ingressi isolati per il rilevamento della corrente: tensioni di segnalazione accettate 5 V, 12 V, 24 V, fino a 50 kHz, isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
- Uscite a contatto isolate.
- Ingressi TTL/uscite LVTTL ad alta velocità conformi a 5 V.
Funzionamento flessibile della telecamera a scansione lineare con il convertitore di frequenza
-
- Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
- Utilizzato con encoder di movimento e telecamere a scansione lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
- Fornisce un modo per calibrare la catena di acquisizione per ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).
eGrabber
Scopri il nostro software Frame Grabber
Hai bisogno di aiuto?
Trova la documentazione tecnica relativa ai frame grabber CoaXPress e Camera Link
General
| Product name: | PC1633 Coaxlink Quad G3 |
| Product code: | 1633 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |