Prodotti // Frame grabber
Allied Vision Logo
frame grabbers overview

Frame grabber

Frame grabber CoaXPress e Camera Link con massime prestazioni ed un valore superiore

3625 Coaxlink QSFP 1

Coaxlink QSFP+

Frame grabber CoaXPress-over-Fiber a quattro connessioni

CoaxlinkQSFP28 1

Coaxlink QSFP28

Frame grabber CoaXPress-over-Fiber da 100G

3629 CoaxlinkCXP12toQSFPConverter 4 1

Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter

Convertitore CoaXPress CXP-12 a CoaXPress-over-Fiber a quattro connessioni

3632 Coaxlink Octo CXP12 1

Coaxlink Octo CXP-12

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a otto connessioni

3603 4 CoaxlinkQuadCXP12 1

Coaxlink Quad CXP-12

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a quattro connessioni

3623 CoaxlinkQuadCXP12Value 1

Coaxlink Quad CXP-12 Value

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a quattro connessioni

3624 CoaxlinkQuadCXP12DF 1

Coaxlink Quad CXP-12 DF

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a quattro connessioni con inoltro dei dati

3622 CoaxlinkDuoCXP12 1

Coaxlink Duo CXP-12

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a due connessioni

3621 LH CoaxlinkMonoCXP12 1

Coaxlink Mono CXP-12-LH

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a connessione singola

3602 CoaxlinkOcto 1

Coaxlink Octo

Frame grabber PCIe 3.0 a otto connessioni CoaXPress

1633 CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3

Frame grabber CoaXPress a quattro connessioni PCIe 3.0

1633 LH CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3 LH

Frame grabber CoaXPress a quattro connessioni PCIe 3.0 (dissipatore passivo)

1637 CoaxlinkQuad3DLLE 1

Coaxlink Quad 3D-LLE

Frame grabber Quad CXP-6 con funzione integrata di estrazione della linea laser per la profilatura 3D

1628 GrablinkDuo 1B copy

Grablink Duo

Frame grabber per una telecamera Camera Link con configurazione completa o due telecamere con configurazione base

1622 GrablinkFull 1

Grablink Full

Acquisitore di immagini per una telecamera Camera Link a configurazione completa

1626 GrablinkFullXR 1

Grablink Full XR

Acquisisitore di immagini per una telecamera Camera Link a configurazione completa, con supporto per cavi extra lunghi

1624 GrablinkBase 1

Grablink Base

Acquisitore di immagini per una telecamera Camera Link con configurazione base

1623 GrablinkDualBase 1

Grablink DualBase

Acquisitore di immagini per due telecamere Camera Link in configurazione base