Coaxlink Quad G3 LH
Frame grabber CoaXPress a quattro connessioni PCIe 3.0 (dissipatore passivo)
- Quattro connessioni CoaXPress CXP-6: larghezza di banda della telecamera di 2.500 MB/s
- Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x4: larghezza di banda del bus di 3.300 MB/s
- Dissipatore di calore passivo (senza ventola)
- Set completo di 20 linee di I/O digitali
- Funzioni avanzate di controllo della telecamera
- Strumento di registrazione degli eventi Memento
È possibile collegare fino a 4 telecamere a una singola scheda Coaxlink
Metodo di raffreddamento
-
- Dissipatore passivo senza ventola
- Disponibile anche con dissipatore raffreddato a ventola.
Vantaggi
Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x4
Larghezza di banda del bus sostenuta di 3.300 MB/s
Alimentazione tramite CoaXPress
-
- Alimenta la tua telecamera con una potenza fino a 17 W per canale a 24 V CC, con rilevamento automatico dei dispositivi, misurazione e protezione da sovraccarico.
- È possibile misurare la tensione e la corrente totali e per singolo canale, consentendo la verifica e il monitoraggio delle deviazioni dalle prestazioni.
Supporto per cavi lunghi
-
- 40 metri alla velocità CXP-6 (6,25 Gbps)
- 100 metri alla velocità CXP-3 (3 Gbps)
Utilizzare cavi coassiali standard
-
- Un unico cavo economico per il trasferimento dei dati, il controllo della telecamera, l'attivazione e l'alimentazione
- Massima affidabilità e flessibilità, funziona anche negli ambienti più difficili
Connettori robusti per collegamenti affidabili
Il Coaxlink CXP-6 utilizza connettori DIN 1.0/2.3 con sistema di bloccaggio push/pull.
Compatibile con eGrabber
- eGrabber Studio: l’applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber, che consente di accedere alle funzionalità GenICam rese disponibili dai GenTL Producer
- GenTL Console: uno strumento da riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi messi a disposizione dai GenTL Producer di Euresys
Sincronizzazione delle telecamere C2C-Link Camera Link
Consente di sincronizzare con precisione più telecamere matriciali o a scansione lineare collegate
-
- alla stessa scheda
- a schede diverse nello stesso PC
- a schede diverse in PC diversi
Conforme allo standard GenICam
Include il supporto per:
-
- GenApi
- La convenzione standard di denominazione delle funzionalità (SFNC)
- GenTL
Strumento di registrazione degli eventi Memento
-
- Memento è uno strumento avanzato di sviluppo e debug disponibile per le schede Coaxlink e Grablink.
- Memento registra un log accurato di tutti gli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al relativo Driver software, nonché all’applicazione.
- Fornisce allo sviluppatore una sequenza temporale precisa degli eventi contrassegnati da data e ora, insieme alle informazioni di contesto e alla vista dell’analizzatore logico.
- Fornisce un prezioso supporto sia durante lo sviluppo e il debug delle applicazioni, sia durante il funzionamento del sistema.
Trasferimento diretto tramite GPU
-
- Sono disponibili programmi di esempio per AMD DirectGMA e NVIDIA (CUDA).
- Il trasferimento diretto alla GPU elimina le copie superflue nella memoria di sistema, riduce il carico sulla CPU e abbassa la latenza, con conseguenti miglioramenti significativi delle prestazioni in termini di tempi di trasferimento dei dati per le applicazioni.
- È disponibile l’acquisizione diretta dei dati immagine nella memoria della GPU tramite DirectGMA di AMD. Compatibile con AMD FirePro W5x00 e versioni successive e con tutti i prodotti della serie AMD FirePro S.
DMA (Direct Memory Access) ad alte prestazioni
-
- Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
- Supporto hardware per lo scatter-gather
Driver software disponibili per Windows, Linux e macOS
Compreso il supporto per le piattaforme Intel a 64 bit e per quelle ARM a 64 bit.
Linee I/O per uso generico
-
- Compatibile con un’ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
- Ingressi differenziali ad alta velocità: supporto per encoder di movimento in quadratura fino a 5 MHz.
- Ingressi isolati per il rilevamento di corrente: accettano tensioni di segnale a 5 V, 12 V e 24 V, fino a 50 kHz; isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
- Uscite a contatto isolate.
- Ingressi TTL ad alta velocità conformi a 5 V / uscite LVTTL.
Funzionamento flessibile delle telecamere a scansione lineare con il convertitore di frequenza
-
- Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
- Utilizzato con encoder di movimento e telecamere a scansione lineare, consente all'utente di scegliere le proporzioni dei pixel nell'immagine.
- Offre un metodo per calibrare la catena di acquisizione in modo da ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).
eGrabber
Scopri il nostro software Frame Grabber
General
| Product name: | PC1633-LH Coaxlink Quad G3 LH |
| Product code: | 1633-LH |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |