Produkte // Framegrabber // Coaxlink Quad G3 LH
1633 LH CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3 LH

PCIe 3.0-Frame-Grabber mit vier CoaXPress-Anschlüssen (passiver Kühlkörper)

- Vier CoaXPress-CXP-6-Anschlüsse: 2.500 MB/s Kamerabandbreite
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4-Bus: 3.300 MB/s Busbandbreite
- Passiver (lüfterloser) Kühlkörper
- Umfangreiche Ausstattung mit 20 digitalen Ein-/Ausgangsleitungen
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento-Event-Logging-Tool

CXP4Cameras

An eine einzelne Coaxlink-Karte können bis zu 4 Kameras angeschlossen werden

1633 CoaxlinkQuadG3LH 3

Kühlverfahren

Vorteile

PCIe 3.0 (Gen 3) x4-Bus

3.300 MB/s kontinuierliche Busbandbreite

PCIeGen3x8 2

Stromversorgung über CoaXPress

    • Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC – mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
    • Es ist möglich, die Spannung und den Strom sowohl insgesamt als auch pro Kanal zu messen, was eine Validierung und die Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
PoC Square AV

Halterung für lange Kabel

    • 40 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
    • 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

Verwenden Sie handelsübliche Koaxialkabel

    • Ein einziges, kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
    • Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, bewährt sich selbst unter härtesten Bedingungen
CXP6CXP12Cables

Robuste Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen

Der Coaxlink CXP-6 verwendet DIN 1.0/2.3-Steckverbinder mit Push/Pull-Verriegelungssystem.

cxp6 robust connectors

Kompatibel mit eGrabber

  • eGrabber Studio: Die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
  • GenTL Console: Ein Befehlszeilen-Tool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL-Produzenten bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
eGrabberLogo Square AV

C2C-Link-Kamerasynchronisation

Ermöglicht die präzise Synchronisation mehrerer an dieselbe Karte angeschlossener Flächenkameras oder Zeilenkameras

    • an dieselbe Karte
    • an verschiedene Karten im selben PC
    • an verschiedene Karten in verschiedenen PCs
C2C Link Coaxlink

GenICam-konform

Einschließlich Unterstützung für:

    • GenApi
    • Die Standard-Namenskonvention für Funktionen (SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

Memento-Protokollierungstool

    • Memento ist ein leistungsstarkes Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
    • Memento zeichnet ein genaues Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
    • Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen, ergänzt durch Kontextinformationen und eine Logikanalysator-Ansicht.
    • Es bietet wertvolle Unterstützung sowohl bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung als auch während des Systembetriebs.
memento AVT

Direkte GPU-Übertragung

    • Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) sind verfügbar.
    • Die direkte GPU-Übertragung vermeidet unnötige Kopiervorgänge im Systemspeicher, senkt den CPU-Overhead und reduziert die Latenz, was zu erheblichen Leistungssteigerungen bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
    • Die direkte Erfassung von Bilddaten in den GPU-Speicher ist mithilfe von AMD DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
AMD

Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)

    • Direkte Übertragung in den vom Benutzer zugewiesenen Speicher
    • Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
DMA

Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar

Einschließlich Unterstützung für Intel-64-Bit-Plattformen sowie ARM-64-Bit-Plattformen.

DriverWinLinuxmacOSARM

Allgemeine E/A-Leitungen

    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Weggebern.
    • Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Unterstützung von Quadratur-Bewegungsencodern bis zu 5 MHz.
    • Galvanisch getrennte Strommesseingänge: Signalspannungen von 5 V, 12 V und 24 V werden akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
    • Galvanisch getrennte Kontaktausgänge.
    • Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge (5 V-konform) / LVTTL-Ausgänge.

Flexibler Betrieb von Zeilenkameras mit dem Rate-Converter

    • Der Frequenzwandler ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzmultiplikator/-teiler.
    • In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er es dem Anwender, das Seitenverhältnis der Bildpixel selbst zu wählen.
    • Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette so zu kalibrieren, dass auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) erzielt werden können.

eGrabber

Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1633-LH Coaxlink Quad G3 LH
Product code: 1633-LH
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC1633-LH Coaxlink Quad G3 LH