제품 // 프레임 그래버 // Coaxlink Quad G3 LH
1633 LH CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3 LH

PCIe 3.0 4포트 CoaXPress 프레임 그래버 (수동 방열판)

- CoaXPress CXP-6 연결 포트 4개: 2,500 MB/s 카메라 대역폭
- PCIe 3.0 (Gen 3) x4 버스: 3,300 MB/s 버스 대역폭
- 패시브(팬리스) 방열판
- 20개의 디지털 I/O 라인으로 구성된 다양한 기능
- 광범위한 카메라 제어 기능
- Memento 이벤트 로깅 도구

CXP4Cameras

단일 Coaxlink 카드에 최대 4대의 카메라를 연결할 수 있습니다.

1633 CoaxlinkQuadG3LH 3

냉각 방식

장점

PCIe 3.0 (Gen 3) x4 버스

3,300 MB/s의 지속 버스 대역폭

PCIeGen3x8 2

CoaXPress를 통한 전원 공급

    • 24 VDC 조건에서 채널당 최대 17 W의 전력을 카메라에 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
    • 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여, 검증 및 성능 편차 모니터링을 수행할 수 있습니다.
PoC Square AV

긴 케이블 지지대

    • CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 40미터
    • CXP-3 속도(3 Gbps)에서 100미터
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

표준 동축 케이블을 사용하십시오

    • 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 모두 지원하는 저렴한 케이블 한 개
    • 탁월한 신뢰성과 유연성을 자랑하며, 가장 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동합니다
CXP6CXP12Cables

안정적인 연결을 위한 견고한 커넥터

Coaxlink CXP-6는 푸시/풀 래칭 시스템이 적용된 DIN 1.0/2.3 커넥터를 사용합니다.

cxp6 robust connectors

eGrabber와 호환됨

  • eGrabber Studio: eGrabber의 대화형 평가 및 데모 애플리케이션으로, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능을 이용할 수 있게 해줍니다.
  • GenTL 콘솔: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 기능과 명령을 사용할 수 있게 해주는 명령줄 도구
eGrabberLogo Square AV

C2C-Link 카메라 동기화

동일한 카드에 연결된 여러 대의 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를

    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 서로 다른 PC 내의 서로 다른 카드에
C2C Link Coaxlink

GenICam 준수

다음에 대한 지원을 포함합니다:

    • GenApi
    • 표준 기능 명명 규칙(SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

Memento 이벤트 로깅 도구

    • Memento는 Coaxlink 및 Grablink 카드에서 사용할 수 있는 고급 개발 및 디버깅 도구입니다.
    • Memento는 카메라, 프레임 그래버 및 해당 드라이버, 그리고 애플리케이션과 관련된 모든 이벤트에 대한 정확한 로그를 기록합니다.
    • 이 도구는 개발자에게 타임스탬프가 포함된 이벤트의 정확한 타임라인과 함께 컨텍스트 정보 및 로직 분석기 보기를 제공합니다.
    • 이 도구는 애플리케이션 개발 및 디버깅은 물론, 시스템 운영 중에도 큰 도움이 됩니다.
memento AVT

GPU 직접 전송

    • AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램을 제공합니다.
    • Direct GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사 작업을 제거하고, CPU 오버헤드를 낮추며, 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간을 대폭 단축시킵니다.
    • AMD의 DirectGMA를 사용하여 이미지 데이터를 GPU 메모리로 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
AMD

고성능 DMA(직접 메모리 액세스)

    • 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
    • 하드웨어 스캐터-가더 지원
DMA

Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공

인텔 64비트 플랫폼은 물론 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원도 포함됩니다.

DriverWinLinuxmacOSARM

범용 I/O 라인

    • 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
    • 고속 차동 입력: 직교 모션 인코더 지원, 최대 5 MHz.
    • 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 지원, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
    • 절연된 접점 출력.
    • 고속 5V 호환 TTL 입력/LVTTL 출력.

레이트 컨버터를 활용한 유연한 라인 스캔 카메라 작동

    • 이 주파수 변환기는 스마트하고 프로그래밍이 가능한 주파수 배가기/분할기입니다.
    • 모션 인코더 및 라인 스캔 카메라와 함께 사용하면, 사용자가 이미지의 픽셀 종횡비를 선택할 수 있게 해줍니다.
    • 이 장치는 획득 체인을 보정하여 정사각형(1:1 종횡비) 픽셀을 쉽게 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.

eGrabber

당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1633-LH Coaxlink Quad G3 LH
Product code: 1633-LH
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC1633-LH Coaxlink Quad G3 LH