產品 // 影像擷取卡 // Coaxlink Quad G3 LH
1633 LH CoaxlinkQuadG3 1

Coaxlink Quad G3 LH

PCIe 3.0 四埠 CoaXPress 影像擷取卡(被動式散熱片)

- 四組 CoaXPress CXP-6 連接埠:2,500 MB/s 攝影機頻寬
- PCIe 3.0 (第 3 代) x4 匯流排:3,300 MB/s 匯流排頻寬
- 被動式(無風扇)散熱片
- 功能豐富的 20 條數位 I/O 線路
- 完善的攝影機控制功能
- Memento 事件記錄工具

CXP4Cameras

單張 Coaxlink 卡最多可連接 4 台攝影機

1633 CoaxlinkQuadG3LH 3

冷卻方式

好處

PCIe 3.0(第 3 代)x4 匯流排

3,300 MB/s 的持續匯流排頻寬

PCIeGen3x8 2

CoaXPress 供電功能

    • 在 24 VDC 供電下,每通道可為您的攝影機提供最高 17 W 的電力,並具備自動裝置偵測、量測及過載保護功能。
    • 可進行總電壓與電流以及各通道電壓與電流的測量,以便進行驗證及監控性能偏差。
PoC Square AV

長纜線支撐架

    • 以 CXP-6 速度(6.25 Gbps)傳輸 40 公尺
    • 以 CXP-3 速率(3 Gbps)傳輸 100 公尺
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

請使用標準同軸電纜

    • 一條價格實惠的線纜,即可同時實現資料傳輸、相機控制、快門觸發及電源供應
    • 具備頂尖的可靠性與靈活性,即使在最嚴苛的環境下也能穩定運作
CXP6CXP12Cables

堅固耐用的連接器,確保連接可靠

Coaxlink CXP-6 採用配備推拉式鎖定系統的 DIN 1.0/2.3 連接器。

cxp6 robust connectors

相容於 eGrabber

  • eGrabber Studio:eGrabber 的互動式評估與示範應用程式,可存取由 GenTL Producers 提供的 GenICam 功能
  • GenTL Console:一款命令列工具,可存取由 Euresys GenTL Producers 所提供的功能與指令
eGrabberLogo Square AV

C2C-Link 攝影機同步功能

可精確同步連接至同一張卡的

    • 至同一張擴充卡
    • 至同一台電腦中的不同擴充卡
    • 不同電腦中的不同擴充卡
C2C Link Coaxlink

符合 GenICam 規範

包含對以下項目的支援:

    • GenApi
    • 標準功能命名規範 (SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

Memento 事件記錄工具

    • Memento 是一款適用於 Coaxlink 和 Grablink 卡片的高階開發與除錯工具。
    • Memento 會精確記錄所有與攝影機、幀擷取卡及其驅動程式,以及應用程式相關的事件日誌。
    • 它為開發人員提供帶有時間戳記的事件精確時間軸,並附有上下文資訊和邏輯分析器視圖。
    • 它在應用程式開發與除錯期間,以及機器運作過程中,皆能提供極具價值的協助。
memento AVT

直接 GPU 傳輸

    • 提供 AMD DirectGMA 及 NVIDIA (CUDA) 的範例程式。
    • 透過直接 GPU 傳輸,可消除不必要的系統記憶體複製作業、降低 CPU 開銷並減少延遲,從而顯著提升應用程式的資料傳輸效能。
    • 透過 AMD 的 DirectGMA,可將影像資料直接擷取至 GPU 記憶體。相容於 AMD FirePro W5x00 及以上型號,以及所有 AMD FirePro S 系列產品。
AMD

高效能 DMA(直接記憶體存取)

    • 直接傳輸至使用者分配的記憶體
    • 硬體散射-聚合支援
DMA

提供 Windows、Linux 及 macOS 驅動程式

包括對 Intel 64 位元平台以及 ARM 64 位元平台的支援。

DriverWinLinuxmacOSARM

通用 I/O 線路

    • 相容於多種感測器與運動編碼器。
    • 高速差分輸入:支援正交式運動編碼器,最高頻率可達 5 MHz。
    • 隔離式電流感測輸入:可接受 5V、12V、24V 訊號電壓,最高 50 kHz,個別電氣隔離最高可達 250VDC 及 170VAC RMS。
    • 隔離式觸點輸出。
    • 符合 5V 規範的高速 TTL 輸入/LVTTL 輸出。

利用速率轉換器實現靈活的線掃描相機操作

    • 此頻率轉換器是一款智慧型、可程式化的頻率倍增器/分頻器。
    • 配合運動編碼器與線掃描相機使用時,可讓使用者選擇影像中像素的長寬比。
    • 它提供了一種校準影像擷取鏈的方法,以便輕鬆獲得正方形(1:1 長寬比)像素。

eGrabber

探索我們的幀擷取軟體

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1633-LH Coaxlink Quad G3 LH
Product code: 1633-LH
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC1633-LH Coaxlink Quad G3 LH