Grablink DualBase
Acquisitore di immagini per due telecamere Camera Link in configurazione base
- Per due telecamere con configurazione Camera Link Base o Lite
- Compatibile direttamente con le nostre telecamere Camera Link
- Supporta PoCL (Power over Camera Link)
- ECCO: lunghezza estesa del cavo Camera Link
- Bus PCIe x4: larghezza di banda sostenuta di 850 MB/s
- Set completo di 20 linee di I/O digitali
- Strumento di registrazione degli eventi Memento
Camera Link
Camera Link è uno standard di protocollo di comunicazione seriale progettato per applicazioni di interfaccia con telecamere
Camera Link è un'interfaccia dati punto-punto semi-parallela/semi-seriale che utilizza più coppie di segnali differenziali a bassa tensione (LVDS) e uno o due connettori Miniature Delta Ribbon (MDR-26) o SDR-26 a 26 pin. Sono disponibili diverse configurazioni di Camera Link, che vanno da Camera Link Base, con un connettore/cavo che fornisce una larghezza di banda di 2 Gbps, fino a Camera Link 80-bit (Deca), con due connettori/cavi che forniscono una larghezza di banda di 6,8 Gbps (850 Mbyte/s). Oltre al trasferimento delle immagini, quattro segnali di controllo della telecamera consentono un controllo diretto e senza latenza della stessa.
ECCO: Funzionamento con cavi Camera Link estesi
Utilizzate cavi Camera Link più lunghi, fino a 15 metri!
Vantaggi
DMA (Direct Memory Access) ad alte prestazioni
-
- Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
- Supporto hardware per le operazioni scatter-gather
Linee I/O per uso generico
-
- Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
- Ingressi differenziali ad alta velocità: supporto per encoder di movimento in quadratura fino a 5 MHz.
- Ingressi isolati per il rilevamento della corrente: accettano tensioni di segnale a 5 V, 12 V e 24 V, fino a 50 kHz; isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
- Uscite a contatto isolate.
- Ingressi TTL ad alta velocità conformi allo standard 5 V / uscite LVTTL.
Funzionamento flessibile delle telecamere a scansione lineare con il convertitore di frequenza
- Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
- Utilizzato con encoder di movimento e telecamere a scansione lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
- Offre un metodo per calibrare la catena di acquisizione in modo da ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).
Sono disponibili driver software per Windows e Linux
Multicam
Scopri il nostro software Camera Link
General
| Product name: | PC1623 Grablink DualBase |
| Product code: | 1623 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 1.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | Camera Link |