Grablink DualBase
Frame-Grabber für zwei Camera-Link-Kameras in der Basiskonfiguration
- Für zwei Kameras in der „Camera Link Base“- oder „Lite“-Konfiguration
- Direkt kompatibel mit unseren Camera-Link-Kameras
- Unterstützt PoCL (Power over Camera Link)
- ECCO: Erweiterte Camera-Link-Kabellänge
- PCIe-x4-Bus: 850 MB/s kontinuierliche Übertragungsbandbreite
- Umfangreiche Ausstattung mit 20 digitalen E/A-Leitungen
- Memento-Ereignisprotokollierungstool
Camera Link
Camera Link ist ein Standard für serielle Kommunikationsprotokolle, der für Kameraschnittstellenanwendungen entwickelt wurde
Camera Link ist eine Punkt-zu-Punkt-Datenschnittstelle, die halbparallel und halb-seriell arbeitet und mehrere LVDS-Paare (Low-Voltage Differential Signaling) sowie einen oder zwei 26-polige MDR-26- oder SDR-26-Stecker nutzt. Es stehen verschiedene Camera-Link-Konfigurationen zur Verfügung, die von „Camera Link Base“ mit einem Stecker/Kabel und einer Bandbreite von 2 Gbit/s bis hin zu „Camera Link 80-Bit (Deca)“ mit zwei Steckern/Kabeln und einer Bandbreite von 6,8 Gbit/s (850 MByte/s) reichen. Zusätzlich zur Bildübertragung ermöglichen vier Kamerasteuersignale eine direkte, verzögerungsfreie Steuerung der Kamera.
ECCO: Betrieb mit verlängerten Camera-Link-Kabeln
Verwenden Sie längere Camera-Link-Kabel – bis zu 15 Meter!
Vorteile
Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)
-
- Direkte Übertragung in den vom Benutzer zugewiesenen Speicher
- Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
Allgemeine E/A-Leitungen
-
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Weggebern.
- Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Unterstützung für Quadratur-Bewegungsgeber bis zu 5 MHz.
- Galvanisch getrennte Strommesseingänge: Signalspannungen von 5 V, 12 V und 24 V werden akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
- Galvanisch getrennte Kontaktausgänge.
- Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge (5 V-konform) / LVTTL-Ausgänge.
Flexibler Betrieb von Zeilenkameras mit dem Rate-Converter
- Der Ratenwandler ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzvervielfacher/-teiler.
- In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er es dem Anwender, das Seitenverhältnis der Bildpixel zu wählen.
- Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette so zu kalibrieren, dass auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) erzielt werden können.
Software Treiber für Windows und Linux verfügbar
Multicam
Entdecken Sie unsere Camera-Link-Software
General
| Product name: | PC1623 Grablink DualBase |
| Product code: | 1623 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 1.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | Camera Link |