Prodotti // Frame grabber // Coaxlink QSFP28
CoaxlinkQSFP28 1

Coaxlink QSFP28

Frame grabber CoaXPress-over-Fiber da 100G

- Una porta QSFP28 compatibile con moduli ottici da 100 Gbps
- Quattro connessioni CoaXPress-over-Fiber da 25 Gbps
- Larghezza di banda della telecamera: 12.500 MB/s
- 8 GB di memoria integrata
- Bus PCIe 4.0 (Gen 4) x8: larghezza di banda del bus pari a 13.500 MB/s
- Set completo di 20 linee di I/O digitali
- Funzioni avanzate di controllo della telecamera
- Strumento di registrazione degli eventi Memento

Punti salienti

CoaXPress-over-Fiber è un'estensione leggera ma significativa della specifica CoaXPress esistente, volta a supportare il trasporto su fibra ottica

Grazie all’utilizzo della connettività in fibra ottica, CoaXPress-over-Fiber beneficia di lunghezze dei cavi pressoché illimitate e di una minore congestione dei cavi (la fibra ottica è più leggera e sottile rispetto ai cavi coassiali). Sfruttando gli standard del livello fisico Ethernet (IEEE 802.3), CoaXPress-over-Fiber beneficia anche dei componenti standard a basso costo (come connettori e cavi) e della loro costante evoluzione verso larghezze di banda sempre maggiori.

Ma soprattutto, CoaXPress-over-Fiber consente a CoaXPress di superare i limiti fisici dei cavi coassiali in termini di velocità di trasmissione.

QSP28 Benefit

Sostieni il prossimo passo avanti nella larghezza di banda delle fotocamere

  • La velocità di acquisizione dati più elevata del settore
  • Larghezza di banda della telecamera fino a 12.500 MB/s dalla telecamera alla memoria del PC host
  • Una singola interfaccia QSFP28 offre una larghezza di banda equivalente a
    • 10 connessioni CXP-12
    • 14 connessioni Camera Link Full
    • 20 connessioni CXP-6

Vantaggi

Compatibile con eGrabber

  • eGrabber Studio: l'applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber, che consente di accedere alle funzionalità GenICam rese disponibili dai GenTL Producer
  • GenTL Console: uno strumento a riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi messi a disposizione dai GenTL Producer di Euresys
eGrabberLogo Square AV

Bus PCIe 4.0 (Gen 4) x8

  • Larghezza di banda massima del bus: 15.700 MB/s
  • Larghezza di banda del bus sostenuta di 13.500 MB/s
PCIeGen3x8 2

Trasferimento diretto tramite GPU

  • Sono disponibili programmi di esempio per AMD DirectGMA e NVIDIA (CUDA).
  • Il trasferimento diretto alla GPU elimina le copie superflue nella memoria di sistema, riduce il carico sulla CPU e abbassa la latenza, con conseguenti miglioramenti significativi delle prestazioni nei tempi di trasferimento dei dati per le applicazioni.
  • È disponibile l'acquisizione diretta dei dati immagine nella memoria della GPU tramite DirectGMA di AMD. Compatibile con AMD FirePro W5x00 e versioni successive e con tutti i prodotti della serie AMD FirePro S.
AMD

DMA (Direct Memory Access) ad alte prestazioni

  • Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
  • Supporto hardware per le operazioni scatter-gather
DMA

Sincronizzazione delle telecamere C2C-Link Camera Link

Consente di sincronizzare con precisione più telecamere matriciali o a scansione lineare collegate

    • alla stessa scheda
    • a schede diverse nello stesso PC
    • a schede diverse in PC diversi
C2C Link Coaxlink

Sono disponibili driver software per Windows, Linux e macOS

Compreso il supporto per le piattaforme Intel a 64 bit e per quelle ARM a 64 bit.

DriverWinLinuxmacOSARM

Altri vantaggi

Funzionamento flessibile della telecamera a scansione lineare con il convertitore di frequenza

  • Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
  • Utilizzato con encoder di movimento e telecamere a scansione lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
  • Offre un metodo per calibrare la catena di acquisizione in modo da ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).

Inserimento dei metadati nella scansione lineare

Quando è attivata, questa funzione registra i metadati insieme ai dati dell'immagine. I metadati di linea vengono acquisiti per ogni linea dell'immagine acquisita. I metadati del buffer vengono acquisiti solo quando viene acquisita la prima linea dell'immagine di un buffer. I metadati sono composti da un insieme configurabile di contatori di eventi generici, contatori di posizione dell’encoder in quadratura e/o stato delle linee I/O. Questa funzione consente alle applicazioni a scansione lineare di correlare i dati dell’immagine con gli eventi di sistema, comprese le posizioni dell’encoder di movimento.

Linee I/O per uso generico

  • Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
  • Ingressi differenziali ad alta velocità: supporto per encoder di movimento in quadratura fino a 5 MHz.
  • Ingresso isolato per il rilevamento della corrente con ampio intervallo di tensione in ingresso fino a 30 V, frequenza di segnalazione fino a 200 kHz, isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
  • Uscite a contatto isolate.
  • Ingressi TTL ad alta velocità conformi a 5 V / uscite LVTTL.

eGrabber

Scopri il nostro software Frame Grabber

Placeholder Image
Placeholder Image

Domande frequenti

Quali sono le opzioni di cavo disponibili per il Coaxlink QSFP28?

Uno dei vantaggi più importanti di CoaXPress-over-Fiber è l’ampia varietà di soluzioni di connettività già disponibili da diverse aziende. Il vantaggio dell’utilizzo di moduli rispetto alle interfacce fisse è che le telecamere e i frame grabber possono essere dotati di qualsiasi tipo di ricetrasmettitore idoneo, a seconda delle esigenze dell’applicazione.

Esistono fondamentalmente tre tipi di cavi per il Coaxlink QSFP28:

  • AOC (Active Optical Cable), in cui il cavo in fibra è collegato in modo permanente ai ricetrasmettitori ottici.
  • Cavi in fibra MPO/MTP con più coppie di fibra multimodale (in genere), in cui i ricetrasmettitori ottici possono essere scollegati.
  • Cavi in fibra LC/UPC duplex con una coppia di fibra monomodale (in genere), in cui i ricetrasmettitori ottici possono essere scollegati.
CoaxlinkQSFP28Module 1

Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di CoaXPress-over-Fiber per la mia applicazione?

  • IP Cores disponibili nella configurazione da CXP a nGMII (dispositivo) o da nGMII a CXP (host)
  • Velocità di trasmissione dati e frame estremamente elevate
  • Numerose opzioni di accessori e cavi per soddisfare qualsiasi esigenza di lunghezza
  • Acquisizione immagini con basso carico sulla CPU, bassa latenza e basso jitter
  • Massimo numero di telecamere per PC
  • Rapporto costo/prestazioni molto competitivo
  • Ampia diffusione nel settore grazie alla standardizzazione JIIA

Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'uso della fibra ottica?

Vantaggi

  • Innanzitutto, la lunghezza dei cavi non rappresenta più un problema, poiché la connettività in fibra ottica non ha praticamente limiti di lunghezza.
  • La fibra ottica offre una maggiore larghezza di banda, poiché la connettività a 10 e 25 Gbps per fibra è ormai uno standard e ampiamente utilizzata nei data center.
  • La fibra ottica è immune al rumore elettrico, il che rappresenta un vantaggio significativo negli ambienti di produzione e in alcune applicazioni mediche.
  • La fibra ottica è più leggera e di dimensioni più ridotte rispetto al cavo in rame equivalente, rendendola adatta ad applicazioni in cui questa caratteristica è essenziale, come negli aerei o nei veicoli.

Svantaggi

  • Non esiste il “power over fiber”. Poiché i segnali nelle fibre ottiche vengono trasmessi tramite la luce, non è possibile trasferire energia attraverso le fibre ottiche e dispositivi come le telecamere devono essere alimentati separatamente.

Quali sono il jitter e la latenza del CoaXPress su fibra ottica? Come si collocano rispetto al CoaXPress “tradizionale”?

CoaXPress-over-Fiber si basa sul protocollo CoaXPress e offre le stesse elevate prestazioni di CoaXPress in termini di jitter e latenza. Inoltre, CoaXPress-over-Fiber supporta velocità di trasmissione più elevate rispetto a CoaXPress.

General

Product name: PC3628 Coaxlink QSFP28
Product code: 3628
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 4.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3628 Coaxlink QSFP28