Coaxlink QSFP28
100G CoaXPress-Over-Fiber フレームグラバー
- 100 Gbps光モジュールに対応したQSFP28ポート×1
- 4ポート構成の25 Gbps CoaXPress-Over-Fiber
- 12,500 MB/sのカメラ帯域幅
- 8 GBのオンボードメモリ
- PCIe 4.0 (Gen 4) x8バス:13,500 MB/sのバス帯域幅
- 20本のデジタルI/Oラインによる豊富な機能セット
- 充実したカメラ制御機能
- Mementoイベントロギングツール
見どころ
CoaXPress-Over-Fiberは、光ファイバーを介した伝送をサポートするために、既存のCoaXPress仕様に対して行われた、軽微ながらも重要な拡張です。
光ファイバー接続を採用することで、CoaXPress-Over-Fiberは、ケーブル長が事実上無制限であることや、ケーブルの混雑が軽減されるという利点があります(光ファイバーは同軸ケーブルよりも軽量で細いからです)。 また、イーサネット物理層規格(IEEE 802.3)を活用することで、CoaXPress-Over-Fiber は、低コストの標準コンポーネント(コネクタやケーブルなど)や、より高い帯域幅に向けたそれらの絶え間ない進化というメリットも享受しています。
最も重要な点は、CoaXPress-Over-Fiberにより、CoaXPressがビットレートという観点で同軸ケーブルの物理的な制限を克服できることです。
カメラの帯域幅のさらなる向上を支援
- 業界最高レベルのデータ取得レート
- カメラからホストPCのメモリへの帯域幅は最大12,500 MB/s
- 1つのQSFP28インターフェースの帯域幅は、以下に相当します。
- CXP-12接続10本分に相当する帯域幅
- 14系統のCamera Link Full接続
- CXP-6接続20本分
メリット
eGrabberに対応
- eGrabber Studio:eGrabberのインタラクティブな評価・デモ用アプリケーション。GenTLプロデューサーによって公開されているGenICam機能にアクセスできます。
- GenTL Console:Euresys GenTL Producerが提供する機能やコマンドを利用できるコマンドラインツール
PCIe 4.0 (Gen 4) x8 バス
- 15,700 MB/s のピークバス帯域幅
- 13,500 MB/sの持続バス帯域幅
GPU間直接転送
- AMD DirectGMA および NVIDIA (CUDA) 用のサンプルプログラムが用意されています。
- Direct GPU転送により、不要なシステムメモリへのコピーが排除され、CPUのオーバーヘッドが低減され、レイテンシが短縮されるため、アプリケーションのデータ転送時間が大幅に短縮されます。
- AMDのDirectGMAを使用することで、画像データをGPUメモリに直接取り込むことが可能です。AMD FirePro W5x00以降およびすべてのAMD FirePro Sシリーズ製品に対応しています。
高性能DMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)
- ユーザー割り当てメモリへの直接転送
- ハードウェアによるスキャッター・ギャザーのサポート
C2C-Link カメラの同期
同じカードに接続された複数のエリアカメラまたはラインカメラを
-
- 同一のPC内の異なるカードに接続された
- 同一PC内の異なるカードに
- 異なるPC内の異なるカードに
Windows、Linux、macOS用のドライバーが利用可能です
Intel 64ビットプラットフォームおよびARM 64ビットプラットフォームへの対応を含みます。
その他のメリット
レートコンバータを用いたフレキシブルなラインカメラの動作
- レートコンバータは、プログラム可能なスマートな周波数倍増・減速装置です。
- モーションエンコーダやラインカメラと併用することで、ユーザーは画像内のピクセルのアスペクト比を選択できるようになります。
- これにより、取得チェーンをキャリブレーションして、正方形(アスペクト比 1:1)のピクセルを容易に実現することができます。
ラインスキャン・メタデータの挿入
この機能を有効にすると、画像データに加えてメタデータが記録されます。ラインメタデータは、取得される各画像ラインごとに記録されます。バッファメタデータは、バッファの最初の画像ラインが取得されたときにのみ記録されます。 メタデータは、設定可能な汎用イベントカウンタ、直交エンコーダの位置カウンタ、および/またはI/Oラインステータスの組み合わせで構成されます。この機能により、ラインスキャンアプリケーションにおいて、画像データをモーションエンコーダの位置などのシステムイベントと関連付けることが可能になります。
汎用I/Oライン
- 幅広いセンサーやモーションエンコーダに対応しています。
- 高速差動入力:直交型モーションエンコーダに対応し、最大5 MHzまで対応。
- 最大 30 V の広い電圧入力範囲、最大 200 kHz の信号伝送、最大 250 VDC および 170 VAC RMS の個別のガルバニック絶縁を備えた、絶縁型電流検出入力。
- 絶縁型接点出力。
- 高速 5V 準拠の TTL 入力/LVTTL 出力。
eGrabber
当社のフレームグラバーソフトウェアをご覧ください
よくある質問
Coaxlink QSFP28にはどのようなケーブルの選択肢がありますか?
CoaXPress-Over-Fiberの最も重要な利点の一つは、すでに複数の企業から幅広い接続ソリューションが提供されていることです。固定インターフェースと比較してモジュールを使用するメリットは、アプリケーションの要件に応じて、カメラやフレームグラバーに適切なタイプのトランシーバーを自由に搭載できる点にあります。
Coaxlink QSFP28用のケーブルには、基本的に以下の3種類があります。
- AOC(アクティブ光ケーブル):光トランシーバーに光ファイバーケーブルが恒久的に接続されているタイプ。
- (通常)マルチモードファイバーを複数ペア備えたMPO/MTPファイバーケーブルで、光トランシーバーを取り外すことができます。
- (通常)シングルモードファイバーを1ペア備えたデュプレックスLC/UPCファイバーケーブルで、光トランシーバーを取り外すことができます。
私の用途において、CoaXPress-Over-Fiber を使用することにはどのようなメリットがありますか?
- CXPからnGMII(デバイス)またはnGMIIからCXP(ホスト)へのブリッジIPコアとして提供
- 超高速のデータレート/フレームレート
- あらゆる長さ要件に対応する豊富なアクセサリおよびケーブルオプション
- CPUオーバーヘッドが低く、低遅延・低ジッターでの画像取得が可能
- PC 1 台あたりのカメラ接続数において最高のパフォーマンスを実現
- 非常に競争力のあるコストパフォーマンス
- JIIA標準化により、業界で広く採用されている
光ファイバーを使用することのメリットとデメリットは何ですか?
メリット
- 何よりもまず、光ファイバー接続は基本的に長さに制限がないため、ケーブルの長さが問題になることはなくなりました。
- 光ファイバーはより広い帯域幅を提供します。現在、1本のファイバーあたり10 Gbpsおよび25 Gbpsの接続が標準となっており、データセンターで広く利用されています。
- 光ファイバーは電気ノイズの影響を受けないため、生産現場や一部の医療用途において大きな利点となります。
- 光ファイバーは、同等の銅ケーブルよりも軽量で小型であるため、航空機や自動車など、この特性が不可欠な用途に適しています。
短所
- 「光ファイバー経由の電力供給(PoF)」は存在しません。光ファイバー内の信号は光を用いて伝送されるため、光ファイバーを介して電力を伝送する手段はなく、カメラなどの機器には別途電源を供給する必要があります。
CoaXPress-Over-Fiberのジッターとレイテンシはどの程度ですか?「従来の」CoaXPressと比較するとどうなりますか?
CoaXPress-Over-FiberはCoaXPressプロトコルに基づいており、ジッターやレイテンシの点でCoaXPressと同等の高い性能を発揮します。さらに、CoaXPress-Over-FiberはCoaXPressに比べてより高い伝送速度に対応しています。
General
| Product name: | PC3628 Coaxlink QSFP28 |
| Product code: | 3628 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 4.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |