Produkte // Framegrabber // Coaxlink QSFP28
CoaxlinkQSFP28 1

Coaxlink QSFP28

100G CoaXPress-over-Fiber-Framegrabber

- Ein QSFP28-Anschluss, kompatibel mit optischen 100-Gbit/s-Modulen
- Vier Anschlüsse für 25 Gbit/s CoaXPress-over-Fiber
- 12.500 MB/s Kamerabandbreite
- 8 GB integrierter Speicher
- PCIe 4.0 (Gen 4) x8-Bus: 13.500 MB/s Busbandbreite
- Umfangreiche Ausstattung mit 20 digitalen Ein-/Ausgangsleitungen
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento-Ereignisprotokollierungstool

Highlights

CoaXPress-over-Fiber ist eine geringfügige, aber bedeutende Erweiterung der bestehenden CoaXPress-Spezifikation zur Unterstützung der Datenübertragung über Glasfaser

Durch die Nutzung von Glasfaserverbindungen profitiert CoaXPress-over-Fiber von nahezu unbegrenzten Kabellängen und einer geringeren Kabelüberlastung (Glasfaserkabel sind leichter und dünner als Koaxialkabel). Durch die Nutzung der Standards der Ethernet-Physikalischen Schicht (IEEE 802.3) profitiert CoaXPress-over-Fiber zudem von kostengünstigen Standardkomponenten (wie Steckverbindern und Kabeln) und deren stetiger Weiterentwicklung hin zu höheren Bandbreiten.

Vor allem aber ermöglicht CoaXPress-over-Fiber es CoaXPress, die physikalischen Grenzen von Koaxialkabeln hinsichtlich der Bitrate zu überwinden.

QSP28 Benefit

Unterstützen Sie den nächsten Schritt bei der Bandbreite von Kameras

  • Branchenweit höchste Datenerfassungsrate
  • Bis zu 12.500 MB/s Kamerabandbreite von der Kamera zum Speicher des Host-PCs
  • Eine QSFP28-Schnittstelle verfügt über eine Bandbreite, die
    • 10 CXP-12-Verbindungen
    • 14 CXP-12-Vollverbindungen
    • 20 CXP-6-Verbindungen

Vorteile

Kompatibel mit eGrabber

  • eGrabber Studio: Die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
  • GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL-Producern bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
eGrabberLogo Square AV

PCIe 4.0 (Gen 4) x8-Bus

  • 15.700 MB/s maximale Busbandbreite
  • 13.500 MB/s dauerhafte Busbandbreite
PCIeGen3x8 2

Direkte GPU-Übertragung

  • Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) sind verfügbar.
  • Die direkte GPU-Übertragung vermeidet unnötige Kopiervorgänge im Systemspeicher, senkt den CPU-Overhead und reduziert die Latenz, was zu erheblichen Leistungssteigerungen bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
  • Die direkte Erfassung von Bilddaten in den GPU-Speicher ist mithilfe von AMDs DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
AMD

Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)

  • Direkte Übertragung in den vom Benutzer zugewiesenen Speicher
  • Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
DMA

C2C-Link-Kamerasynchronisation

Ermöglicht die präzise Synchronisation mehrerer an dieselbe Karte angeschlossener Flächenkameras oder Zeilenscanner-Kameras

    • an dieselbe Karte
    • an verschiedene Karten im selben PC
    • an verschiedene Karten in verschiedenen PCs
C2C Link Coaxlink

Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar

Einschließlich Unterstützung für Intel-64-Bit-Plattformen sowie ARM-64-Bit-Plattformen.

DriverWinLinuxmacOSARM

Weitere Vorteile

Flexibler Betrieb von Zeilenkameras mit dem Ratenwandler

  • Der Ratenwandler ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzvervielfacher/-teiler.
  • In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er dem Anwender, das Seitenverhältnis der Bildpixel selbst zu wählen.
  • Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette so zu kalibrieren, dass auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) erzielt werden können.

Einfügen von Metadaten bei der Zeilenabtastung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden neben den Bilddaten auch Metadaten aufgezeichnet. Zeilenmetadaten werden bei jeder erfassten Bildzeile erfasst. Puffer-Metadaten werden nur erfasst, wenn die erste Bildzeile eines Puffers erfasst wird. Die Metadaten setzen sich aus einer konfigurierbaren Kombination aus universellen Ereigniszählern, Positionszählern für Quadratur-Encoder und/oder dem Status der E/A-Leitungen zusammen. Diese Funktion ermöglicht es bei Zeilenscan-Anwendungen, Bilddaten mit Systemereignissen, einschließlich der Positionen von Bewegungsencodern, zu korrelieren.

Allgemeine E/A-Leitungen

  • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Weggebern.
  • Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Unterstützung von Quadratur-Bewegungsencodern mit bis zu 5 MHz.
  • Galvanisch getrennter Strommesseingang mit großem Eingangsspannungsbereich bis zu 30 V, Signalisierungsfrequenz bis zu 200 kHz, individueller galvanischer Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
  • Galvanisch getrennte Kontaktausgänge.
  • Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge (5 V-konform) / LVTTL-Ausgänge.

eGrabber

Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software

Placeholder Image
Placeholder Image

Häufig gestellte Fragen

Welche Kabeloptionen gibt es für den Coaxlink QSFP28?

Einer der wichtigsten Vorteile von CoaXPress-over-Fiber ist die große Auswahl an Anschlussmöglichkeiten, die bereits von verschiedenen Anbietern bereitgestellt wird. Der Vorteil der Verwendung von Modulen gegenüber festen Schnittstellen besteht darin, dass Kameras und Framegrabber je nach Anwendungsanforderung mit jedem geeigneten Transceiver-Typ ausgestattet werden können.

Grundsätzlich gibt es drei Kabeltypen für den Coaxlink QSFP28:

  • AOC (Active Optical Cable), bei dem das Glasfaserkabel fest mit den optischen Transceivern verbunden ist.
  • MPO/MTP-Glasfaserkabel mit mehreren Paaren von Multimode-Glasfasern (typischerweise), bei denen die optischen Transceiver abgenommen werden können.
  • Duplex-LC/UPC-Glasfaserkabel mit einem Paar Singlemode-Fasern (typischerweise), bei denen die optischen Transceiver abgenommen werden können.
CoaxlinkQSFP28Module 1

Welche Vorteile bietet der Einsatz von CoaXPress-over-Fiber für meine Anwendung?

  • Erhältlich als CXP-zu-nGMII- (Gerät) oder nGMII-zu-CXP- (Host) Bridge-IP Cores
  • Extrem hohe Daten- und Frameraten
  • Zahlreiche Zubehör- und Verkabelungsoptionen für jede gewünschte Länge
  • Geringer CPU-Overhead, geringe Latenz und geringe Jitter-Werte bei der Bildaufnahme
  • Höchste Anzahl an Kameras pro PC
  • Sehr wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Breite Akzeptanz in der Branche dank JIIA-Standardisierung

Was sind die Vor- und Nachteile des Einsatzes von Glasfasern?

Vorteile

  • In erster Linie spielt die Kabellänge keine Rolle mehr, da Glasfaserverbindungen im Grunde keine Längenbeschränkung haben.
  • Glasfaserverbindungen bieten eine höhere Bandbreite, da Übertragungsraten von 10 und 25 Gbit/s pro Faser heute Standard sind und in Rechenzentren weit verbreitet sind.
  • Glasfasern sind unempfindlich gegenüber elektrischen Störungen, was in der Fertigung und bei bestimmten medizinischen Anwendungen einen erheblichen Vorteil darstellt.
  • Glasfaserkabel sind leichter und kompakter als vergleichbare Kupferkabel und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen diese Eigenschaft entscheidend ist, wie beispielsweise in Flugzeugen oder Fahrzeugen.

Nachteile

  • Es gibt keine „Stromversorgung über Glasfaser“. Da Signale in Glasfasern mithilfe von Licht übertragen werden, ist es nicht möglich, Strom über Glasfasern zu übertragen, und Geräte wie Kameras müssen separat mit Strom versorgt werden.

Wie hoch sind der Jitter und die Latenz bei CoaXPress-over-Fiber? Wie schneiden sie im Vergleich zu „herkömmlichem“ CoaXPress ab?

CoaXPress-over-Fiber basiert auf dem CoaXPress-Protokoll und weist hinsichtlich Jitter und Latenz die gleiche hohe Leistung wie CoaXPress auf. Darüber hinaus unterstützt CoaXPress-over-Fiber im Vergleich zu CoaXPress höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.

General

Product name: PC3628 Coaxlink QSFP28
Product code: 3628
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 4.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3628 Coaxlink QSFP28