Coaxlink QSFP28
100G CoaXPress-over-Fiber 프레임 그래버
- 100 Gbps 광 모듈을 지원하는 QSFP28 포트 1개
- 4채널 25 Gbps CoaXPress-over-Fiber
- 12,500 MB/s 카메라 대역폭
- 8 GB 온보드 메모리
- PCIe 4.0 (Gen 4) x8 버스: 13,500 MB/s 버스 대역폭
- 다양한 기능을 갖춘 20개의 디지털 I/O 라인
- 광범위한 카메라 제어 기능
- Memento 이벤트 로깅 도구
주요 내용
CoaXPress-over-Fiber는 광섬유를 통한 전송을 지원하기 위해 기존 CoaXPress 사양을 가볍지만 의미 있게 확장한 것입니다.
광섬유 연결 방식을 채택함으로써, CoaXPress-over-Fiber는 사실상 무제한에 가까운 케이블 길이와 케이블 혼잡도 감소(광섬유는 동축 케이블보다 가볍고 얇음)라는 이점을 누립니다. CoaXPress-over-Fiber는 이더넷 물리 계층 표준(IEEE 802.3)을 활용함으로써, 저가의 표준 부품(커넥터 및 케이블 등)과 더 높은 대역폭을 향한 지속적인 발전의 이점도 누릴 수 있습니다.
가장 중요한 점은, CoaXPress-over-Fiber를 통해 CoaXPress가 비트레이트 측면에서 동축 케이블의 물리적 한계를 뛰어넘을 수 있게 된다는 것입니다.
카메라 대역폭의 다음 단계를 지원하세요
- 업계 최고 수준의 데이터 수집 속도
- 카메라에서 호스트 PC 메모리까지 최대 12,500 MB/s의 카메라 대역폭
- 단일 QSFP28 인터페이스의 대역폭은 다음의 합계와 동등합니다.
- CXP-12 연결 10개 분량에 해당
- Camera Link Full 연결 14개
- CXP-6 연결 20개
장점
eGrabber와 호환됨
- eGrabber Studio: eGrabber의 대화형 평가 및 데모 애플리케이션으로, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능을 이용할 수 있게 해줍니다.
- GenTL 콘솔: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 함수 및 명령을 사용할 수 있게 해주는 명령줄 도구
PCIe 4.0 (Gen 4) x8 버스
- 15,700 MB/s 최대 버스 대역폭
- 13,500 MB/s 지속 버스 대역폭
GPU 직접 전송
- AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램을 제공합니다.
- Direct GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사 작업을 제거하고, CPU 오버헤드를 낮추며, 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간을 대폭 단축시켜 성능을 크게 향상시킵니다.
- AMD의 DirectGMA를 사용하여 이미지 데이터를 GPU 메모리로 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
고성능 DMA(직접 메모리 액세스)
- 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
- 하드웨어 스캐터-가더 지원
C2C-Link 카메라 동기화
동일한 카드에 연결된 여러 대의 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를
-
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
- 서로 다른 PC 내의 서로 다른 카드에
Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공
인텔 64비트 플랫폼은 물론 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원도 포함됩니다.
기타 혜택
레이트 컨버터를 활용한 유연한 라인 스캔 카메라 작동
- 이 주파수 변환기는 스마트하고 프로그래밍이 가능한 주파수 배가기/분할기입니다.
- 모션 인코더 및 라인 스캔 카메라와 함께 사용하면, 사용자가 이미지의 픽셀 종횡비를 선택할 수 있게 해줍니다.
- 이 장치는 획득 체인을 보정하여 정사각형(1:1 종횡비) 픽셀을 쉽게 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.
라인 스캔 메타데이터 삽입
이 기능이 활성화되면 이미지 데이터와 함께 메타데이터가 기록됩니다. 라인 메타데이터는 획득된 각 이미지 라인마다 캡처됩니다. 버퍼 메타데이터는 버퍼의 첫 번째 이미지 라인이 획득될 때만 캡처됩니다. 메타데이터는 구성 가능한 범용 이벤트 카운터, 직교 인코더 위치 카운터 및/또는 I/O 라인 상태 정보로 구성됩니다. 이 기능을 통해 라인 스캔 애플리케이션에서 이미지 데이터를 모션 인코더 위치 등 시스템 이벤트와 연관 지을 수 있습니다.
범용 I/O 라인
- 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
- 고속 차동 입력: 최대 5 MHz의 직교 모션 인코더를 지원합니다.
- 최대 30V의 넓은 전압 입력 범위를 가진 절연 전류 감지 입력, 최대 200kHz의 신호 전송, 최대 250VDC 및 170VAC RMS의 개별 갈바닉 절연.
- 절연된 접점 출력.
- 고속 5V 호환 TTL 입력/LVTTL 출력.
eGrabber
당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요
자주 묻는 질문
Coaxlink QSFP28의 케이블 옵션에는 어떤 것들이 있나요?
CoaXPress-over-Fiber의 가장 중요한 장점 중 하나는 이미 여러 업체에서 다양한 연결 솔루션을 제공하고 있다는 점입니다. 고정형 인터페이스에 비해 모듈을 사용할 때의 장점은, 애플리케이션의 요구 사항에 따라 카메라와 프레임 그래버에 적합한 유형의 트랜시버를 자유롭게 장착할 수 있다는 것입니다.
Coaxlink QSFP28용 케이블에는 기본적으로 세 가지 유형이 있습니다:
- AOC(Active Optical Cable): 광 케이블이 광 트랜시버에 영구적으로 연결된 형태입니다.
- (일반적으로) 다중 쌍의 멀티모드 광섬유를 갖춘 MPO/MTP 광케이블로, 광 트랜시버를 분리할 수 있습니다.
- 일반적으로 단일 모드 광섬유 한 쌍으로 구성된 듀플렉스 LC/UPC 광케이블로, 광 트랜시버를 분리할 수 있습니다.
제 애플리케이션에 CoaXPress-over-Fiber를 사용하면 어떤 이점이 있나요?
- CXP-nGMII(디바이스) 또는 nGMII-CXP(호스트) 브리지 IP 코어로 제공
- 초고속 데이터/프레임 속도
- 모든 길이 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 액세서리 및 케이블 옵션
- 낮은 CPU 오버헤드, 낮은 지연 시간, 낮은 지터로 이미지 획득
- PC당 최대 카메라 수 지원
- 매우 경쟁력 있는 비용 대비 성능 비율
- JIIA 표준화로 인한 업계 전반의 폭넓은 수용
광섬유를 사용할 때의 장단점은 무엇인가요?
장점
- 무엇보다 먼저, 광섬유 연결은 기본적으로 길이에 제한이 없기 때문에 케이블 길이는 더 이상 문제가 되지 않습니다.
- 광섬유는 더 넓은 대역폭을 제공하며, 현재 광섬유당 10Gbps 및 25Gbps 속도의 연결이 표준으로 자리 잡았으며 데이터 센터에서 널리 사용되고 있습니다.
- 광섬유는 전기적 노이즈의 영향을 받지 않으므로, 생산 현장과 일부 의료 분야에서 상당한 이점이 될 것입니다.
- 광섬유는 동등한 구리 케이블보다 가볍고 크기가 작아, 항공기나 차량과 같이 이러한 특성이 필수적인 분야에 적합합니다.
단점
- "광섬유를 통한 전원 공급(PoF)" 기능은 없습니다. 광섬유에서 신호는 빛을 이용해 전송되므로, 광섬유를 통해 전력을 전송할 방법이 없으며 카메라와 같은 장치는 별도로 전원을 공급받아야 합니다.
CoaXPress-over-Fiber의 지터와 지연 시간은 어느 정도인가요? “기존” CoaXPress와 비교하면 어떤가요?
CoaXPress-over-Fiber는 CoaXPress 프로토콜을 기반으로 하며, 지터 및 지연 시간 측면에서 CoaXPress와 동일한 고성능을 보여줍니다. 또한, CoaXPress-over-Fiber는 CoaXPress에 비해 더 높은 전송 속도를 지원합니다.
General
| Product name: | PC3628 Coaxlink QSFP28 |
| Product code: | 3628 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 4.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |