Prodotti // Frame grabber // Grablink Duo
1628 GrablinkDuo 1B copy

Grablink Duo

Frame Grabber per una telecamera Camera Link con configurazione Full o due telecamere con configurazione base

- Per due telecamere indipendenti con configurazione Camera Link Base
- Per una telecamera Camera Link Base, Medium, Full, 72 bit o 80 bit
- Direttamente compatibile con centinaia di telecamere Camera Link disponibili sul mercato
- PoCL, Power over Camera Link
- ECCO: lunghezza del cavo Camera Link estesa
- Bus PCIe Gen 2 x4
- Set ricco di funzionalità con 20 linee IO digitali
- Supporto di GenCP (Generic Control Protocol)
- Compatibile con il driver software eGrabber
- Compatibile con lo strumento di registrazione eventi Memento

Ecco 1

ECCO: Funzionamento con cavo Camera Link esteso

Utilizza cavi Camera Link più lunghi, fino a 15 metri!

Line scan Metadata

Funzionalità di trigger per la scansione lineare

I frame grabber Allied Vision offrono numerose funzionalità per la sincronizzazione di telecamere a scansione lineare o 1D, sensori e controllori di illuminazione. I frame grabber sono in grado di regolare la frequenza di scansione della telecamera in base ai segnali ricevuti da un encoder di movimento.

Supportano la scansione continua di nastri (per effettuare l’ispezione di superfici infinite e in continuo movimento senza perdere una sola linea) e la scansione di oggetti discreti (per acquisire l’immagine di oggetti che si muovono davanti alla telecamera).

Area scan Metadata

Funzionalità di attivazione tramite scansione dell'area

I frame grabber di Allied Vision offrono numerose funzionalità per sincronizzare telecamere matriciali o 2D, sensori e controllori di illuminazione, sia per oggetti fissi o in movimento nel campo visivo, sia per telecamere in movimento.

Vantaggi

Compatibile con eGrabber

  • eGrabber Studio: l'applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber, che consente di accedere alle funzionalità di GenICam esposte dai GenTL Producers
  • GenTL Console: uno strumento da riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi esposti dai GenTL Producers di Euresys
eGrabberLogo Square

Strumento di registrazione eventi Memento

    • Memento è uno strumento avanzato di sviluppo e debug disponibile per le schede Coaxlink e Grablink.
    • Memento registra un log accurato di tutti gli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al suo Driver software, nonché all'applicazione.
    • Fornisce allo sviluppatore una cronologia precisa degli eventi con indicazione dell'ora, insieme alle informazioni contestuali e alla vista dell'analizzatore logico.
    • Fornisce un valido aiuto durante lo sviluppo e il debug dell'applicazione, nonché durante il funzionamento della macchina.
eGrabberMemento

Sincronizzazione telecamera C2C-Link

Consente di sincronizzare con precisione più telecamere a scansione di area o a scansione lineare collegate

    • alla stessa scheda
    • a schede diverse nello stesso PC
    • a schede diverse in PC diversi
C2C Link Coaxlink

Conforme a GenICam

Incluso supporto per:

    • GenApi
    • Convenzione standard per la denominazione delle caratteristiche (SFNC)
    • GenTL
GenicamLogo

DMA (accesso diretto alla memoria) ad alte prestazioni

    • Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
    • Supporto hardware scatter-gather
DMA

Driver software disponibili per Windows, Linux e macOS

Incluso il supporto per piattaforme Intel a 64 bit e piattaforme ARM a 64 bit.

DriverWinLinuxmacOSARM

Linee I/O per uso generico

    • Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
    • Ingressi differenziali ad alta velocità: encoder di movimento in quadratura supportano fino a 5 MHz.
    • Ingressi isolati per il rilevamento della corrente: tensioni di segnalazione accettate 5 V, 12 V, 24 V, fino a 50 kHz, isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
    • Uscite a contatto isolate.
    • Ingressi TTL/uscite LVTTL ad alta velocità conformi a 5 V.

Funzionamento flessibile della telecamera lineare con il convertitore di frequenza

    • Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
    • Utilizzato con encoder di movimento e telecamere lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
    • Fornisce un modo per calibrare la catena di acquisizione per ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).

Inserimento metadati Line-Scan

Quando attivata, questa funzione registra i metadati insieme ai dati dell'immagine. I metadati di linea vengono acquisiti per ogni linea dell'immagine acquisita. I metadati del buffer vengono acquisiti solo quando viene acquisita la prima linea dell'immagine di un buffer. I metadati sono composti da un insieme configurabile di contatori di eventi generici, contatori di posizione dell'encoder in quadratura e/o stato della linea I/O. Questa funzione consente alle applicazioni di scansione lineare di correlare i dati dell'immagine con gli eventi di sistema, comprese le posizioni dell'encoder di movimento.

eGrabber

Scopri il nostro software Frame Grabber

Placeholder Image
Placeholder Image

Hai bisogno di aiuto?

Trova la documentazione tecnica relativa ai frame grabber CoaXPress e Camera Link

Documentazione e download

General

Product name: PC1628 Grablink Duo
Product code: 1628
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 2.0

Camera Inputs

Camera interface standard: Camera Link

PC1628 Grablink Duo