1628 GrablinkDuo 1B copy

Grablink Duo

1台のフル構成または2台のベース構成カメラリンクカメラ用フレームグラバー

- 2台の独立したCamera Link Base構成カメラ用
- 1台のCamera Link Base、Medium、Full、72ビットまたは80ビットカメラ用
- 市販されている数百種類のCamera Linkカメラと直接互換性あり
- PoCL(Power over Camera Link)対応
- ECCO(Extended Camera Link)ケーブル延長機能
- PCIe Gen 2 x4バス
- 20本のデジタル入出力ラインを装備
- GenCP(汎用制御プロトコル)対応
- eGrabberドライバー対応
- Mementoイベントロギングツール対応

Ecco 1

ECCO: 拡張カメラリンクケーブル操作

より長い、最大15メートルのカメラリンクケーブルを使用してください!

Line scan Metadata

ラインスキャン・トリガ機能

アライドビジョンのフレームグラバーは、ラインカメラや1Dカメラ、センサー、照明コントローラーを同期させるための多くの機能を備えています。フレームグラバーは、モーションエンコーダーから受信した信号に基づいて、カメラのスキャンレートを制御することができます。

また、連続ウェブスキャン(1ラインも漏らさずに、無限に連続して移動する表面を検査するため)や、個別の物体スキャン(カメラの前を移動する物体の画像を取得するため)にも対応しています。

Area scan Metadata

エリアスキャンによるトリガ機能

アライドビジョンのフレームグラバーは、視野内の静止物や移動物体、あるいは移動するカメラに対して、エリアカメラや2Dカメラ、センサー、照明コントローラーを同期させるための多彩な機能を備えています。

メリット

eGrabberと互換性あり

    • eGrabber Studio: eGrabberの新しいインタラクティブ評価・デモアプリケーション。GenTLプロデューサーが公開するGenICam機能にアクセスできます。
    • GenTLコンソールEuresys GenTL Producerに装備されている機能とコマンドにアクセスするためのコマンドラインツール。
eGrabberLogo Square

メモエント イベント ログ記録ツール

    • Mementoは、CoaxlinkおよびGrablinkカード向けに提供される高度な開発・デバッグツールです。
    • Mementoは、カメラ、フレームグラバー、そのドライバ、およびアプリケーションに関連するすべてのイベントの正確なログを記録します。
    • 開発者には、タイムスタンプ付きのイベントの正確なタイムラインと、コンテキスト情報、ロジックアナライザビューを提供します。
    • アプリケーション開発やデバッグ時、さらには機械操作時にも貴重な支援を提供します。
eGrabberMemento

C2C-Link カメラ同期

複数のエリアカメラまたはラインカメラを

    • 同一PC内の異なるカードに接続された
    • 同一PC内の異なるカードへ
    • 異なるPC内の異なるカードに接続されたカメラを
C2C Link Coaxlink

GenICamに準拠

以下のサポートを含みます:

    • GenApi
    • 標準機能命名規則(SFNC)
    • GenTL
GenicamLogo

高性能DMA(ダイレクトメモリアクセス)

    • ユーザー割り当てメモリへの直接転送
    • ハードウェアによる散在データ収集サポート
DMA

Windows、Linux、およびmacOS用ドライバーが利用可能です

インテル64ビットプラットフォームおよびARM64ビットプラットフォームのサポートを含みます。

DriverWinLinuxmacOSARM

汎用入出力ライン

    • 幅広いセンサーおよびモーションエンコーダーに対応。
    • 高速差動入力:クワドラチャーモーションエンコーダは最大5MHzまで対応。
    • 絶縁電流検出入力:5V、12V、24Vの信号電圧に対応、最大50kHz、個別ガルバニック絶縁は最大250VDCおよび170VAC RMS。
    • 絶縁された接点出力。
    • 高速 5V 準拠 TTL 入力/ LVTTL 出力。

レートコンバータを用いたフレキシブルラインカメラの動作

    • レートコンバータは、スマートなプログラマブル周波数乗算器/除算器です。
    • モーションエンコーダやラインカメラと併用することで、画像内のピクセルのアスペクト比を選択可能にします。
    • これにより、取得チェーンをキャリブレーションして、正方形(アスペクト比1:1)のピクセルを容易に実現する方法を提供します。

ラインスキャンメタデータ挿入

この機能を有効にすると、画像データに加えてメタデータが記録されます。ラインメタデータは取得される各画像ラインごとにキャプチャされます。バッファメタデータは、バッファの最初の画像ラインが取得された時のみキャプチャされます。メタデータは、設定可能な汎用イベントカウンタ、直交エンコーダ位置カウンタ、および/またはI/Oラインステータスの組み合わせで構成されます。この機能により、ラインスキャンアプリケーションでは、画像データをモーションエンコーダ位置を含むシステムイベントと関連付けることが可能になります。

eGrabber

当社のフレームグラバーソフトウェアをご覧ください

Placeholder Image
Placeholder Image

お困りですか?

CoaXPressおよびCamera Link対応のフレームグラバーに関する技術ドキュメントを検索する

ドキュメントとダウンロード

General

Product name: PC1628 Grablink Duo
Product code: 1628
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 2.0

Camera Inputs

Camera interface standard: Camera Link

PC1628 Grablink Duo