Grablink Duo
Frame-Grabber für eine Camera-Link-Kamera in Vollkonfiguration oder zwei in Basis-Konfiguration
- Für zwei unabhängige Kameras mit „Camera Link Base“-Konfiguration
- Für eine Kamera mit „Camera Link Base“, „Medium“, „Full“, 72-Bit- oder 80-Bit-Konfiguration
- Direkt kompatibel mit Hunderten von auf dem Markt erhältlichen Camera-Link-Kameras
- PoCL (Power over Camera Link)
- ECCO: Erweiterte Camera-Link-Kabellänge
- PCIe-Gen-2-x4-Bus
- Umfangreiche Ausstattung mit 20 digitalen E/A-Leitungen
- Unterstützung von GenCP (Generic Control Protocol)
- Kompatibel mit dem eGrabber-Software Treiber
- Kompatibel mit dem Memento-Event-Logging-Tool
ECCO: Betrieb mit verlängerten Camera-Link-Kabeln
Verwenden Sie längere Camera-Link-Kabel – bis zu 15 Meter!
Funktionen zur Zeilenscan-Auslösung
Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Zeilenkameras oder 1D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen. Framegrabber können die Abtastrate der Kamera auf der Grundlage der von einem Bewegungsgeber empfangenen Signale steuern.
Sie unterstützen sowohl die kontinuierliche Bahnabtastung (zur Inspektion endloser, sich kontinuierlich bewegender Oberflächen, ohne auch nur eine einzige Zeile zu verpassen) als auch die diskrete Objektabtastung (zur Erfassung von Objekten, die sich vor der Kamera bewegen).
Funktionen zur Flächenabtast-Auslösung
Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Flächenkameras oder 2D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen – sowohl für stationäre oder sich bewegende Objekte im Sichtfeld als auch für bewegliche Kameras.
Vorteile
Kompatibel mit eGrabber
-
- eGrabber Studio: Die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
- GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL Producers bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
Memento-Ereignisprotokollierungstool
-
- Memento ist ein fortschrittliches Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
- Memento zeichnet ein genaues Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und seinem Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
- Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen sowie Kontextinformationen und einer Logikanalysatoransicht.
- Es bietet wertvolle Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung sowie beim Maschinenbetrieb.
C2C-Link-Kamerasynchronisation
Ermöglicht die genaue Synchronisierung mehrerer Flächenkameras oder line-scan Kameras
-
- mit derselben Karte
- mit verschiedenen Karten im selben PC
- mit verschiedenen Karten in verschiedenen PCs
Kompatibel mit GenICam
Hochleistungs-DMA (Direkter Speicherzugriff)
-
- Direkte Übertragung in vom Benutzer zugewiesenen Speicher
- Hardware-Unterstützung für Scatter-Gather
Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar
Einschließlich Unterstützung für Intel 64-Bit-Plattformen sowie ARM 64-Bit-Plattformen.
Allzweck-E/A-Leitungen
-
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Bewegungsgebern.
- Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Quadratur-Bewegungsgeber unterstützen bis zu 5 MHz.
- Isolierte Stromsensoreingänge: 5 V, 12 V, 24 V Signalspannungen akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
- Isolierte Kontaktausgänge.
- Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge/LVTTL-Ausgänge, kompatibel mit 5 V.
Flexibler Betrieb der Zeilenkamera mit dem Frequenzwandler
-
- Der Rat konverter ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzmultiplikator/-teiler.
- In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er dem Benutzer die Auswahl des Seitenverhältnisses der Pixel im Bild.
- Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette zu kalibrieren, um auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) zu erzielen.
Einfügen von Zeilenabtastungs-Metadaten
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden neben den Bilddaten auch Metadaten aufgezeichnet. Zeilenmetadaten werden bei jeder erfassten Bildzeile erfasst. Puffermetadaten werden nur erfasst, wenn die erste Bildzeile eines Puffers erfasst wird. Die Metadaten bestehen aus einer konfigurierbaren Reihe von Allzweck-Ereigniszählern, Quadratur-Encoder-Positionszählern und/oder E/A-Leitungsstatus. Diese Funktion ermöglicht es Zeilenabtastungsanwendungen, Bilddaten mit Systemereignissen, einschließlich Bewegungsencoder-Positionen, zu korrelieren.
eGrabber
Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software
Brauchst du Hilfe?
Hier finden Sie technische Dokumentationen zu CoaXPress- und Camera Link-Framegrabbern
General
| Product name: | PC1628 Grablink Duo |
| Product code: | 1628 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCI Express card |
| Format: | Standard profile, half length, 4-lane PCI Express card |
| Cooling method: | Air cooling, fan-cooled heatsink |
| Mounting: | For insertion in a standard height, 4-lane or higher, PCI Express card slot |
| Connectors: | 'A' on card bracket: 26-position Shrunk Delta Ribbon (SDR) socket with M2 jack socket screws Camera Link camera A input, PoCL output 'B' on card bracket: 26-position Shrunk Delta Ribbon (SDR) socket with M2 jack socket screws Camera Link camera B input or camera A second cable input, PoCL output 'EXTERNAL I/O' on card bracket: 26-pin 3-row high-density D-Sub female socket with UNC4-40 jack socket screws I/O lines and I/O power output 'INTERNAL I/O 1' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding I/O lines and I/O power output 'INTERNAL I/O 2' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding I/O lines and I/O power output 'I/O EXTENSION' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.05" pitch pin header with shrouding I/O extension cable socket 'C2C-LINK' on printed circuit board: 6-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding Card-to-card link 'AUXILIARY POWER INPUT' on printed circuit board: 6-pin PEG power socket 12 V DC power input for PoCL and I/O power output |
| LED indicators: | 'A', 'B' on bracket: Bi-color red/green LEDs Camera Link status indicator |
| Switches: | 'RECOVERY' on PCB: 3-pin 1-row 0.1" header or 2-way DIP switch Firmware emergency recovery |
| Dimensions: | PCB L x H: 167.65 mm x 111.15 mm [6.6 in x 4.38 in] |
| Weight: | Net weight: 167 g [5.9 oz] Gross weight: 272 g [9.6 oz] |
Host Bus
| Standard: | PCI Express 2.0 |
| Link width: | 4 lanes 1 lane or 2 lanes with reduced performance |
| Link speed: | 5.0 GT/s (PCIe 2.0) 2.5 GT/s (PCIe 1.0) with reduced performance |
| Maximum payload size: | 512 bytes |
| Peak delivery bandwidth: | 2,000 MB/s |
| Effective (sustained) delivery bandwidth: | 1,700 MB/s (Host PC motherboard dependent) |
| Power consumption: | Typ. 7.1 W ( 2.7 W @ +3.3V, 4.4 W @ +12V), excluding camera and I/O power output |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | Camera Link |
| Interface standard(s): | Camera Link 2.0 |
| Maximum link speed: | 85 MHz |
| Camera powering: | PoCL |
| Connectors: | Two Shrunk Delta Ribbon (SDR) Miniature Camera Link (MiniCL) |
| ECCO - Extended Camera Link Cable Operation: | ECCO |
| Number of cameras: | One 80-bit / 72-bit / Full / Medium / Base configuration camera Or two Base configuration cameras |
| Maximum number of cameras: | 2 |
| Line-scan cameras supported: | Yes |
| Maximum aggregated camera data transfer rate: | 6.8 Gbps (850 MB/s) |
| Camera Link configuration: | Base, Medium, Full, 72-bit, 80-bit |
| Camera Link clock frequency: | From 20 MHz up to 85 MHz |
| PoCL (Power over Camera Link): | PoCL Safe Power: Two independent controllers PoCL Device detection and automatic power-on Overload and short-circuit protection A +12V power source must be connected to the AUXILIARY POWER INPUT connector using a 6-pin PEG cable |
| Camera types: | Area-scan cameras: Grayscale and color (RGB and Bayer CFA) Line-scan cameras: Grayscale and color RGB |
| Camera pixel formats supported: | Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16 BayerXX8, BayerXX10, BayerXX12, BayerXX16 where XX = GR, RG, GB, or BG RGB8 NOTE: Refer to release notes for availability of BayerXX14, RGB10, RGB12, RGB14 and RGB16 formats |
Area Scan Camera Control
| Trigger: | Precise control of asynchronous reset cameras, with exposure control. Support of camera exposure/readout overlap. Support of external hardware trigger, with optional delay and trigger decimation. |
| Strobe: | Accurate control of the strobe position for strobed light sources. Support of early and late strobe pulses. |
Line Scan Camera Control
| Scan/page trigger: | Precise control of start-of-scan and end-of-scan triggers. Support of external hardware trigger, with optional delay. Support of infinite acquisition, without missing line, for web inspection applications. |
| Line trigger: | Support for quadrature motion encoders, with programmable noise filters, selection of acquisition direction and backward motion compensation. Rate Converter tool for fine control of the pixel aspect ratio: Rate Conversion Ratio in the range 0.001 to 1000 with an accuracy better than 0.1%. Rate Divider tool |
| Line strobe: | Accurate control of the strobe position for strobed light sources. |
On-Board Processing
| On-board memory: | 512 MB |
| Image data stream processing: | Unpacking of 10-/12-/14-bit to 16-bit with selectable justification to LSb or MSb |
| Input LUT (Lookup Table): | Monochrome 8-bit to 8-bit transformation Monochrome 10-bit to 8-, 10- or 16-bit transformations Monochrome 12-bit to 8-, 12- or 16-bit transformations |
| Bayer CFA to RGB decoder: | Advanced interpolation method using average and median functions on a 3x3 kernel |
| Data stream statistics: | Measurement of: Frame rate (Area-scan only) Line rate Data rate Configurable averaging interval |
| Event signaling and counting: | The application software can be notified of the occurrence of various events: Standard event: the EVENT_NEW_BUFFER event notifies the application of newly filled buffers A large set of custom events Custom events sources: I/O Toolbox events Camera and Illumination control events Each custom event is associated with a 32-bit counter that counts the number of occurrences The last three 32-bit context data words of the event context data can be configured with event-specific context data: Event-specific data State of all System I/O lines sampled at the event occurrence time Value of any event counter |
General Purpose I/O
| Number of lines: | 20 I/O lines: 4 differential inputs (DIN) 4 singled-ended TTL inputs/outputs (TTLIO) 8 isolated inputs (IIN) 4 isolated outputs (IOUT) NOTE: The number of I/O lines can be extended using I/O modules attached to the I/O EXTENSION connector. |
| Usage: | Any I/O input lines can be used by any LIN tool of the I/O Toolbox Selected pairs of I/O input lines can be used by any QDC tool of the I/O toolbox to decode A/B signals of a motion encoder |
| Electrical specifications: | DIN: High-speed differential inputs, up to 5 MHz, compatible with ANSI/EIA/TIA-422/485 differential line drivers and complementary TTL drivers TTLIO: High-speed 5V-compliant TTL inputs or LVTTL outputs, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers or LVTTL, TTL, 3V CMOS receivers IIN: 200 kHz isolated current-sense input with wide voltage input range up to 30V, compatible with totem-pole (push-pull) HTL drivers, 5V TTL/RS-422 differential line drivers, 5V CMOS drivers, potential free contacts, solid-state relays and opto-couplers IOUT: Isolated contact outputs compatible with 30V / 100mA loads NOTE: IIN and IOUT lines provide a functional isolation grade for the circuit technical protection. It does not provide an isolation that can protect a human being from electrical shock! |
| Filter control: | Glitch removal filter available on all System I/O input lines Configurable filter delay: Custom value Fixed values for DIN and TTLIO lines: 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs Fixed values for IIN lines: 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs |
| Polarity control: | Yes |
| Power output: | Non-isolated, +12V, 1A, with electronic fuse protection |
| I/O Toolbox tools: | The I/O Toolbox is a configurable interconnection of tools that generates events (usually triggers): Line Input tool (LIN): edge detector delivering events on rising or falling edges of any selected input line. Quadrature Decoder tool (QDC): a composite tool including: A quadrature edge detector delivering events on selected transitions of selected pairs of input lines. An optional backward motion compensator for clean line-scan image acquisition when the motion is unstable. A 32-bit up/down counter for delivering a position value. User Actions Scheduler tool (UAS): to delegate the execution of 'User Actions' at a scheduled time or encoder position. Possible user actions include setting low/high/toggle any bit of the User Output Register or generation of any User Events. Delay tool (DEL): to delay up to 16 events from one or two I/O toolbox event sources, by a programmable time or number of motion encoder ticks (any QDC events). Divider tool (DIV): to generate an event every nth input events from any I/O toolbox event source. Multiplier/divider tool (MDV): to generate m events every d input events from any I/O toolbox event source. The 'Input Tools' (LIN, QDC and UAS) can be further processed by the 'Event Tools' (DEL, DIV and MDV) to generate any of the following "trigger" events: The "cycle trigger" of the Camera and Illumination controller The "cycle sequence trigger" of the Camera and Illumination controller The "start-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only) The "end-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only) |
| I/O Toolbox composition: | Determined by the selected firmware variant: '1-camera': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '2-camera': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 2 C2C '1-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C '2-camera, line-scan': 8 LIN, 2 QDC, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 3 C2C |
C2C Link
| Description: | Accurate synchronization of the trigger and the start-of-exposure of multiple grabber-controlled area-scan cameras. Accurate synchronization of the start-of-cycle, start-of-scan and end-of-scan of multiple grabber-controlled line-scan cameras. |
| Specification: | C2C-Link synchronizes cameras connected to: the same card to different cards in the same PC (requires an accessory cable such as the "3303 C2C-Link Ribbon Cable" or a custom-made C2C-Link cable) to different cards in different PCs (requires one "1636 InterPC C2C-Link Adapter" for each PC and one RJ 45 CAT 5 STP straight LAN cable for each adapter but the last one) Maximum distance: 120 cm inside a PC 1200 m cumulated adapter to adapter cable length Maximum trigger rate: 2.5 MHz for configurations using a single PC, or up to 10 PCs and 100 m total C2C-Link cable length 200 kHz for configurations up to 32 PCs and 1200m total C2C-Link cable length Trigger propagation delay from master to slave devices: Less than 10 ns for cameras on the same card or on different cards in the same PC Less than 265 ns for cameras on different cards in different PCs (3 PCs and 40m total C2C-Link cable length) |
Software
| Driver name: | eGrabber |
| First release: | eGrabber 23.02 |
| Current release: | eGrabber 25.12 |
| Host PC Operating System: | Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture Linux for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures macOS for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures |
| APIs: | EGrabber class, with C++ and .NET APIs: .NET assembly designed to be used with development environments compatible with .NET frameworks version 4.6 or higher GenICam GenTL producer libraries compatible with C/C++ compilers: 'x86_64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of x86-64 (64-bit) applications 'aarch64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of AArch64 (64-bit) applications |
| Memento supported: | Yes |
Environmental
| Operating ambient air temperature: | 0°C to +50°C / +32°F to +122°F |
| Operating ambient air humidity: | 10% to 90% RH non-condensing |
| Storage ambient air temperature: | -20°C to +70°C/ -4°F to +158°F |
| Storage ambient air humidity: | 10% to 90% RH non-condensing |
Certifications
| EMC standards: | European Council EMC Directive 2014/30/EU United States FCC CFR Title 47 Part 15B |
| EMC - Emission: | EN 55032:2015 / CISPR 32:2012 Class B FCC CFR Title 47 Part 15B Class B |
| EMC - Immunity: | EN 55035:2017 / CISPR 35:2016 EN 61000-6-2:2005 / IEC 61000-6-2:2016 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006 EN 61000-4-4:2004 EN 61000-4-6:2014 |
| KC Certification: | Korean Radio Waves Act, Article 58-2, Clause 3 |
| Flammability: | PCB compliant with UL 94 V-0 |
| RoHS: | European Union Directive 2015/863 (ROHS3) |
| REACH: | European Union Regulation 1907/2006 |
| WEEE: | Must be disposed of separately from normal household waste and must be recycled according to local regulations |