Coaxlink QSFP+
Frame grabber CoaXPress-over-Fiber a quattro connessioni
- Una porta QSFP+ compatibile con moduli ottici da 40 Gbps
- Larghezza di banda della telecamera: 5.000 MB/s
- Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x8: larghezza di banda del bus pari a 6.700 MB/s
- Set completo di 20 linee di I/O digitali
- Ampie funzionalità di controllo della telecamera
- Strumento di registrazione degli eventi Memento
- Compatibile con CustomLogic
CoaXPress-over-Fiber
CoaXPress-over-Fiber is a light but significant extension of the existing CoaXPress specification to support transport over fiber optics
By using fiber optics connectivity, CoaXPress-over-Fiber benefits from the almost unlimited cable lengths and reduced cable congestion (fiber optics are lighter and thinner than coaxial cables). By leveraging Ethernet Physical Layer standards (IEEE 802.3), CoaXPress-over-Fiber also benefits from the low-cost standard components (such as connectors and cables) and their constant evolution towards higher bandwidths.
Most importantly, CoaXPress-over-Fiber allows CoaXPress to go beyond the physical limitations of coaxial cables in terms of bitrate.
Acquisisci immagini dalle fotocamere più veloci e con la risoluzione più alta
- Velocità di acquisizione dati più elevata del settore
- Larghezza di banda fino a 5.000 MB/s dalla telecamera alla memoria del PC host
Funzionalità di trigger per la scansione lineare
I frame grabber Allied Vision offrono numerose funzionalità per la sincronizzazione di telecamere a scansione lineare o 1D, sensori e controllori di illuminazione. I frame grabber sono in grado di regolare la frequenza di scansione della telecamera in base ai segnali ricevuti da un encoder di movimento.
Supportano la scansione continua di nastri (per effettuare l’ispezione di superfici infinite e in continuo movimento senza perdere una sola linea) e la scansione di oggetti discreti (per acquisire l’immagine di oggetti che si muovono davanti alla telecamera).
Funzionalità di attivazione tramite scansione dell'area
I frame grabber di Allied Vision offrono numerose funzionalità per sincronizzare telecamere matriciali o 2D, sensori e controllori di illuminazione, sia per oggetti fissi o in movimento nel campo visivo, sia per telecamere in movimento.
Vantaggi
Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x8
- Larghezza di banda massima del bus: 7.800 MB/s
- Larghezza di banda del bus sostenuta di 6.700 MB/s
Trasferimento diretto tramite GPU
-
- Sono disponibili programmi di esempio per AMD DirectGMA e NVIDIA (CUDA).
- Il trasferimento diretto alla GPU elimina le copie superflue nella memoria di sistema, riduce il carico sulla CPU e abbassa la latenza, con conseguenti miglioramenti significativi delle prestazioni nei tempi di trasferimento dei dati per le applicazioni.
- È disponibile l'acquisizione diretta dei dati immagine nella memoria della GPU tramite DirectGMA di AMD. Compatibile con AMD FirePro W5x00 e versioni successive e con tutti i prodotti della serie AMD FirePro S.
DMA (Direct Memory Access) ad alte prestazioni
-
- Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
- Supporto hardware per le operazioni scatter-gather
Sincronizzazione delle telecamere C2C-Link Camera Link
Consente di sincronizzare con precisione più telecamere matriciali o a scansione lineare collegate
-
- alla stessa scheda
- a schede diverse nello stesso PC
- a schede diverse in PC diversi
Inserimento dei metadati nella scansione lineare
Quando è attivata, questa funzione registra i metadati insieme ai dati dell'immagine. I metadati di linea vengono acquisiti per ogni linea dell'immagine acquisita. I metadati del buffer vengono acquisiti solo quando viene acquisita la prima linea dell'immagine di un buffer. I metadati sono composti da un insieme configurabile di contatori di eventi generici, contatori di posizione dell’encoder in quadratura e/o stato delle linee I/O. Questa funzione consente alle applicazioni a scansione lineare di correlare i dati dell’immagine con gli eventi di sistema, comprese le posizioni dell’encoder di movimento.
Funzionamento flessibile delle telecamere a scansione lineare con il convertitore di frequenza
- Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
- Utilizzato con encoder di movimento e telecamere a scansione lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
- Offre un metodo per calibrare la catena di acquisizione in modo da ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).
Compatibile con eGrabber
-
- eGrabber Studio: la nuova applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber
- GenICam Browser: un'applicazione che consente di accedere alle funzionalità GenICam rese disponibili dai GenTL Producer
- GenTL Console: uno strumento a riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi messi a disposizione dal GenTL Producer di Euresys
Driver software disponibili per Windows, Linux e macOS
Compreso il supporto per le piattaforme Intel a 64 bit e per quelle ARM a 64 bit.
eGrabber
Scopri il nostro software Frame Grabber
Domande frequenti
Quali sono le opzioni di cavo disponibili per CoaXPress-over-Fiber?
Uno dei vantaggi più importanti di CoaXPress-over-Fiber è l’ampia varietà di opzioni di connettività già disponibili presso diverse aziende. Le opzioni di connettività iniziali per CoaXPress-over-Fiber e per il Coaxlink QSFP+ a 10 Gbps sono i moduli SFP+ e QSFP+ (Quad, ovvero quattro volte SFP+).
Il vantaggio dell’utilizzo dei moduli rispetto alle interfacce fisse è che le porte possono essere dotate di qualsiasi tipo di ricetrasmettitore idoneo, a seconda delle esigenze dell’applicazione. È disponibile un’ampia gamma di tipi di trasmettitori e ricevitori, che consente agli utenti di selezionare il ricetrasmettitore appropriato per garantire la portata ottica richiesta su fibra multimodale o monomodale.
Qual è la lunghezza massima del cavo con fibre monomodali?
Utilizzando un modulo ricetrasmettitore ottico QSFP+ LC DOM standard 40GBASE-ER4 e un cavo in fibra monomodale LC-Duplex, la lunghezza massima del cavo è di 40 chilometri. Questa soluzione è adatta, ad esempio, alle applicazioni di trasmissione video.
Qual è la lunghezza massima del cavo con fibre multimodali?
Con un modulo ricetrasmettitore ottico QSFP+ 40GBASE-SR4 standard e un cavo in fibra multimodale MTP/MPO, la lunghezza massima del cavo è di 150 metri. Questa soluzione è adatta alle applicazioni di visione artificiale.
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo di CoaXPress-over-Fiber per la mia applicazione?
- IP Cores disponibili nella configurazione da CXP a nGMII (dispositivo) o da nGMII a CXP (host)
- Velocità di trasmissione dati e frame estremamente elevate
- Numerose opzioni di accessori e cavi per soddisfare qualsiasi esigenza di lunghezza
- Acquisizione delle immagini con basso carico sulla CPU, bassa latenza e basso jitter
- Massimo numero di telecamere per PC
- Rapporto costo/prestazioni molto competitivo
- Ampia diffusione nel settore grazie alla standardizzazione JIIA
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell'uso della fibra ottica?
Vantaggi
- Innanzitutto, la lunghezza dei cavi non rappresenta più un problema, poiché la connettività in fibra ottica non ha praticamente limiti di lunghezza.
- La fibra ottica offre una maggiore larghezza di banda, poiché la connettività a 10 e 25 Gbps per fibra è ormai uno standard e ampiamente utilizzata nei data center.
- La fibra ottica è immune al rumore elettrico, il che rappresenta un vantaggio significativo in ambito produttivo e in alcune applicazioni mediche.
- La fibra ottica è più leggera e di dimensioni più ridotte rispetto al cavo in rame equivalente, rendendola adatta ad applicazioni in cui questa caratteristica è essenziale, come negli aerei o nei veicoli.
Svantaggi
- Non esiste il “power over fiber”. Poiché i segnali nelle fibre ottiche vengono trasmessi tramite la luce, non è possibile trasferire energia attraverso le fibre ottiche e dispositivi come le telecamere devono essere alimentati separatamente.
Quali sono il jitter e la latenza del CoaXPress su fibra ottica? Come si collocano rispetto al CoaXPress “tradizionale”?
CoaXPress-over-Fiber si basa sul protocollo CoaXPress e offre le stesse elevate prestazioni di CoaXPress in termini di jitter e latenza. Inoltre, CoaXPress-over-Fiber supporta velocità di trasmissione più elevate rispetto a CoaXPress.
Hai bisogno di aiuto?
Trova la documentazione tecnica relativa ai frame grabber CoaXPress e Camera Link
General
| Product name: | PC3625 Coaxlink QSFP+ |
| Product code: | 3625 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |