Coaxlink QSFP+
四埠 CoaXPress-over-Fiber 影像擷取卡
- 一個符合 40 Gbps 光模組規格的 QSFP+ 埠
- 5,000 MB/s 攝影機頻寬
- PCIe 3.0 (第 3 代) x8 匯流排:6,700 MB/s 匯流排頻寬
- 功能豐富的 20 條數位 I/O 線路
- 完善的攝影機控制功能
- Memento 事件記錄工具
- 相容於 CustomLogic
光纖傳輸的 CoaXPress
CoaXPress-over-Fiber 是對現有 CoaXPress 規格的一項輕量但重要的擴展,旨在支援透過光纖進行傳輸
透過採用光纖連接技術,CoaXPress-over-Fiber 得以享有幾乎無限制的纜線長度,並減少纜線擁塞(光纖比同軸電纜更輕、更細)。 透過採用乙太網路物理層標準(IEEE 802.3),CoaXPress-over-Fiber 亦能受益於低成本的標準元件(例如連接器與纜線),以及這些元件持續朝更高頻寬演進的優勢。
最重要的是,CoaXPress-over-Fiber 使 CoaXPress 得以在位元率方面突破同軸電纜的物理限制。
從速度最快、解析度最高的相機中擷取影像
- 業界最高資料擷取速率
- 從攝影機到主機電腦記憶體的頻寬最高可達 5,000 MB/s
線掃描觸發功能
Allied Vision 的影像擷取卡具備多種功能,可同步線掃描或一維相機、感測器及照明控制器。影像擷取卡能根據從運動編碼器接收的訊號,控制相機的掃描速率。
它們支援連續卷材掃描(用於檢測無限長且持續移動的表面,且不會遺漏任何一條掃描線),以及離散物體掃描(用於擷取在相機前方移動的物體影像)。
區域掃描觸發功能
Allied Vision 的影像擷取卡具備多種功能,可同步區域掃描或 2D 攝影機、感測器及照明控制器,適用於視野範圍內的靜止或移動物體,或移動中的攝影機。
好處
PCIe 3.0(第 3 代)x8 匯流排
- 7,800 MB/s 峰值匯流排頻寬
- 6,700 MB/s 持續匯流排頻寬
直接 GPU 傳輸
-
- 提供 AMD DirectGMA 及 NVIDIA (CUDA) 的範例程式。
- 透過直接 GPU 傳輸,可消除不必要的系統記憶體複製操作、降低 CPU 開銷並減少延遲,從而顯著提升應用程式的資料傳輸效能。
- 透過 AMD 的 DirectGMA,可將影像資料直接擷取至 GPU 記憶體中。相容於 AMD FirePro W5x00 及以上型號,以及所有 AMD FirePro S 系列產品。
高效能 DMA(直接記憶體存取)
-
- 直接傳輸至使用者分配的記憶體
- 硬體散射-匯集支援
C2C-Link 攝影機同步功能
可精確同步連接至同一張卡上的多台區域掃描或線性掃描攝影機
-
- 至同一張擴充卡
- 至同一台電腦中的不同擴充卡
- 不同電腦中的不同擴充卡
線掃描元資料插入
啟用此功能後,系統將在影像資料之外同步記錄元資料。行元資料會隨每條擷取的影像行一併記錄;而緩衝區元資料則僅在擷取緩衝區的第一條影像行時進行記錄。 這些元數據由一組可配置的通用事件計數器、正交編碼器位置計數器和/或 I/O 線狀態所組成。此功能可讓線掃描應用將影像資料與系統事件(包括運動編碼器位置)建立關聯。
利用速率轉換器實現彈性線掃描相機操作
- 此頻率轉換器是一款智慧型、可程式化的頻率倍增器/分頻器。
- 配合運動編碼器與線掃描攝影機使用時,可讓使用者選擇影像中像素的長寬比。
- 它提供了一種校準影像擷取鏈的方法,可輕鬆實現正方形(1:1 長寬比)像素。
與 eGrabber 相容
-
- eGrabber Studio:eGrabber 的新互動式評估與示範應用程式
- GenICam 瀏覽器:一款可存取由 GenTL Producer 所公開之 GenICam 功能的應用程式
- GenTL Console:一款可存取 Euresys GenTL Producer 所提供之功能與指令的命令列工具
提供 Windows、Linux 及 macOS 驅動程式
包括對 Intel 64 位元平台以及 ARM 64 位元平台的支援。
eGrabber
探索我們的幀擷取軟體
常見問題
CoaXPress-over-Fiber 有哪些纜線選項?
CoaXPress-over-Fiber 最重要的優勢之一,在於多家廠商已提供多種多樣的連接選項。 CoaXPress-over-Fiber 以及 10 Gbps 規格的 Coaxlink QSFP+ 初期可用的連接選項,包括 SFP+ 及 QSFP+(Quad,即四倍於 SFP+)模組。
相較於固定介面,使用模組的優勢在於,可根據應用需求,在埠上配備任何合適類型的收發器。市面上提供多種發射器與接收器類型,讓使用者能選擇合適的收發器,以在多模或單模光纖上提供所需的光傳輸距離。
單模光纖的最大纜線長度是多少?
若搭配標準的 40GBASE-ER4 QSFP+ LC DOM 光收發器模組及 LC-Duplex 單模光纖纜線,最大纜線長度為 40 公里。此解決方案適用於例如視訊傳輸等應用。
多模光纖的最大纜線長度是多少?
搭配標準的 40GBASE-SR4 QSFP+ 光收發模組及 MTP/MPO 多模光纖纜線時,最大纜線長度為 150 公尺。此解決方案適用於機器視覺應用。
對於我的應用而言,使用 CoaXPress-over-Fiber 有哪些好處?
- 提供 CXP 至 nGMII(裝置端)或 nGMII 至 CXP(主機端)橋接 IP 核心
- 超高的資料傳輸速率/幀率
- 多種配件與纜線選項,可滿足任何長度需求
- 低 CPU 開銷、低延遲、低抖動的影像擷取
- 每台電腦支援最高相機數量
- 極具競爭力的性價比
- 因符合 JIIA 標準化規範,廣受業界認可
使用光纖有哪些優點和缺點?
優點
- 首先,線纜長度已不再是問題,因為光纖連接基本上不受長度限制。
- 光纖提供更大的頻寬,因為目前每條光纖以 10 Gbps 和 25 Gbps 傳輸已成標準,並廣泛應用於資料中心。
- 光纖不受電磁干擾影響,這在生產現場及某些醫療應用中將是一大優勢。
- 光纖比同等級的銅纜更輕、體積更小,因此非常適合在飛機或車輛等需要此特性的應用場景中使用。
缺點
- 不存在「光纖供電」技術。由於光纖中的訊號是透過光傳輸的,因此無法透過光纖傳輸電力,像攝影機這類裝置必須另行供電。
CoaXPress-over-Fiber 的抖動和延遲分別是多少?與「傳統」CoaXPress 相比如何?
CoaXPress-over-Fiber 基於 CoaXPress 協定,在抖動與延遲方面展現出與 CoaXPress 相同的高效能。此外,相較於 CoaXPress,CoaXPress-over-Fiber 支援更高的傳輸速度。
General
| Product name: | PC3625 Coaxlink QSFP+ |
| Product code: | 3625 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |