Coaxlink QSFP+
4포트 CoaXPress-over-Fiber 프레임 그래버
- 40 Gbps 광 모듈을 지원하는 QSFP+ 포트 1개
- 5,000 MB/s 카메라 대역폭
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8 버스: 6,700 MB/s 버스 대역폭
- 다양한 기능을 갖춘 20개의 디지털 I/O 라인
- 광범위한 카메라 제어 기능
- Memento 이벤트 로깅 도구
- CustomLogic과 호환
CoaXPress-over-Fiber
CoaXPress-over-Fiber는 광섬유를 통한 전송을 지원하기 위해 기존 CoaXPress 사양을 가볍지만 의미 있게 확장한 것입니다.
광섬유 연결 방식을 활용함으로써, CoaXPress-over-Fiber는 사실상 무제한에 가까운 케이블 길이와 케이블 혼잡도 감소라는 이점을 누릴 수 있습니다(광섬유는 동축 케이블보다 가볍고 얇습니다). CoaXPress-over-Fiber는 이더넷 물리 계층 표준(IEEE 802.3)을 활용함으로써, 저비용 표준 부품(커넥터 및 케이블 등)과 더 높은 대역폭을 향한 지속적인 발전의 이점도 누릴 수 있습니다.
가장 중요한 점은, CoaXPress-over-Fiber를 통해 CoaXPress가 비트레이트 측면에서 동축 케이블의 물리적 한계를 뛰어넘을 수 있게 된다는 것입니다.
가장 빠르고 해상도가 가장 높은 카메라에서 이미지를 확보하세요
- 업계 최고 수준의 데이터 수집 속도
- 카메라에서 호스트 PC 메모리까지 최대 5,000 MB/s의 대역폭
라인 스캔 트리거 기능
Allied Vision 프레임 그래버는 라인 스캔 카메라 또는 1D 카메라, 센서, 조명 컨트롤러를 동기화할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 프레임 그래버는 모션 인코더에서 수신된 신호를 기반으로 카메라의 스캔 속도를 제어할 수 있습니다.
이 제품은 연속 웹 스캐닝(단 한 줄도 놓치지 않고 무한히 연속적으로 이동하는 표면을 검사하기 위함)과 개별 물체 스캐닝(카메라 앞에서 이동하는 물체의 이미지를 획득하기 위함)을 모두 지원합니다.
영역 스캔 트리거 기능
Allied Vision 프레임 그래버는 시야 내에 있는 고정 또는 이동 물체, 혹은 이동하는 카메라에 대해 에어리어 스캔 카메라 또는 2D 카메라, 센서 및 조명 제어기를 동기화할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.
장점
PCIe 3.0 (Gen 3) x8 버스
- 7,800 MB/s의 최대 버스 대역폭
- 6,700 MB/s의 지속 버스 대역폭
GPU 직접 전송
-
- AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램을 제공합니다.
- Direct GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사 작업을 제거하고, CPU 오버헤드를 낮추며, 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간을 대폭 단축시켜 성능을 크게 향상시킵니다.
- AMD의 DirectGMA를 사용하여 이미지 데이터를 GPU 메모리로 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
고성능 DMA(직접 메모리 액세스)
-
- 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
- 하드웨어 스캐터-가더 지원
C2C-Link 카메라 동기화
동일한 카드에 연결된 여러 대의 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를
-
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
- 서로 다른 PC 내의 서로 다른 카드에
라인 스캔 메타데이터 삽입
이 기능이 활성화되면 이미지 데이터와 함께 메타데이터가 기록됩니다. 라인 메타데이터는 획득된 각 이미지 라인마다 캡처됩니다. 버퍼 메타데이터는 버퍼의 첫 번째 이미지 라인이 획득될 때만 캡처됩니다. 메타데이터는 구성 가능한 범용 이벤트 카운터, 직교 인코더 위치 카운터 및/또는 I/O 라인 상태 정보로 구성됩니다. 이 기능을 통해 라인 스캔 애플리케이션에서 이미지 데이터를 모션 인코더 위치 등 시스템 이벤트와 연관 지을 수 있습니다.
레이트 컨버터를 활용한 유연한 라인 스캔 카메라 작동
- 이 주파수 변환기는 스마트하고 프로그래밍이 가능한 주파수 배가기/분할기입니다.
- 모션 인코더 및 라인 스캔 카메라와 함께 사용하면, 사용자가 이미지의 픽셀 종횡비를 선택할 수 있게 해줍니다.
- 이 장치는 획득 체인을 보정하여 정사각형(1:1 종횡비) 픽셀을 쉽게 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.
eGrabber와 호환됨
-
- eGrabber Studio: eGrabber의 새로운 대화형 평가 및 데모 애플리케이션
- GenICam 브라우저: GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능에 접근할 수 있게 해주는 애플리케이션
- GenTL 콘솔: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 기능 및 명령을 사용할 수 있게 해주는 명령줄 도구
Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공
인텔 64비트 플랫폼은 물론 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원도 포함됩니다.
eGrabber
당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요
자주 묻는 질문
CoaXPress-over-Fiber의 케이블 옵션에는 어떤 것들이 있나요?
CoaXPress-over-Fiber의 가장 중요한 장점 중 하나는 이미 여러 업체에서 다양한 연결 옵션을 제공하고 있다는 점입니다. CoaXPress-over-Fiber 및 10Gbps 속도의 Coaxlink QSFP+에 대한 초기 연결 옵션은 SFP+ 및 QSFP+(Quad, 즉 SFP+의 4배) 모듈입니다.
고정형 인터페이스에 비해 모듈을 사용할 때의 장점은 애플리케이션의 요구 사항에 따라 포트에 적합한 유형의 트랜시버를 장착할 수 있다는 점입니다. 다양한 송신기 및 수신기 유형이 제공되므로, 사용자는 멀티모드 또는 싱글모드 광섬유를 통해 필요한 광 전송 거리를 확보할 수 있는 적절한 트랜시버를 선택할 수 있습니다.
단일 모드 광섬유의 경우 최대 케이블 길이는 얼마입니까?
표준 40GBASE-ER4 QSFP+ LC DOM 광 트랜시버 모듈과 LC-듀플렉스 단일모드 광케이블을 사용할 경우, 최대 케이블 길이는 40킬로미터입니다. 이 솔루션은 예를 들어 영상 전송 용도에 적합합니다.
다중모드 광섬유를 사용할 때 케이블의 최대 길이는 얼마입니까?
표준 40GBASE-SR4 QSFP+ 광 트랜시버 모듈과 MTP/MPO 멀티모드 광케이블을 사용할 경우, 최대 케이블 길이는 150미터입니다. 이 솔루션은 머신 비전 애플리케이션에 적합합니다.
제 애플리케이션에 CoaXPress-over-Fiber를 사용하면 어떤 이점이 있나요?
- CXP-nGMII(디바이스) 또는 nGMII-CXP(호스트) 브리지 IP 코어로 제공
- 초고속 데이터/프레임 속도
- 모든 길이 요구 사항을 충족할 수 있는 다양한 액세서리 및 케이블 옵션
- 낮은 CPU 오버헤드, 낮은 지연 시간, 낮은 지터로 이미지 획득
- PC당 최대 카메라 수 지원
- 매우 경쟁력 있는 비용 대비 성능 비율
- JIIA 표준화로 인한 업계 전반의 폭넓은 수용
광섬유를 사용할 때의 장단점은 무엇인가요?
장점
- 무엇보다 먼저, 광섬유 연결은 기본적으로 길이에 제한이 없기 때문에 케이블 길이는 더 이상 문제가 되지 않습니다.
- 광섬유는 더 넓은 대역폭을 제공하며, 현재 광섬유당 10Gbps 및 25Gbps 속도의 연결이 표준으로 자리 잡았으며 데이터 센터에서 널리 사용되고 있습니다.
- 광섬유는 전기적 노이즈의 영향을 받지 않으므로, 생산 현장과 일부 의료 분야에서 상당한 이점이 될 것입니다.
- 광섬유는 동등한 구리 케이블보다 가볍고 크기가 작아, 항공기나 차량과 같이 이러한 특성이 필수적인 분야에 적합합니다.
단점
- "광섬유를 통한 전원 공급(PoF)" 기능은 없습니다. 광섬유에서 신호는 빛을 이용해 전송되므로, 광섬유를 통해 전력을 전송할 방법이 없으며 카메라와 같은 장치는 별도로 전원을 공급받아야 합니다.
CoaXPress-over-Fiber의 지터와 지연 시간은 어느 정도인가요? “기존” CoaXPress와 비교하면 어떤가요?
CoaXPress-over-Fiber는 CoaXPress 프로토콜을 기반으로 하며, 지터 및 지연 시간 측면에서 CoaXPress와 동일한 고성능을 보여줍니다. 또한, CoaXPress-over-Fiber는 CoaXPress에 비해 더 높은 전송 속도를 지원합니다.
General
| Product name: | PC3625 Coaxlink QSFP+ |
| Product code: | 3625 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |