Produkte // Framegrabber // Coaxlink QSFP+
3625 Coaxlink QSFP 1

Coaxlink QSFP+

Vierfach-Anschluss CoaXPress CXP-12 Framegrabber

- Vier CoaXPress CXP-12-Anschlüsse: 5.000 MB/s Kamerabandbreite
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus: 6.700 MB/s Busbandbreite
- Funktionsreiche Ausstattung mit 20 digitalen E/A-Leitungen
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento-Ereignisprotokollierungstool

CoaXPress-over-Fiber

CoaXPress-over-Fiber ist eine geringfügige, aber bedeutende Erweiterung der bestehenden CoaXPress-Spezifikation zur Unterstützung der Datenübertragung über Glasfaser

Durch die Nutzung von Glasfaserverbindungen profitiert CoaXPress-over-Fiber von nahezu unbegrenzten Kabellängen und einer geringeren Kabelüberlastung (Glasfaserkabel sind leichter und dünner als Koaxialkabel). Durch die Nutzung der Standards der Ethernet-Physikalischen Schicht (IEEE 802.3) profitiert CoaXPress-over-Fiber zudem von kostengünstigen Standardkomponenten (wie Steckverbindern und Kabeln) und deren stetiger Weiterentwicklung hin zu höheren Bandbreiten.

Vor allem aber ermöglicht CoaXPress-over-Fiber es CoaXPress, die physikalischen Grenzen von Koaxialkabeln hinsichtlich der Bitrate zu überwinden.

Frame Grabber CXP 12 Quad Fast High Resolution

Bilder von den schnellsten und hochauflösendsten Kameras erfassen

  • Branchenweit höchste Datenerfassungsrate
  • Bandbreite von bis zu 5.000 MB/s von der Kamera zum Arbeitsspeicher des Host-PCs
Line scan Metadata

Funktionen zur Zeilenscan-Auslösung

Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Zeilenkameras oder 1D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen. Framegrabber können die Abtastrate der Kamera auf der Grundlage der von einem Bewegungsgeber empfangenen Signale steuern.

Sie unterstützen sowohl die kontinuierliche Bahnabtastung (zur Inspektion endloser, sich kontinuierlich bewegender Oberflächen, ohne auch nur eine einzige Zeile zu verpassen) als auch die diskrete Objektabtastung (zur Erfassung von Objekten, die sich vor der Kamera bewegen).

Area scan Metadata

Funktionen zur Flächenabtast-Auslösung

Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Flächenkameras oder 2D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen – sowohl für stationäre oder sich bewegende Objekte im Sichtfeld als auch für bewegliche Kameras.

Vorteile

PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus

  • 7.800 MB/s maximale Busbandbreite
  • 6.700 MB/s kontinuierliche Busbandbreite
PCIeGen3x8 2

Direkte GPU-Übertragung

    • Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) sind verfügbar.
    • Die direkte GPU-Übertragung vermeidet unnötige Kopiervorgänge im Systemspeicher, senkt den CPU-Overhead und reduziert die Latenz, was zu erheblichen Leistungssteigerungen bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
    • Die direkte Erfassung von Bilddaten in den GPU-Speicher ist mithilfe von AMDs DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
AMD

Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)

    • Direkte Übertragung in den vom Benutzer zugewiesenen Speicher
    • Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
DMA

C2C-Link-Kamerasynchronisation

Ermöglicht die präzise Synchronisation mehrerer an dieselbe Karte angeschlossener Flächenkameras oder Zeilenkameras

    • an dieselbe Karte
    • an verschiedene Karten im selben PC
    • an verschiedene Karten in verschiedenen PCs
C2C Link Coaxlink

Einfügen von Metadaten bei Zeilenscan

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden neben den Bilddaten auch Metadaten aufgezeichnet. Zeilenmetadaten werden bei jeder erfassten Bildzeile erfasst. Puffer-Metadaten werden nur erfasst, wenn die erste Bildzeile eines Puffers erfasst wird. Die Metadaten setzen sich aus einer konfigurierbaren Kombination aus universellen Ereigniszählern, Positionszählern für Quadratur-Encoder und/oder dem Status der E/A-Leitungen zusammen. Diese Funktion ermöglicht es bei Zeilenscan-Anwendungen, Bilddaten mit Systemereignissen, einschließlich der Positionen von Bewegungsencodern, zu verknüpfen.

Flexibler Betrieb von Zeilenkameras mit dem Rate-Converter

  • Der Ratenwandler ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzmultiplikator/-teiler.
  • In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er es dem Anwender, das Seitenverhältnis der Bildpixel selbst zu wählen.
  • Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette so zu kalibrieren, dass auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) erzielt werden können.

Kompatibel mit eGrabber

    • eGrabber Studio: Die neue interaktive Test- und Demo-Anwendung von eGrabber
    • GenICam Browser: Eine Anwendung, die Zugriff auf die vom GenTL Producer bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
    • GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die vom Euresys GenTL Producer bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
eGrabberLogo Square AV

Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar

Einschließlich Unterstützung für Intel-64-Bit-Plattformen sowie ARM-64-Bit-Plattformen.

DriverWinLinuxmacOSARM

eGrabber

Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software

Placeholder Image
Placeholder Image

Häufig gestellte Fragen

Welche Kabeloptionen gibt es für CoaXPress-over-Fiber?

Einer der wichtigsten Vorteile von CoaXPress-over-Fiber ist die große Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten, die bereits von verschiedenen Anbietern angeboten werden. Die ersten Anschlussoptionen für CoaXPress-over-Fiber und das Coaxlink QSFP+ mit 10 Gbit/s sind SFP+- und QSFP+-Module (Quad, d. h. viermal SFP+).

Der Vorteil der Verwendung von Modulen gegenüber festen Schnittstellen besteht darin, dass die Anschlüsse je nach Anwendungsanforderung mit jedem geeigneten Transceiver-Typ bestückt werden können. Es steht eine Vielzahl von Sender- und Empfängertypen zur Verfügung, sodass Anwender den passenden Transceiver auswählen können, um die erforderliche optische Reichweite über Multimode- oder Singlemode-Glasfaser zu erzielen.

CoaxlinkQSFPModule

Wie lang darf ein Kabel bei Singlemode-Fasern maximal sein?

Bei Verwendung eines standardmäßigen optischen QSFP+-Transceiver-Moduls vom Typ 40GBASE-ER4 mit LC-DOM-Anschluss und eines LC-Duplex-Singlemode-Glasfaserkabels beträgt die maximale Kabellänge 40 Kilometer. Diese Lösung eignet sich beispielsweise für Anwendungen zur Videoübertragung.

40kmFiberOpticCable 1

Wie lang darf das Kabel bei Multimode-Fasern maximal sein?

Bei Verwendung eines standardmäßigen optischen QSFP+-Transceiver-Moduls vom Typ 40GBASE-SR4 und eines MTP/MPO-Multimode-Glasfaserkabels beträgt die maximale Kabellänge 150 Meter. Diese Lösung eignet sich für Bildverarbeitungsanwendungen.

150MFiberOpticCable 1

Welche Vorteile bietet der Einsatz von CoaXPress-over-Fiber für meine Anwendung?

  • Erhältlich als CXP-zu-nGMII- (Gerät) oder nGMII-zu-CXP- (Host) Bridge-IP Cores
  • Extrem hohe Daten- und Frameraten
  • Zahlreiche Zubehör- und Verkabelungsoptionen für jede gewünschte Länge
  • Geringer CPU-Overhead, geringe Latenz, Bildaufnahme mit geringem Jitter
  • Höchste Anzahl an Kameras pro PC
  • Sehr wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis
  • Breite Akzeptanz in der Branche dank JIIA-Standardisierung

Was sind die Vor- und Nachteile des Einsatzes von Glasfasern?

Vorteile

  • In erster Linie spielt die Kabellänge keine Rolle mehr, da Glasfaserverbindungen im Grunde keine Längenbeschränkung haben.
  • Glasfaserverbindungen bieten eine höhere Bandbreite, da Übertragungsraten von 10 und 25 Gbit/s pro Glasfaserfaser heute Standard sind und in Rechenzentren weit verbreitet sind.
  • Glasfasern sind unempfindlich gegenüber elektrischen Störungen, was in der Fertigung und bei bestimmten medizinischen Anwendungen einen erheblichen Vorteil darstellt.
  • Glasfaserkabel sind leichter und kompakter als vergleichbare Kupferkabel und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen diese Eigenschaften entscheidend sind, wie beispielsweise in Flugzeugen oder Fahrzeugen.

Nachteile

  • Es gibt keine „Stromversorgung über Glasfaser“. Da Signale in Glasfasern mithilfe von Licht übertragen werden, ist es nicht möglich, Strom über Glasfasern zu übertragen, und Geräte wie Kameras müssen separat mit Strom versorgt werden.

Wie hoch sind der Jitter und die Latenz bei CoaXPress-over-Fiber? Wie schneiden sie im Vergleich zu „herkömmlichem“ CoaXPress ab?

CoaXPress-over-Fiber basiert auf dem CoaXPress-Protokoll und weist hinsichtlich Jitter und Latenz die gleiche hohe Leistung wie CoaXPress auf. Darüber hinaus unterstützt CoaXPress-over-Fiber im Vergleich zu CoaXPress höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.

Brauchst du Hilfe?

Hier finden Sie technische Dokumentationen zu CoaXPress- und Camera Link-Framegrabbern

Dokumentation & Downloads

General

Product name: PC3625 Coaxlink QSFP+
Product code: 3625
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3625 Coaxlink QSFP+