Coaxlink Quad CXP-12
Frame grabber CoaXPress CXP-12 a quattro connessioni
- Quattro connessioni CoaXPress CXP-12: larghezza di banda della telecamera di 5.000 MB/s
- Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x8: larghezza di banda del bus di 6.700 MB/s
- Set completo di 20 linee di I/O digitali
- Ampia gamma di funzioni di controllo della telecamera
- Strumento di registrazione degli eventi Memento
- Compatibile con CustomLogic: la propria logica FPGA
Acquisisci immagini dalle fotocamere più veloci e con la risoluzione più alta
- Velocità di acquisizione dati più elevata del settore
- Larghezza di banda fino a 5.000 MB/s dalla telecamera alla memoria del PC host
Supporto per cavi lunghi
-
- 40 metri alla velocità CXP-12 (12,5 Gbps)
- 72 metri alla velocità CXP-6 (6,25 Gbps)
- 100 metri alla velocità CXP-3 (3 Gbps)
Vantaggi
Compatibile con eGrabber
-
- eGrabber Studio: l'applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber, che consente di accedere alle funzionalità GenICam rese disponibili dai GenTL Producer
- GenTL Console: uno strumento a riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi messi a disposizione dai GenTL Producer di Euresys
Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x8
- Larghezza di banda massima del bus: 7.800 MB/s
- Larghezza di banda del bus sostenuta di 6.700 MB/s
Alimentazione tramite CoaXPress
-
- Alimenta la tua telecamera con una potenza fino a 17 W per canale a 24 V CC, con rilevamento automatico dei dispositivi, misurazione e protezione da sovraccarico.
- È possibile misurare la tensione e la corrente sia complessivamente che per singolo canale, consentendo la verifica e il monitoraggio delle deviazioni dalle prestazioni.
Utilizzare cavi coassiali standard
-
- Un unico cavo economico per il trasferimento dei dati, il controllo della telecamera, l'attivazione e l'alimentazione
- Massima affidabilità e flessibilità, funziona anche negli ambienti più difficili
Connettori Micro-BNC (HD-BNC™) per un collegamento affidabile
-
- Affidabile meccanismo "push and turn" con chiusura a baionetta
- Consente collegamenti e scollegamenti rapidi e semplici
Collega fino a 4 telecamere a una singola scheda Coaxlink
È possibile collegare fino a 4 telecamere a una singola scheda Coaxlink
Trasferimento diretto tramite GPU
-
- Sono disponibili programmi di esempio per AMD DirectGMA e NVIDIA (CUDA).
- Il trasferimento diretto alla GPU elimina le copie superflue nella memoria di sistema, riduce il carico sulla CPU e abbassa la latenza, con conseguenti miglioramenti significativi delle prestazioni nei tempi di trasferimento dei dati per le applicazioni.
- È disponibile l'acquisizione diretta dei dati immagine nella memoria della GPU tramite DirectGMA di AMD. Compatibile con AMD FirePro W5x00 e versioni successive e con tutti i prodotti della serie AMD FirePro S.
DMA (Direct Memory Access) ad alte prestazioni
-
- Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
- Supporto hardware per le operazioni scatter-gather
Sincronizzazione delle telecamere C2C-Link Camera Link
Consente di sincronizzare con precisione più telecamere matriciali o a scansione lineare collegate
-
- alla stessa scheda
- a schede diverse nello stesso PC
- a schede diverse in PC diversi
Driver software disponibili per Windows, Linux e macOS
Compreso il supporto per le piattaforme Intel a 64 bit e per quelle ARM a 64 bit.
Altri vantaggi
Inserimento dei metadati nella scansione lineare
Quando è attivata, questa funzione registra i metadati insieme ai dati dell'immagine. I metadati di linea vengono acquisiti per ogni linea dell'immagine acquisita. I metadati del buffer vengono acquisiti solo quando viene acquisita la prima linea dell'immagine di un buffer. I metadati sono composti da un insieme configurabile di contatori di eventi generici, contatori di posizione dell’encoder in quadratura e/o stato delle linee I/O. Questa funzione consente alle applicazioni a scansione lineare di correlare i dati dell’immagine con gli eventi di sistema, comprese le posizioni dell’encoder di movimento.
Funzionamento flessibile delle telecamere a scansione lineare con il convertitore di frequenza
- Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
- Utilizzato con encoder di movimento e telecamere a scansione lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
- Offre un metodo per calibrare la catena di acquisizione in modo da ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).
Linee I/O per uso generico
-
- Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
- Ingressi differenziali ad alta velocità: supporto per encoder di movimento in quadratura fino a 5 MHz.
- Ingressi isolati per il rilevamento della corrente: accettano tensioni di segnale a 5 V, 12 V e 24 V, fino a 50 kHz; isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
- Uscite a contatto isolate.
- Ingressi TTL ad alta velocità conformi a 5 V / uscite LVTTL.
CustomLogic: la tua logica FPGA personalizzata
- CustomLogic è un kit di progettazione FPGA che consente di progettare e caricare codice FPGA su una scheda Coaxlink
- È compatibile con Coaxlink Octo, Coaxlink Quad CXP-12 e Coaxlink QSFP+, per i quali è disponibile fino al 70% delle risorse dell’FPGA AMD Kintex Ultrascale XCKU035
- La fase di progettazione utilizza gli strumenti di sviluppo Xilinx Vivado (non forniti)
- L'utilizzo di CustomLogic non richiede alcun hardware aggiuntivo
eGrabber
Scopri il nostro software Frame Grabber
General
| Product name: | PC3603-4 Coaxlink Quad CXP-12 |
| Product code: | 3603-4 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |