제품 // 프레임 그래버 // Coaxlink Quad CXP-12
3603 4 CoaxlinkQuadCXP12 1

Coaxlink Quad CXP-12

4포트 CoaXPress CXP-12 프레임 그래버

- CoaXPress CXP-12 연결 4개: 5,000 MB/s 카메라 대역폭
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8 버스: 6,700 MB/s 버스 대역폭
- 다양한 기능을 갖춘 20개의 디지털 I/O 라인
- 광범위한 카메라 제어 기능
- Memento 이벤트 로깅 도구
- CustomLogic 지원: 사용자 정의 FPGA 로직

Frame Grabber CXP 12 Quad Fast High Resolution

가장 빠르고 해상도가 가장 높은 카메라로 이미지를 확보하세요

  • 업계 최고 수준의 데이터 수집 속도
  • 카메라에서 호스트 PC 메모리까지 최대 5,000 MB/s의 대역폭
CoaXPress Long Cables 2

긴 케이블 지지대

    • CXP-12 속도(12.5 Gbps)에서 40미터
    • CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 72미터
    • CXP-3 속도(3 Gbps)에서 100미터

장점

eGrabber와 호환됨

    • eGrabber Studio: eGrabber의 대화형 평가 및 데모 애플리케이션으로, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능을 이용할 수 있게 해줍니다.
    • GenTL 콘솔: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 기능 및 명령을 사용할 수 있게 해주는 명령줄 도구
eGrabberLogo Square AV

PCIe 3.0 (Gen 3) x8 버스

  • 7,800 MB/s의 최대 버스 대역폭
  • 6,700 MB/s의 지속 버스 대역폭
PCIeGen3x8 2

CoaXPress를 통한 전원 공급

    • 24 VDC 환경에서 채널당 최대 17 W의 전력을 카메라에 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
    • 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여, 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
PoC Square AV

표준 동축 케이블 사용

    • 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 모두 지원하는 저렴한 케이블 한 개
    • 탁월한 신뢰성과 유연성을 자랑하며, 가장 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동합니다
CXP6CXP12Cables

안정적인 연결을 위한 마이크로 BNC(HD-BNC™) 커넥터

    • 신뢰할 수 있는 푸시 앤 턴 방식의 베요넷 스타일 고정 잠금 장치
    • 빠르고 간편한 연결 및 분리가 가능합니다
CXPRobustBNCConnectors

단일 Coaxlink 카드에 최대 4대의 카메라 연결

단일 Coaxlink 카드에 최대 4대의 카메라를 연결할 수 있습니다.

CXP4Cameras

GPU 직접 전송

    • AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램을 제공합니다.
    • Direct GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사 작업을 제거하고, CPU 오버헤드를 낮추며, 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간을 대폭 단축시켜 성능을 크게 향상시킵니다.
    • AMD의 DirectGMA를 사용하여 이미지 데이터를 GPU 메모리로 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
AMD

고성능 DMA(직접 메모리 액세스)

    • 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
    • 하드웨어 스캐터-가더 지원
DMA

C2C-Link 카메라 동기화

동일한 카드에 연결된 여러 대의 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를

    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 서로 다른 PC 내의 서로 다른 카드에
C2C Link Coaxlink

Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공

인텔 64비트 플랫폼은 물론 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원도 포함됩니다.

DriverWinLinuxmacOSARM

기타 혜택

라인 스캔 메타데이터 삽입

이 기능이 활성화되면 이미지 데이터와 함께 메타데이터가 기록됩니다. 라인 메타데이터는 획득된 각 이미지 라인마다 캡처됩니다. 버퍼 메타데이터는 버퍼의 첫 번째 이미지 라인이 획득될 때만 캡처됩니다. 메타데이터는 구성 가능한 범용 이벤트 카운터, 직교 인코더 위치 카운터 및/또는 I/O 라인 상태 정보로 구성됩니다. 이 기능을 통해 라인 스캔 애플리케이션에서 이미지 데이터를 모션 인코더 위치 등 시스템 이벤트와 연관 지을 수 있습니다.

레이트 컨버터를 활용한 유연한 라인 스캔 카메라 작동

  • 이 주파수 변환기는 스마트하고 프로그래밍이 가능한 주파수 배가기/분할기입니다.
  • 모션 인코더 및 라인 스캔 카메라와 함께 사용하면, 사용자가 이미지의 픽셀 종횡비를 선택할 수 있게 해줍니다.
  • 이 장치는 획득 체인을 보정하여 정사각형(1:1 종횡비) 픽셀을 쉽게 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.

범용 I/O 라인

    • 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
    • 고속 차동 입력: 최대 5 MHz의 직교 모션 인코더를 지원합니다.
    • 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 지원, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
    • 절연된 접점 출력.
    • 고속 5V 호환 TTL 입력/LVTTL 출력.

CustomLogic: 나만의 FPGA 로직

  • CustomLogic은 FPGA 코드를 설계하고 Coaxlink 보드에 업로드할 수 있게 해주는 FPGA 설계 키트입니다.
  • 이 제품은 Coaxlink Octo, Coaxlink Quad CXP-12 및 Coaxlink QSFP+와 호환되며, 해당 보드에서 AMD Kintex Ultrascale XCKU035 FPGA 리소스의 최대 70%를 사용할 수 있습니다.
  • 설계 단계에서는 Xilinx Vivado 개발 도구(별도 제공되지 않음)를 사용합니다.
  • CustomLogic을 사용하기 위해 별도의 하드웨어가 필요하지 않습니다

eGrabber

당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC3603-4 Coaxlink Quad CXP-12
Product code: 3603-4
Product status: Released

Mechanical

No data available

Host Bus

No data available

Camera Inputs

No data available

Area Scan Camera Control

No data available

Line Scan Camera Control

No data available

On-Board Processing

No data available

General Purpose I/O

No data available

C2C Link

No data available

Software

No data available

Environmental

No data available

Certifications

No data available

PC3603-4 Coaxlink Quad CXP-12