Produkte // Framegrabber // Coaxlink Quad CXP-12
3603 4 CoaxlinkQuadCXP12 1

Coaxlink Quad CXP-12

CoaXPress CXP-12-Framegrabber mit vier Anschlüssen

- Vier CoaXPress-CXP-12-Anschlüsse: 5.000 MB/s Kamerabandbreite
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus: 6.700 MB/s Busbandbreite
- Umfangreiche Ausstattung mit 20 digitalen I/O-Leitungen
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento Event Logging Tool
- Kompatibel mit CustomLogic: Ihre eigene FPGA-Logik

Frame Grabber CXP 12 Quad Fast High Resolution

Bilder von den schnellsten und hochauflösendsten Kameras erfassen

  • Branchenweit höchste Datenerfassungsrate
  • Bandbreite von bis zu 5.000 MB/s von der Kamera zum Arbeitsspeicher des Host-PCs
CoaXPress Long Cables 2

Halterung für lange Kabel

    • 40 Meter bei CXP-12-Geschwindigkeit (12,5 Gbit/s)
    • 72 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
    • 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)

Vorteile

Kompatibel mit eGrabber

    • eGrabber Studio: Die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
    • GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL-Producern bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
eGrabberLogo Square AV

PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus

  • 7.800 MB/s maximale Busbandbreite
  • 6.700 MB/s kontinuierliche Busbandbreite
PCIeGen3x8 2

Stromversorgung über CoaXPress

    • Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC – mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
    • Es ist möglich, die Spannung und den Strom sowohl insgesamt als auch pro Kanal zu messen, was eine Validierung und die Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
PoC Square AV

Verwenden Sie Standard-Koaxialkabel

    • Ein einziges, kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
    • Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, bewährt sich selbst unter härtesten Bedingungen
CXP6CXP12Cables

Micro-BNC-Stecker (HD-BNC™) für zuverlässige Verbindungen

    • Bewährtes „Push-and-Turn“-System mit Bajonettverschluss und sicherer Verriegelung
    • Ermöglicht ein schnelles und einfaches Anschließen und Trennen
CXPRobustBNCConnectors

Schließen Sie bis zu 4 Kameras an eine einzige Coaxlink-Karte an

An eine einzelne Coaxlink-Karte können bis zu 4 Kameras angeschlossen werden

CXP4Cameras

Direkte GPU-Übertragung

    • Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) sind verfügbar.
    • Die direkte GPU-Übertragung vermeidet unnötige Kopiervorgänge im Systemspeicher, senkt den CPU-Overhead und reduziert die Latenz, was zu erheblichen Leistungssteigerungen bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
    • Die direkte Erfassung von Bilddaten in den GPU-Speicher ist mithilfe von AMDs DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
AMD

Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)

    • Direkte Übertragung in den vom Benutzer zugewiesenen Speicher
    • Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
DMA

C2C-Link-Kamerasynchronisation

Ermöglicht die präzise Synchronisation mehrerer an dieselbe Karte angeschlossener Flächenkameras oder Zeilenscanner-Kameras

    • an dieselbe Karte
    • an verschiedene Karten im selben PC
    • an verschiedene Karten in verschiedenen PCs
C2C Link Coaxlink

Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar

Einschließlich Unterstützung für Intel-64-Bit-Plattformen sowie ARM-64-Bit-Plattformen.

DriverWinLinuxmacOSARM

Weitere Vorteile

Einfügen von Metadaten bei Zeilenscan

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden neben den Bilddaten auch Metadaten aufgezeichnet. Zeilenmetadaten werden bei jeder erfassten Bildzeile erfasst. Puffer-Metadaten werden nur erfasst, wenn die erste Bildzeile eines Puffers erfasst wird. Die Metadaten setzen sich aus einer konfigurierbaren Kombination aus universellen Ereigniszählern, Positionszählern für Quadratur-Encoder und/oder dem Status der E/A-Leitungen zusammen. Diese Funktion ermöglicht es bei Zeilenscan-Anwendungen, Bilddaten mit Systemereignissen, einschließlich der Positionen von Bewegungsencodern, zu verknüpfen.

Flexibler Betrieb von Zeilenkameras mit dem Rate-Converter

  • Der Ratenwandler ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzmultiplikator/-teiler.
  • In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er es dem Anwender, das Seitenverhältnis der Bildpixel zu wählen.
  • Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette so zu kalibrieren, dass auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) erzielt werden können.

Allgemeine E/A-Leitungen

    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Weggebern.
    • Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Unterstützung für Quadratur-Bewegungsgeber bis zu 5 MHz.
    • Galvanisch getrennte Strommesseingänge: Signalspannungen von 5 V, 12 V und 24 V werden akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
    • Galvanisch getrennte Kontaktausgänge.
    • Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge (5 V-konform) / LVTTL-Ausgänge.

CustomLogic: Ihre eigene FPGA-Logik

  • CustomLogic ist ein FPGA-Entwicklungskit, das den Entwurf und das Hochladen von FPGA-Code auf eine Coaxlink-Platine ermöglicht
  • Es ist kompatibel mit den Modellen Coaxlink Octo, Coaxlink Quad CXP-12 und Coaxlink QSFP+, bei denen bis zu 70 % der AMD Kintex Ultrascale XCKU035-FPGA-Ressourcen zur Verfügung stehen
  • In der Entwurfsphase kommen die Xilinx Vivado-Entwicklungstools zum Einsatz (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Für die Nutzung von CustomLogic ist keine zusätzliche Hardware erforderlich

eGrabber

Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC3603-4 Coaxlink Quad CXP-12
Product code: 3603-4
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3603-4 Coaxlink Quad CXP-12