Prodotti // Frame grabber // Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE
3633 CoaxlinkQuadCXP123DLLE 1

Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE

Frame grabber CoaXPress CXP-12 a quattro connessioni con funzione integrata di estrazione della linea laser per la profilatura 3D

- Estrazione di linee laser con utilizzo della CPU dell'host pari a zero
- Estrazione di linee laser singole e doppie in una mappa di profondità
- Generazione in tempo reale di mappe di altezza 3D a 16 bit
- Scelta degli algoritmi: Massimo, Picco, Centro di gravità (COG)
- Precisione: fino a 1/256 di pixel (con algoritmi Picco e COG)
- Prestazioni: 76.000 profili/s da immagini 1024 x 128. 152.000 profili/s da immagini 1024 x 64
- Quattro connessioni CoaXPress CXP-12: larghezza di banda della telecamera di 5.000 MB/s
- Strumento di registrazione eventi Memento

LLE3DHeightMap

Generazione in tempo reale di mappe altimetriche 3D a 16 bit

Coaxlink trasferisce direttamente la mappa altimetrica 3D elaborata alla memoria del PC host senza alcun ritardo, in tempo reale.

LLEZeroCPU

Estrazione della linea laser senza alcun utilizzo della CPU dell'host

L'FPGA integrato nel Coaxlink misura la posizione della linea laser durante l'acquisizione dell'immagine senza gravare sulla CPU dell'host.

Vantaggi

Estrazione a doppia linea laser

Grazie alle implementazioni software e hardware, il processo di estrazione a doppia linea laser riduce l'effetto delle occlusioni. Le occlusioni si verificano quando alcune parti degli oggetti non sono illuminate da nessun laser. L'utilizzo di due laser con angoli diversi riduce queste aree indefinite. La calibrazione basata sugli oggetti inclusa in Easy3DLaserLine consente di combinare i dati acquisiti in un'unica nuvola di punti calibrata.

DualLaserLineExtraction

Bus PCIe 3.0 (Gen 3) x8

  • Larghezza di banda massima del bus: 7.800 MB/s
  • Larghezza di banda del bus sostenuta di 6.700 MB/s
PCIeGen3x8 2

Supporto per cavi lunghi

  • 40 metri alla velocità CXP-6 (6,25 Gbps)
  • 100 metri alla velocità CXP-3 (3 Gbps)
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

Alimentazione tramite CoaXPress

  • Alimenta la tua videocamera con una potenza fino a 17 W per canale a 24 V CC, con rilevamento automatico del dispositivo, misurazione e protezione da sovraccarico.
  • È possibile misurare la tensione e la corrente totali e per singolo canale, consentendo la verifica e il monitoraggio delle variazioni delle prestazioni.
PoC Square AV

Utilizzare cavi coassiali standard

    • Un unico cavo economico per il trasferimento dei dati, il controllo della fotocamera, l’attivazione e l’alimentazione
    • Massima affidabilità e flessibilità, funziona anche negli ambienti più difficili
CXP6CXP12Cables

Connettori robusti per collegamenti affidabili

Il Coaxlink CXP-6 utilizza connettori DIN 1.0/2.3 con sistema di bloccaggio push/pull.

cxp6 robust connectors

Compatibile con eGrabber

  • eGrabber Studio: l’applicazione interattiva di valutazione e dimostrazione di eGrabber, che consente di accedere alle funzionalità GenICam rese disponibili dai GenTL Producer
  • GenTL Console: uno strumento a riga di comando che consente di accedere alle funzioni e ai comandi messi a disposizione dai GenTL Producer di Euresys
eGrabberLogo Square AV

Sincronizzazione delle telecamere C2C-Link Camera Link

Consente di sincronizzare con precisione più telecamere matriciali o a scansione lineare collegate

    • alla stessa scheda
    • a schede diverse nello stesso PC
    • a schede diverse in PC diversi
C2C Link Coaxlink

Strumento di registrazione degli eventi Memento

    • Memento è uno strumento avanzato di sviluppo e debug disponibile per le schede Coaxlink e Grablink.
    • Memento registra un log accurato di tutti gli eventi relativi alla telecamera, al frame grabber e al relativo Driver software, nonché all’applicazione.
    • Fornisce allo sviluppatore una cronologia precisa degli eventi contrassegnati da data e ora, insieme alle informazioni di contesto e alla vista dell’analizzatore logico.
    • Fornisce un prezioso supporto sia durante lo sviluppo e il debug delle applicazioni, sia durante il funzionamento del sistema.
memento AVT

Conforme allo standard GenICam

Include il supporto per:

    • GenApi
    • La convenzione standard di denominazione delle funzionalità (SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

DMA (Direct Memory Access) ad alte prestazioni

    • Trasferimento diretto nella memoria allocata dall’utente
    • Supporto hardware per le operazioni scatter-gather
DMA

Driver software disponibili per Windows, Linux e macOS

Compreso il supporto per le piattaforme Intel a 64 bit e per quelle ARM a 64 bit.

DriverWinLinuxmacOSARM

Linee I/O per uso generico

    • Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
    • Ingressi differenziali ad alta velocità: supporto per encoder di movimento in quadratura fino a 5 MHz.
    • Ingressi isolati di rilevamento della corrente: accettano tensioni di segnale di 5 V, 12 V e 24 V, fino a 50 kHz; isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA (valore efficace).
    • Uscite a contatto isolate.
    • Ingressi TTL ad alta velocità conformi a 5 V / uscite LVTTL.

eGrabber

Scopri il nostro software Frame Grabber

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC3633 Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE
Product code: 3633
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3633 Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE