Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE
3D 프로파일링을 위한 온보드 레이저 라인 추출 기능을 갖춘 4포트 CoaXPress CXP-12 프레임 그래버
- 호스트 CPU 사용량 제로의 레이저 라인 추출
- 깊이 맵으로의 단일 및 이중 레이저 라인 추출
- 16비트 3D 높이 맵의 실시간 생성
- 알고리즘 선택: 최대값(Maximum), 피크(Peak), 무게중심(COG)
- 정밀도: 최대 1/256 픽셀 (피크 및 COG 알고리즘 사용 시)
- 성능: 1024 x 128 이미지 기준 76,000 프로파일/초. 1024 x 64 이미지 기준 152,000 프로파일/초
- 4개의 CoaXPress CXP-12 연결: 5,000 MB/s 카메라 대역폭
- Memento 이벤트 로깅 도구
16비트 3D 높이 맵의 실시간 생성
Coaxlink는 계산된 3D 높이 맵을 지연 없이 실시간으로 호스트 PC의 메모리로 직접 전송합니다.
호스트 CPU 사용량 0%로 레이저 라인 추출
Coaxlink의 내장 FPGA는 호스트 CPU에 부하를 주지 않으면서 이미지 획득 중에 레이저 라인의 위치를 측정합니다.
장점
이중 레이저 라인 추출
소프트웨어 및 하드웨어 구현을 통해 지원되는 이중 레이저 라인 추출 프로세스는 가림 현상의 영향을 줄여줍니다. 가림 현상은 물체의 일부가 레이저 빛을 전혀 받지 않을 때 발생합니다. 각도가 다른 두 개의 레이저를 사용하면 이러한 정의되지 않은 영역을 줄일 수 있습니다. Easy3DLaserLine에 포함된 물체 기반 보정 기능을 통해, 수집된 데이터를 하나의 보정된 포인트 클라우드로 통합할 수 있습니다.
PCIe 3.0 (Gen 3) x8 버스
- 7,800 MB/s의 최대 버스 대역폭
- 6,700 MB/s 지속 버스 대역폭
긴 케이블 지지대
- CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 40미터
- CXP-3 속도(3 Gbps)에서 100미터
CoaXPress를 통한 전원 공급
- 24 VDC에서 채널당 최대 17 W의 전력을 카메라에 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 갖추고 있습니다.
- 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여, 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
표준 동축 케이블을 사용하십시오
-
- 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 모두 지원하는 저렴한 케이블 한 개
- 탁월한 신뢰성과 유연성을 자랑하며, 가장 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동합니다
안정적인 연결을 위한 견고한 커넥터
Coaxlink CXP-6는 푸시/풀 래칭 시스템이 적용된 DIN 1.0/2.3 커넥터를 사용합니다.
eGrabber와 호환됨
- eGrabber Studio: eGrabber의 대화형 평가 및 데모 애플리케이션으로, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능을 이용할 수 있게 해줍니다.
- GenTL 콘솔: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 함수 및 명령을 사용할 수 있게 해주는 명령줄 도구입니다.
C2C-Link 카메라 동기화
동일한 카드에 연결된 여러 대의 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를
-
- 동일한 카드에
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
- 서로 다른 PC 내의 서로 다른 카드에
Memento 이벤트 로깅 도구
-
- Memento는 Coaxlink 및 Grablink 카드에서 사용할 수 있는 고급 개발 및 디버깅 도구입니다.
- Memento는 카메라, 프레임 그래버 및 해당 드라이버, 그리고 애플리케이션과 관련된 모든 이벤트에 대한 정확한 로그를 기록합니다.
- 이 도구는 개발자에게 타임스탬프가 포함된 이벤트의 정확한 타임라인과 함께 컨텍스트 정보 및 로직 분석기 보기를 제공합니다.
- 이 도구는 애플리케이션 개발 및 디버깅은 물론, 시스템 운영 중에도 귀중한 도움을 제공합니다.
GenICam 준수
다음에 대한 지원을 포함합니다:
-
- GenApi
- 표준 기능 명명 규칙(SFNC)
- GenTL
고성능 DMA(직접 메모리 액세스)
-
- 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
- 하드웨어 스캐터-가더 지원
Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공
인텔 64비트 플랫폼은 물론 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원도 포함됩니다.
범용 I/O 라인
-
- 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
- 고속 차동 입력: 최대 5 MHz의 직교 모션 인코더 지원.
- 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 지원, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
- 절연된 접점 출력.
- 고속 5V 호환 TTL 입력/LVTTL 출력.
eGrabber
당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요
General
| Product name: | PC3633 Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE |
| Product code: | 3633 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |