製品 // フレームグラバー // Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE
3633 CoaxlinkQuadCXP123DLLE 1

Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE

3Dプロファイリング用のオンボードレーザーライン抽出機能を備えた、4接続のCoaXPress CXP-12フレームグラバー

- ホストCPU負荷ゼロでのレーザーライン抽出
- 深度マップへのシングルおよびデュアルレーザーライン抽出
- 16ビット3D高度マップのリアルタイム生成
- アルゴリズムの選択:最大値、ピーク、重心(COG)
- 精度:最大1/256ピクセル(ピークおよびCOGアルゴリズム使用時)
- 性能:1024×128画像から76,000プロファイル/秒。1024×64画像から152,000プロファイル/秒
- CoaXPress CXP-12 接続×4:5,000 MB/sのカメラ帯域幅
- Mementoイベントロギングツール

LLE3DHeightMap

16ビット3D高さマップのリアルタイム生成

Coaxlinkは、算出された3D高さマップを遅延なく、リアルタイムでホストPCのメモリに直接転送します。

LLEZeroCPU

ホストCPUの使用率をゼロに抑えたレーザーライン抽出

Coaxlinkに搭載されたFPGAは、ホストCPUに負荷をかけることなく、画像取得中にレーザーラインの位置を測定します。

メリット

デュアルレーザーライン抽出

ソフトウェアおよびハードウェアの実装によって支えられたデュアルレーザーライン抽出プロセスにより、オクルージョンの影響を低減します。オクルージョンとは、被写体の一部がどのレーザー光にも照らされない状態のことです。角度の異なる2つのレーザーを使用することで、こうした不明確な領域を低減します。 Easy3DLaserLineに搭載されたオブジェクトベースのキャリブレーション機能により、取得したデータを1つのキャリブレーション済み点群に統合することができます。

DualLaserLineExtraction

PCIe 3.0 (Gen 3) x8 バス

  • 7,800 MB/s のピークバス帯域幅
  • 6,700 MB/sの持続バス帯域幅
PCIeGen3x8 2

ロングケーブル用サポート

  • CXP-6速度(6.25 Gbps)での40メートル
  • CXP-3速度(3 Gbps)で100メートル
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

CoaXPress経由の電力供給

  • 24 VDC 電源下で、チャンネルあたり最大 17 W の電力をカメラに供給し、自動デバイス検出、測定、および過負荷保護機能を備えています。
  • 合計および各チャンネルごとの電圧・電流の測定が可能であり、検証や性能偏差の監視が行えます。
PoC Square AV

標準の同軸ケーブルを使用してください

    • データ転送、カメラ制御、トリガー、電源供給をすべて1本の低コストケーブルで実現
    • 最高の信頼性と柔軟性を備え、最も過酷な環境下でも確実に動作します
CXP6CXP12Cables

堅牢なコネクタによる信頼性の高い接続

Coaxlink CXP-6 は、プッシュ/プル式ラッチ機構を備えた DIN 1.0/2.3 コネクタを採用しています。

cxp6 robust connectors

eGrabberに対応

  • eGrabber Studio:eGrabberのインタラクティブな評価・デモ用アプリケーション。GenTLプロデューサーによって公開されているGenICam機能にアクセスできます。
  • GenTL Console:Euresys GenTL Producerによって公開された機能やコマンドを利用できるコマンドラインツール
eGrabberLogo Square AV

C2C-Link カメラの同期

同じカードに接続された複数のエリアカメラまたはラインカメラを

    • 同一のPC内の異なるカードに
    • 同一PC内の異なるカードに
    • 異なるPC内の異なるカードに
C2C Link Coaxlink

Memento イベントロギングツール

    • Mementoは、CoaxlinkおよびGrablinkカードに対応した高度な開発・デバッグツールです。
    • Mementoは、カメラ、フレームグラバー、そのドライバー、およびアプリケーションに関連するすべてのイベントの正確なログを記録します。
    • 開発者には、タイムスタンプ付きのイベントの正確なタイムラインに加え、コンテキスト情報やロジックアナライザのビューが提供されます。
    • アプリケーションの開発やデバッグ時だけでなく、システムの稼働中にも、非常に役立つ支援を提供します。
memento AVT

GenICamに準拠

以下の機能をサポートしています:

    • GenApi
    • 標準機能命名規則(SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

高性能DMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)

    • ユーザー割り当てメモリへの直接転送
    • ハードウェアによるスキャッター・ギャザーのサポート
DMA

Windows、Linux、およびmacOS用のドライバーが利用可能です

Intel 64ビットプラットフォームおよびARM 64ビットプラットフォームへの対応を含みます。

DriverWinLinuxmacOSARM

汎用I/Oライン

    • 幅広い種類のセンサーやモーションエンコーダに対応しています。
    • 高速差動入力:直交型モーションエンコーダに対応、最大5 MHz。
    • 絶縁型電流検出入力:5V、12V、24V の信号電圧に対応、最大 50 kHz、個別のガルバニック絶縁は最大 250VDC および 170VAC RMS。
    • 絶縁型接点出力。
    • 高速 5V 準拠の TTL 入力/LVTTL 出力。

eGrabber

当社のフレームグラバーソフトウェアをご覧ください

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC3633 Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE
Product code: 3633
Product status: Released

Mechanical

No data available

Host Bus

No data available

Camera Inputs

No data available

Area Scan Camera Control

No data available

Line Scan Camera Control

No data available

On-Board Processing

No data available

General Purpose I/O

No data available

C2C Link

No data available

Software

No data available

Environmental

No data available

Certifications

No data available

PC3633 Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE