產品 // 影像擷取卡 // Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE
3633 CoaxlinkQuadCXP123DLLE 1

Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE

具備四組連接埠的 CoaXPress CXP-12 影像擷取卡,內建雷射線提取功能,適用於 3D 輪廓測量

- 雷射線擷取,不佔用主機 CPU 資源
- 將單線及雙線雷射線擷取至深度圖
- 即時生成 16 位元 3D 高度圖
- 演算法選擇:最大值、峰值、重心 (COG)
- 精度:最高可達 1/256 像素(採用峰值與 COG 演算法時)
- 效能:從 1024 x 128 影像中每秒可處理 76,000 條輪廓;從 1024 x 64 影像中每秒可處理 152,000 條輪廓
- 四組 CoaXPress CXP-12 連接埠:5,000 MB/s 相機頻寬
- Memento 事件記錄工具

LLE3DHeightMap

16 位元 3D 高程圖的即時生成

Coaxlink 會將計算出的 3D 高度圖無延遲地、即時傳輸至主機電腦的記憶體中。

LLEZeroCPU

雷射線提取,且不佔用主機 CPU 資源

Coaxlink 內建的 FPGA 會在影像擷取過程中測量雷射線的位置,而不會佔用主機 CPU 的資源。

好處

雙雷射線提取

在軟硬體實作的支援下,雙雷射線擷取流程可降低遮擋效應。當物體的某些部分未被任何雷射照射時,便會發生遮擋現象。透過使用兩道角度不同的雷射,可減少這些無法明確辨識的區域。 Easy3DLaserLine 內建的「以物體為基礎的校正」功能,可將擷取的資料整合為單一經校正的點雲。

DualLaserLineExtraction

PCIe 3.0(第 3 代)x8 匯流排

  • 7,800 MB/s 峰值匯流排頻寬
  • 6,700 MB/s 持續匯流排頻寬
PCIeGen3x8 2

長纜線支撐架

  • 以 CXP-6 速度(6.25 Gbps)傳輸 40 公尺
  • 以 CXP-3 速度(3 Gbps)傳輸距離達 100 公尺
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

CoaXPress 供電

  • 在 24 VDC 供電下,每通道可為攝影機提供最高 17 W 的電力,並具備自動裝置偵測、測量及過載保護功能。
  • 可進行總電壓與電流以及各通道的電壓與電流測量,以便進行驗證及監控性能偏差。
PoC Square AV

請使用標準同軸電纜

    • 一條價格實惠的線纜,即可同時滿足資料傳輸、攝影機控制、快門觸發及電源供應的需求
    • 具備頂尖的可靠性與靈活性,即使在最嚴苛的環境下也能穩定運作
CXP6CXP12Cables

堅固耐用的連接器,確保可靠的連接

Coaxlink CXP-6 採用配備推拉式鎖定系統的 DIN 1.0/2.3 連接器。

cxp6 robust connectors

相容於 eGrabber

  • eGrabber Studio:eGrabber 的互動式評估與示範應用程式,可存取由 GenTL Producers 提供的 GenICam 功能
  • GenTL Console:一款命令列工具,可存取由 Euresys GenTL Producers 所提供的功能與指令
eGrabberLogo Square AV

C2C-Link 攝影機同步功能

可精確同步連接於同一張卡上的多台區域掃描或線性掃描攝影機

    • 至同一張擴充卡
    • 至同一台電腦中的不同擴充卡
    • 不同電腦中的不同擴充卡
C2C Link Coaxlink

Memento 事件記錄工具

    • Memento 是一款適用於 Coaxlink 和 Grablink 卡片的高階開發與除錯工具。
    • Memento 會精確記錄所有與攝影機、幀擷取卡及其驅動程式,以及應用程式相關的事件日誌。
    • 它為開發人員提供帶有時間戳記的事件精確時間軸,並附有上下文資訊和邏輯分析器視圖。
    • 它在應用程式開發與除錯過程中,以及機器運作期間,皆能提供極具價值的協助。
memento AVT

符合 GenICam 標準

包含對以下項目的支援:

    • GenApi
    • 標準功能命名規範 (SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

高效能 DMA(直接記憶體存取)

    • 直接傳輸至使用者分配的記憶體
    • 硬體散射-聚合支援
DMA

提供 Windows、Linux 及 macOS 驅動程式

包括對 Intel 64 位元平台以及 ARM 64 位元平台的支援。

DriverWinLinuxmacOSARM

通用 I/O 線路

    • 相容於多種感測器與運動編碼器。
    • 高速差分輸入:支援正交式運動編碼器,最高頻率可達 5 MHz。
    • 隔離式電流感測輸入:支援 5V、12V、24V 訊號電壓,最高 50 kHz,個別電氣隔離最高可達 250VDC 及 170VAC RMS。
    • 隔離式觸點輸出。
    • 符合 5V 規格的高速 TTL 輸入/LVTTL 輸出。

eGrabber

探索我們的幀擷取軟體

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC3633 Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE
Product code: 3633
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3633 Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE