Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE
CoaXPress-CXP-12-Framegrabber mit vier Anschlüssen und integrierter Laserlinien-Extraktion für die 3D-Profilierung
- Laserlinien-Extraktion ohne Belastung der Host-CPU
- Extraktion einzelner und doppelter Laserlinien in eine Tiefenkarte
- Echtzeit-Erstellung von 16-Bit-3D-Höhenkarten
- Auswahl an Algorithmen: Maximum, Peak, Schwerpunkt (COG)
- Genauigkeit: bis zu 1/256 Pixel (mit Peak- und COG-Algorithmen)
- Leistung: 76.000 Profile/s aus Bildern mit 1024 x 128 Pixeln. 152.000 Profile/s aus Bildern mit 1024 x 64 Pixeln
- Vier CoaXPress-CXP-12-Anschlüsse: 5.000 MB/s Kamerabandbreite
- Memento-Ereignisprotokollierungstool
Echtzeit-Erzeugung von 16-Bit-3D-Höhenkarten
Der Coaxlink überträgt die berechnete 3D-Höhenkarte verzögerungsfrei und in Echtzeit direkt in den Arbeitsspeicher des Host-PCs.
Laserlinien-Extraktion ohne Belastung der Host-CPU
Das integrierte FPGA des Coaxlink misst während der Bildaufnahme die Position der Laserlinie, ohne die Host-CPU zu belasten.
Vorteile
Extraktion mit zwei Laserlinien
Unterstützt durch Software- und Hardware-Implementierungen reduziert das Verfahren zur Extraktion mit zwei Laserlinien den Einfluss von Verdeckungen. Verdeckungen treten auf, wenn bestimmte Teile der Objekte von keinem der Laser beleuchtet werden. Durch den Einsatz von zwei Lasern mit unterschiedlichen Winkeln lassen sich diese undefinierten Bereiche reduzieren. Die in Easy3DLaserLine integrierte objektbasierte Kalibrierung ermöglicht es, die erfassten Daten zu einer einzigen kalibrierten Punktwolke zusammenzufassen.
PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus
- 7.800 MB/s maximale Busbandbreite
- 6.700 MB/s Dauer-Busbandbreite
Halterung für lange Kabel
- 40 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
- 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
Stromversorgung über CoaXPress
- Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC – mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
- Es ist möglich, die Spannung und den Strom sowohl insgesamt als auch pro Kanal zu messen, was eine Validierung und die Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
Verwenden Sie handelsübliche Koaxialkabel
-
- Ein einziges, kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
- Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, bewährt sich auch unter härtesten Bedingungen
Robuste Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen
Der Coaxlink CXP-6 verwendet DIN 1.0/2.3-Steckverbinder mit Push/Pull-Verriegelungssystem.
Kompatibel mit eGrabber
- eGrabber Studio: Die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
- GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL-Producern bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
C2C-Link-Kamerasynchronisation
Ermöglicht die präzise Synchronisation mehrerer an dieselbe Karte angeschlossener Flächenkameras oder Zeilenkameras
-
- an dieselbe Karte
- an verschiedene Karten im selben PC
- an verschiedene Karten in verschiedenen PCs
Memento-Protokollierungstool
-
- Memento ist ein leistungsstarkes Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
- Memento zeichnet ein präzises Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
- Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen, ergänzt durch Kontextinformationen und eine Logikanalysator-Ansicht.
- Es bietet wertvolle Unterstützung sowohl bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung als auch während des Systembetriebs.
GenICam-konform
Einschließlich Unterstützung für:
-
- GenApi
- Die Standard-Funktionsnamenskonvention (SFNC)
- GenTL
Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)
-
- Direkte Übertragung in vom Benutzer zugewiesenen Speicher
- Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar
Einschließlich Unterstützung für Intel-64-Bit-Plattformen sowie ARM-64-Bit-Plattformen.
Allgemeine E/A-Leitungen
-
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Bewegungsencodern.
- Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Unterstützung von Quadratur-Bewegungsencodern bis zu 5 MHz.
- Galvanisch getrennte Strommesseingänge: Signalspannungen von 5 V, 12 V und 24 V werden akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
- Galvanisch getrennte Kontaktausgänge.
- Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge/LVTTL-Ausgänge, 5 V-konform.
eGrabber
Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software
General
| Product name: | PC3633 Coaxlink Quad CXP-12 3D-LLE |
| Product code: | 3633 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |