Prodotti // Frame grabber // Grablink Full
1622 GrablinkFull 1

Grablink Full

Acquisitore di immagini per una telecamera Camera Link a configurazione completa

- Per una telecamera Camera Link con configurazione a 80 bit, 72 bit, Full, Medium o Base
- Compatibile direttamente con le nostre telecamere Camera Link
- ECCO: lunghezza estesa del cavo Camera Link
- Bus PCIe x4: larghezza di banda di trasmissione sostenuta di 850 MB/s
- Set completo di 10 linee di I/O digitali
- Strumento di registrazione degli eventi Memento

Camera Link

Camera Link è uno standard di protocollo di comunicazione seriale progettato per applicazioni di interfaccia con telecamere

Camera Link è un'interfaccia dati punto-punto semi-parallela/semi-seriale che utilizza più coppie di segnali differenziali a bassa tensione (LVDS) e uno o due connettori Miniature Delta Ribbon (MDR-26) o SDR-26 a 26 pin. Sono disponibili diverse configurazioni di Camera Link, che vanno da Camera Link Base, con un connettore/cavo che fornisce una larghezza di banda di 2 Gbps, fino a Camera Link 80-bit (Deca), con due connettori/cavi che forniscono una larghezza di banda di 6,8 Gbps (850 Mbyte/s). Oltre al trasferimento delle immagini, quattro segnali di controllo della telecamera consentono un controllo diretto e senza latenza della stessa.

Ecco 1

ECCO: Funzionamento con cavi Camera Link estesi

  • Utilizzate cavi Camera Link più lunghi, fino a 15 metri!

Vantaggi

DMA (Direct Memory Access) ad alte prestazioni

    • Trasferimento diretto nella memoria allocata dall'utente
    • Supporto hardware per le operazioni scatter-gather
DMA

Linee I/O per uso generico

    • Compatibile con un'ampia gamma di sensori e encoder di movimento.
    • Ingressi differenziali ad alta velocità: supporto per encoder di movimento in quadratura fino a 5 MHz.
    • Ingressi isolati per il rilevamento della corrente: accettano tensioni di segnale a 5 V, 12 V e 24 V, fino a 50 kHz; isolamento galvanico individuale fino a 250 V CC e 170 V CA RMS.
    • Uscite a contatto isolate.
    • Ingressi TTL ad alta velocità conformi a 5 V / uscite LVTTL.

Funzionamento flessibile delle telecamere a scansione lineare con il convertitore di frequenza

  • Il convertitore di frequenza è un moltiplicatore/divisore di frequenza intelligente e programmabile.
  • Utilizzato con encoder di movimento e telecamere a scansione lineare, consente all'utente di scegliere il rapporto di aspetto dei pixel nell'immagine.
  • Offre un metodo per calibrare la catena di acquisizione in modo da ottenere facilmente pixel quadrati (rapporto di aspetto 1:1).

Sono disponibili driver software per Windows e Linux

DriverWinDSLinux

Multicam

Scopri il nostro software Camera Link

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1622 Grablink Full
Product code: 1622
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: Camera Link

PC1622 Grablink Full