1622 GrablinkFull 1

Grablink Full

フル構成のCamera Linkカメラ1台用フレームグラバー

- カメラリンク 80ビット、72ビット、フル、ミディアム、またはベース構成のカメラ1台用
- 当社のカメラリンク対応カメラと直接互換性があります
- ECCO:拡張カメラリンクケーブル長
- PCIe x4バス:850 MB/sの持続転送帯域幅
- 10本のデジタルI/Oラインを備えた高機能なセット
- Mementoイベントロギングツール

カメラリンク

Camera Linkは、カメラインターフェース用途向けに設計されたシリアル通信プロトコル規格です

カメラリンクは、複数の低電圧差動信号(LVDS)ペアと、1つまたは2つの26ピン・ミニチュア・デルタ・リボン(MDR-26)またはSDR-26コネクタを使用する、ポイント・ツー・ポイントの半並列/半シリアルデータインターフェースです。 カメラリンクにはさまざまな構成があり、1 つのコネクタ/ケーブルで 2 Gbps の帯域幅を提供する「カメラリンク・ベース」から、2 つのコネクタ/ケーブルで 6.8 Gbps (850 Mbytes/s) の帯域幅を提供する「カメラリンク 80 ビット (Deca)」まであります。 画像転送に加え、4つのカメラ制御信号により、カメラを遅延なく直接制御することができます。

Ecco 1

ECCO:カメラリンク延長ケーブルの動作

  • 最大15メートルまでの、より長いカメラリンクケーブルをご使用ください!

メリット

高性能DMA(ダイレクト・メモリ・アクセス)

    • ユーザー割り当てメモリへの直接転送
    • ハードウェアによるスキャッター・ギャザーのサポート
DMA

汎用I/Oライン

    • 幅広いセンサーやモーションエンコーダに対応しています。
    • 高速差動入力:直交型モーションエンコーダに対応、最大5 MHz。
    • 絶縁型電流検出入力:5V、12V、24V の信号電圧に対応、最大 50 kHz、個別のガルバニック絶縁は最大 250VDC および 170VAC RMS。
    • 絶縁型接点出力。
    • 高速 5V 準拠の TTL 入力/LVTTL 出力。

レートコンバータを用いたフレキシブルなラインカメラの動作

  • レートコンバータは、プログラム可能なスマートな周波数倍増・減速装置です。
  • モーションエンコーダやラインカメラと併用することで、ユーザーは画像内のピクセルのアスペクト比を選択できるようになります。
  • これにより、取得チェーンをキャリブレーションして、正方形(アスペクト比 1:1)のピクセルを容易に実現することができます。

Windows および Linux 用のドライバが利用可能です

DriverWinDSLinux

マルチカム

当社のCamera Linkソフトウェアをご覧ください

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1622 Grablink Full
Product code: 1622
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: Camera Link

PC1622 Grablink Full