產品 // 影像擷取卡 // Grablink Full
1622 GrablinkFull 1

Grablink Full

適用於一台全規格 Camera Link 攝影機的影像擷取卡

- 適用於一款採用 Camera Link 80 位元、72 位元、Full、Medium 或 Base 配置的相機
- 與我們的 Camera Link 相機直接相容
- ECCO:擴展型 Camera Link 纜線長度
- PCIe x4 匯流排:850 MB/s 持續傳輸頻寬
- 具備 10 條功能豐富的數位 I/O 線路
- Memento 事件記錄工具

Camera Link

Camera Link 是一種專為相機介面應用所設計的串列通訊協定標準

Camera Link 是一種點對點的半並行/半串行資料介面,採用多組低電壓差分信號(LVDS)對,並配備一個或兩個 26 針腳的微型三角帶狀連接器(MDR-26)或 SDR-26 連接器。 Camera Link 提供多種配置,範圍從 Camera Link Base(一個連接器/纜線,提供 2 Gbps 頻寬)到 Camera Link 80-bit (Deca)(兩個連接器/纜線,提供 6.8 Gbps(850 Mbytes/s)頻寬)。 除了影像傳輸外,四組攝影機控制訊號還能提供直接且無延遲的攝影機控制功能。

Ecco 1

ECCO:延長型 Camera Link 纜線運作

  • 請使用更長的 Camera Link 纜線,最長可達 15 公尺!

好處

高效能 DMA(直接記憶體存取)

    • 直接傳輸至使用者分配的記憶體
    • 硬體散射-匯集支援
DMA

通用 I/O 線路

    • 相容於多種感測器與運動編碼器。
    • 高速差分輸入:支援正交式運動編碼器,最高頻率可達 5 MHz。
    • 隔離式電流感測輸入:支援 5V、12V、24V 訊號電壓,最高 50 kHz,個別電氣隔離最高達 250VDC 及 170VAC RMS。
    • 隔離式觸點輸出。
    • 符合 5V 規範的高速 TTL 輸入/LVTTL 輸出。

利用速率轉換器實現靈活的線掃描相機操作

  • 此速率轉換器是一款智慧型、可程式化的頻率倍增器/分頻器。
  • 配合運動編碼器與線掃描攝影機使用時,可讓使用者選擇影像中像素的寬高比。
  • 它提供了一種校準影像擷取鏈的方法,可輕鬆實現正方形(長寬比 1:1)像素。

提供 Windows 和 Linux 驅動程式

DriverWinDSLinux

多機位拍攝

探索我們的 Camera Link 軟體

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1622 Grablink Full
Product code: 1622
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: Camera Link

PC1622 Grablink Full