Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter
CoaXPress-CXP-12-zu-CoaXPress-over-Fiber-Konverter mit vier Anschlüssen
- Ermöglicht eine einfache Verlängerung der Kabellänge mithilfe von CoaXPress-over-Fiber
- Ermöglicht den Anschluss einer CXP-12-Kamera an einen Coaxlink QSFP+-Framegrabber
- Vier CoaXPress-CXP-12-Anschlüsse auf der Kameraseite
- Ein QSFP+-Anschluss, kompatibel mit optischen Modulen mit 40 Gbit/s, auf der Framegrabber-Seite
- 5.000 MB/s Kamerabandbreite
- PoCXP-Kamerastromversorgung
CoaXPress-over-Fiber
CoaXPress-over-Fiber ist eine geringfügige, aber bedeutende Erweiterung der bestehenden CoaXPress-Spezifikation zur Unterstützung der Datenübertragung über Glasfaser
Durch die Nutzung von Glasfaserverbindungen profitiert CoaXPress-over-Fiber von nahezu unbegrenzten Kabellängen und einer geringeren Kabelüberlastung (Glasfaserkabel sind leichter und dünner als Koaxialkabel). Durch die Nutzung der Standards der Ethernet-Physikalischen Schicht (IEEE 802.3) profitiert CoaXPress-over-Fiber zudem von kostengünstigen Standardkomponenten (wie Steckverbindern und Kabeln) und deren stetiger Weiterentwicklung hin zu höheren Bandbreiten.
Vor allem aber ermöglicht CoaXPress-over-Fiber es CoaXPress, die physikalischen Grenzen von Koaxialkabeln hinsichtlich der Bitrate zu überwinden.
Schließen Sie eine CXP-12-Kamera an einen Coaxlink QSFP+-Frame-Grabber an
Der Coaxlink CXP-12-zu-QSFP+-Konverter ermöglicht den Anschluss einer CXP-12-Kamera an einen Coaxlink QSFP+-Framegrabber über Glasfaser. Bei Multimode-Glasfasern beträgt die maximale Kabellänge 150 Meter. Bei Singlemode-Glasfasern beträgt die maximale Kabellänge 40 Kilometer.
Bilder von den schnellsten und hochauflösendsten Kameras erfassen
- Branchenweit höchste Datenerfassungsrate
- Bandbreite von bis zu 5.000 MB/s von der Kamera zum Arbeitsspeicher des Host-PCs
Vorteile
Stromversorgung über CoaXPress
-
- Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC – mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
- Es ist möglich, die Spannung und den Strom sowohl insgesamt als auch pro Kanal zu messen, was eine Validierung und die Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
GenICam-konform
Einschließlich Unterstützung für:
-
- GenApi
- Die Standard-Namenskonvention für Funktionen (SFNC)
- GenTL
Kompatibel mit eGrabber
- eGrabber Studio: Die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
- GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL-Produzenten bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
eGrabber
Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software
Häufig gestellte Fragen
Welche Kabeloptionen gibt es für CoaXPress-over-Fiber?
Einer der wichtigsten Vorteile von CoaXPress-over-Fiber ist die große Vielfalt an Anschlussmöglichkeiten, die bereits von verschiedenen Anbietern angeboten werden. Die ersten Anschlussmöglichkeiten für CoaXPress-over-Fiber und den Coaxlink QSFP+ mit 10 Gbit/s sind SFP+- und QSFP+-Module (Quad, d. h. viermal SFP+).
Der Vorteil der Verwendung von Modulen gegenüber festen Schnittstellen besteht darin, dass die Anschlüsse je nach Anwendungsanforderung mit jedem geeigneten Transceiver-Typ bestückt werden können. Es steht eine Vielzahl von Sender- und Empfängertypen zur Verfügung, sodass Anwender den geeigneten Transceiver auswählen können, um die erforderliche optische Reichweite über Multimode- oder Singlemode-Glasfaser zu erzielen.
Wie lang darf ein Kabel bei Singlemode-Fasern maximal sein?
Bei Verwendung eines standardmäßigen optischen QSFP+-Transceiver-Moduls vom Typ 40GBASE-ER4 mit LC-DOM-Anschluss und eines LC-Duplex-Singlemode-Glasfaserkabels beträgt die maximale Kabellänge 40 Kilometer. Diese Lösung eignet sich beispielsweise für Anwendungen zur Videoübertragung.
Wie lang darf das Kabel bei Multimode-Fasern maximal sein?
Bei Verwendung eines standardmäßigen optischen QSFP+-Transceiver-Moduls vom Typ 40GBASE-SR4 und eines MTP/MPO-Multimode-Glasfaserkabels beträgt die maximale Kabellänge 150 Meter. Diese Lösung eignet sich für Bildverarbeitungsanwendungen.
Welche Vorteile bietet der Einsatz von CoaXPress-over-Fiber für meine Anwendung?
- Erhältlich als CXP-zu-nGMII- (Gerät) oder nGMII-zu-CXP- (Host) Bridge-IP Cores
- Extrem hohe Daten- und Frameraten
- Zahlreiche Zubehör- und Verkabelungsoptionen für jede erforderliche Länge
- Geringer CPU-Overhead, geringe Latenz und geringe Jitter-Werte bei der Bilderfassung
- Höchste Anzahl an Kameras pro PC
- Sehr wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Breite Akzeptanz in der Branche dank JIIA-Standardisierung
Was sind die Vor- und Nachteile der Verwendung von Glasfaserkabeln?
Vorteile
- In erster Linie spielt die Kabellänge keine Rolle mehr, da Glasfaserverbindungen im Grunde keine Längenbeschränkung haben.
- Glasfaserverbindungen bieten eine höhere Bandbreite, da Übertragungsraten von 10 und 25 Gbit/s pro Glasfaserfaser heute Standard sind und in Rechenzentren weit verbreitet sind.
- Glasfasern sind unempfindlich gegenüber elektrischen Störungen, was in der Fertigung und bei einigen medizinischen Anwendungen ein erheblicher Vorteil ist.
- Glasfaserkabel sind leichter und kompakter als vergleichbare Kupferkabel und eignen sich daher für Anwendungen, bei denen diese Eigenschaft entscheidend ist, beispielsweise in Flugzeugen oder Fahrzeugen.
Nachteile
- Es gibt keine „Stromversorgung über Glasfaser“. Da Signale in Glasfasern mithilfe von Licht übertragen werden, ist es nicht möglich, Strom über Glasfasern zu übertragen, und Geräte wie Kameras müssen separat mit Strom versorgt werden.
Wie hoch sind der Jitter und die Latenz bei CoaXPress-over-Fiber? Wie schneiden sie im Vergleich zum „herkömmlichen“ CoaXPress ab?
CoaXPress-over-Fiber basiert auf dem CoaXPress-Protokoll und weist hinsichtlich Jitter und Latenz die gleiche hohe Leistung wie CoaXPress auf. Darüber hinaus unterstützt CoaXPress-over-Fiber im Vergleich zu CoaXPress höhere Übertragungsgeschwindigkeiten.
General
| Product name: | PC3629 Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter |
| Product code: | 3629 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |