製品 // フレームグラバー // Coaxlink CXP-12 から QSFP+ へのコンバーター
3629 CoaxlinkCXP12toQSFPConverter 4 1

Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter

4ポート CoaXPress CXP-12 から CoaXPress-Over-Fiber への変換器

- CoaXPress-Over-Fiber を使用して、ケーブル長を簡単に延長可能
- Coaxlink QSFP+ フレームグラバーに CXP-12 カメラを接続可能
- カメラ側に4つのCoaXPress CXP-12接続端子を装備
- フレームグラバー側に、40 Gbps光モジュールに対応したQSFP+ポートを1つ搭載
- 5,000 MB/sのカメラ帯域幅
- PoCXPによるカメラへの電源供給

CoaXPress-Over-Fiber

CoaXPress-Over-Fiberは、光ファイバーを介した伝送をサポートするために、既存のCoaXPress仕様に対して行われた、軽微ながらも重要な拡張です。

光ファイバー接続を採用することで、CoaXPress-Over-Fiberは、ケーブル長が事実上無制限であることや、ケーブルの混雑が軽減されるという利点があります(光ファイバーは同軸ケーブルよりも軽量で細いからです)。 また、イーサネット物理層規格(IEEE 802.3)を活用することで、CoaXPress-Over-Fiber は、低コストの標準コンポーネント(コネクタやケーブルなど)や、より高い帯域幅に向けたそれらの絶え間ない進化というメリットも享受しています。

最も重要な点は、CoaXPress-Over-Fiberにより、CoaXPressがビットレートという観点で同軸ケーブルの物理的な限界を超えることができるようになることです。

CXP 12 Camera to QSFP vf

CXP-12カメラをCoaxlink製QSFP+フレームグラバーに接続する

Coaxlink社のCXP-12-QSFP+コンバーターを使用すると、光ファイバーを介してCXP-12カメラをCoaxlink社のQSFP+フレームグラバーに接続することができます。 マルチモード光ファイバーを使用した場合、最大ケーブル長は150メートルに達します。シングルモード光ファイバーを使用した場合、最大ケーブル長は40キロメートルに達します。

Frame Grabber CXP 12 Quad Fast High Resolution

最速かつ最高解像度のカメラから画像を取得する

  • 業界最高レベルのデータ取得レート
  • カメラからホストPCのメモリへの帯域幅は最大5,000 MB/s

メリット

CoaXPress経由の電力供給

    • 24 VDC 電源下で、チャンネルあたり最大 17 W の電力をカメラに供給し、デバイスの自動検出、測定、および過負荷保護機能を備えています。
    • 合計および各チャンネルごとの電圧・電流測定が可能であり、検証や性能偏差の監視が行えます。
PoC Square AV

GenICamに準拠

以下の機能をサポートしています:

    • GenApi
    • 標準機能命名規則(SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

eGrabberに対応

  • eGrabber Studio:eGrabberのインタラクティブな評価・デモ用アプリケーション。GenTLプロデューサーによって公開されているGenICam機能にアクセスできます
  • GenTL Console:Euresys GenTLプロデューサーが提供する機能やコマンドを利用できるコマンドラインツール
eGrabberLogo Square AV

eGrabber

当社のフレームグラバーソフトウェアをご覧ください

Placeholder Image
Placeholder Image

よくある質問

CoaXPress-Over-Fiber にはどのようなケーブルの選択肢がありますか?

CoaXPress-Over-Fiberの最も重要な利点の一つは、すでに複数の企業から提供されている多種多様な接続オプションです。 CoaXPress-Over-Fiberおよび10 Gbps対応のCoaxlink QSFP+における初期の接続オプションは、SFP+およびQSFP+(クワッド、つまりSFP+の4倍)モジュールです。

固定インターフェースと比較してモジュールを使用する利点は、アプリケーションの要件に応じて、ポートに適切なタイプのトランシーバーを装備できることです。さまざまなタイプの送信機および受信機が用意されており、ユーザーはマルチモードまたはシングルモードファイバー上で必要な伝送距離を実現するために、適切なトランシーバーを選択することができます。

CoaxlinkQSFPModule

シングルモードファイバーの場合、ケーブルの長さの最大値はどれくらいですか?

標準の 40GBASE-ER4 QSFP+ LC DOM 光トランシーバーモジュールと LC-デュプレックス単モード光ファイバーケーブルを使用した場合、ケーブルの最大長は 40 キロメートルとなります。このソリューションは、例えば映像伝送用途に適しています。

40kmFiberOpticCable 1

マルチモードファイバーの場合、ケーブルの長さの最大値はどれくらいですか?

標準の 40GBASE-SR4 QSFP+ 光トランシーバーモジュールと MTP/MPO マルチモード光ファイバーケーブルを使用した場合、ケーブルの最大長は 150 メートルです。このソリューションは、マシンビジョン用途に適しています。

150MFiberOpticCable 1

私のアプリケーションにおいて、CoaXPress-Over-Fiber を使用することにはどのようなメリットがありますか?

  • CXPからnGMII(デバイス)またはnGMIIからCXP(ホスト)へのブリッジIPコアとして提供
  • 超高速のデータレート/フレームレート
  • あらゆる長さの要件に対応する、豊富なアクセサリおよびケーブルオプション
  • CPUへの負荷が低く、低遅延、低ジッターでの画像取得
  • PC 1 台あたりの最大カメラ数を実現
  • 非常に競争力のあるコストパフォーマンス
  • JIIA標準化による業界での幅広い採用

光ファイバーを使用することには、どのようなメリットとデメリットがありますか?

メリット

  • 何よりもまず、光ファイバー接続は基本的に長さに制限がないため、ケーブルの長さが問題になることはもうありません。
  • 光ファイバーはより広い帯域幅を提供します。現在、1本のファイバーあたり10 Gbpsおよび25 Gbpsの接続が標準となっており、データセンターで広く利用されています。
  • 光ファイバーは電気ノイズの影響を受けないため、生産現場や一部の医療用途において大きな利点となります。
  • 光ファイバーは、同等の銅ケーブルよりも軽量で小型であるため、航空機や自動車など、この特性が不可欠な用途に適しています。

短所

  • 「光ファイバーによる電力供給(PoF)」は存在しません。光ファイバー内の信号は光を用いて伝送されるため、光ファイバーを介して電力を伝送する手段はなく、カメラなどの機器には別途電源を供給する必要があります。

CoaXPress-Over-Fiberのジッターとレイテンシはどのくらいですか?「従来の」CoaXPressと比較してどうでしょうか?

CoaXPress-Over-FiberはCoaXPressプロトコルに基づいており、ジッターやレイテンシの点でCoaXPressと同等の高い性能を発揮します。さらに、CoaXPress-Over-FiberはCoaXPressに比べてより高い伝送速度に対応しています。

General

Product name: PC3629 Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter
Product code: 3629
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3629 Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter