Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter
四埠 CoaXPress CXP-12 至 CoaXPress-over-Fiber 轉換器
- 透過 CoaXPress-over-Fiber 技術,可輕鬆延長纜線長度
- 可將 CXP-12 攝影機連接至 Coaxlink QSFP+ 影像擷取卡
- 攝影機端配備四個 CoaXPress CXP-12 連接埠
- 影像擷取卡端配備一個相容於 40 Gbps 光模組的 QSFP+ 連接埠
- 攝影機頻寬達 5,000 MB/s
- 支援 PoCXP 攝影機供電
光纖傳輸的 CoaXPress
CoaXPress-over-Fiber 是對現有 CoaXPress 規格的一項輕量但重要的擴展,旨在支援透過光纖進行傳輸
透過採用光纖連接技術,CoaXPress-over-Fiber 得以享有幾乎無限制的纜線長度,並減少纜線擁塞(光纖比同軸電纜更輕、更細)。 透過採用乙太網路物理層標準(IEEE 802.3),CoaXPress-over-Fiber 亦能受益於低成本的標準元件(例如連接器與纜線),以及這些元件持續朝更高頻寬演進的優勢。
最重要的是,CoaXPress-over-Fiber 使 CoaXPress 得以在位元率方面突破同軸電纜的物理限制。
將 CXP-12 攝影機連接至 Coaxlink QSFP+ 影像擷取卡
Coaxlink CXP-12 轉 QSFP+ 轉換器可透過光纖將 CXP-12 攝影機連接至 Coaxlink QSFP+ 影像擷取卡。 若使用多模光纖,最大纜線長度可達 150 公尺;若使用單模光纖,最大纜線長度則可達 40 公里。
從速度最快、解析度最高的相機中擷取影像
- 業界最高資料擷取速率
- 從攝影機到主機電腦記憶體的頻寬最高可達 5,000 MB/s
好處
CoaXPress 供電
-
- 在 24 VDC 供電下,每通道可為您的攝影機提供最高 17 W 的電力,並具備自動裝置偵測、量測及過載保護功能。
- 可進行總電壓與電流以及各通道電壓與電流的測量,以便進行驗證及監控性能偏差。
符合 GenICam 規範
包含對以下項目的支援:
-
- GenApi
- 標準功能命名規範(SFNC)
- GenTL
相容於 eGrabber
- eGrabber Studio:eGrabber 的互動式評估與示範應用程式,可存取由 GenTL Producers 提供的 GenICam 功能
- GenTL Console:一款命令列工具,可存取由 Euresys GenTL Producers 所提供的功能與指令
eGrabber
探索我們的幀擷取軟體
常見問題
CoaXPress-over-Fiber 有哪些纜線選項?
CoaXPress-over-Fiber 最重要的優勢之一,在於多家廠商已提供多種多樣的連接選項。 CoaXPress-over-Fiber 以及 10 Gbps 規格的 Coaxlink QSFP+ 最初提供的連接選項,包括 SFP+ 和 QSFP+(Quad,即四倍於 SFP+)模組。
相較於固定介面,使用模組的優勢在於,可根據應用需求為埠配備任何合適類型的收發器。市面上提供多種發射器和接收器類型,讓使用者能選擇合適的收發器,以透過多模或單模光纖提供所需的光傳輸距離。
單模光纖的最大纜線長度是多少?
若採用標準的 40GBASE-ER4 QSFP+ LC DOM 光收發器模組,並搭配 LC-Duplex 單模光纖纜線,最大傳輸距離可達 40 公里。此解決方案適用於視訊傳輸等應用。
多模光纖的最大纜線長度是多少?
搭配標準的 40GBASE-SR4 QSFP+ 光收發模組與 MTP/MPO 多模光纖纜線時,最大纜線長度為 150 公尺。此解決方案適用於機器視覺應用。
在我的應用中,使用 CoaXPress-over-Fiber 有什麼好處?
- 提供 CXP 至 nGMII(裝置端)或 nGMII 至 CXP(主機端)橋接 IP 核心
- 超高的資料/幀傳輸速率
- 多種配件與纜線選項,可滿足任何長度需求
- 低 CPU 開銷、低延遲、低抖動的影像擷取
- 每台電腦支援最多攝影機數的卓越效能
- 極具競爭力的成本效益比
- 因符合 JIIA 標準化規範而廣受業界認可
使用光纖有哪些優點和缺點?
優點
- 首先,線纜長度已不再是問題,因為光纖連接基本上不受長度限制。
- 光纖能提供更大的頻寬,因為目前每條光纖 10 Gbps 和 25 Gbps 的連線速度已是標準規格,並廣泛應用於資料中心。
- 光纖不受電磁干擾影響,這在生產現場及某些醫療應用中將成為一項顯著優勢。
- 光纖比同等的銅纜更輕、體積更小,因此非常適合在飛機或車輛等需要此特性的應用場合中使用。
缺點
- 不存在「光纖供電」技術。由於光纖中的訊號是透過光傳輸的,因此無法透過光纖傳輸電力,像攝影機這類裝置必須另行供電。
CoaXPress-over-Fiber 的抖動和延遲分別是多少?與「傳統」CoaXPress 相比如何?
CoaXPress-over-Fiber 基於 CoaXPress 協定,在抖動和延遲方面展現出與 CoaXPress 相同的高效能。此外,相較於 CoaXPress,CoaXPress-over-Fiber 支援更高的傳輸速度。
General
| Product name: | PC3629 Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter |
| Product code: | 3629 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |