Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter
4포트 CoaXPress CXP-12 - CoaXPress-over-Fiber 변환기
- CoaXPress-over-Fiber를 통해 케이블 길이를 손쉽게 연장할 수 있습니다.
- Coaxlink QSFP+ 프레임 그래버에 CXP-12 카메라를 연결할 수 있습니다.
- 카메라 측에 4개의 CoaXPress CXP-12 연결 단자
- 프레임 그래버 측에 40 Gbps 광 모듈을 지원하는 QSFP+ 포트 1개
- 5,000 MB/s의 카메라 대역폭
- PoCXP 카메라 전원 공급
CoaXPress-over-Fiber
CoaXPress-over-Fiber는 광섬유를 통한 전송을 지원하기 위해 기존 CoaXPress 사양을 가볍지만 의미 있게 확장한 것입니다.
광섬유 연결 방식을 활용함으로써, CoaXPress-over-Fiber는 사실상 무제한에 가까운 케이블 길이와 케이블 혼잡도 감소라는 이점을 누릴 수 있습니다(광섬유는 동축 케이블보다 가볍고 얇습니다). CoaXPress-over-Fiber는 이더넷 물리 계층 표준(IEEE 802.3)을 활용함으로써, 저비용 표준 부품(커넥터 및 케이블 등)과 더 높은 대역폭을 향한 지속적인 발전의 이점도 누릴 수 있습니다.
가장 중요한 점은, CoaXPress-over-Fiber를 통해 CoaXPress가 비트레이트 측면에서 동축 케이블의 물리적 한계를 뛰어넘을 수 있게 된다는 것입니다.
CXP-12 카메라를 Coaxlink QSFP+ 프레임 그래버에 연결하기
Coaxlink CXP-12-QSFP+ 변환기를 사용하면 광섬유를 통해 CXP-12 카메라를 Coaxlink QSFP+ 프레임 그래버에 연결할 수 있습니다. 다중 모드 광섬유를 사용할 경우 최대 케이블 길이는 150미터에 달할 수 있습니다. 단일 모드 광섬유를 사용할 경우 최대 케이블 길이는 40킬로미터에 달할 수 있습니다.
가장 빠르고 해상도가 가장 높은 카메라에서 이미지를 확보하세요
- 업계 최고 수준의 데이터 수집 속도
- 카메라에서 호스트 PC 메모리까지 최대 5,000 MB/s의 대역폭
장점
CoaXPress를 통한 전원 공급
-
- 24 VDC 환경에서 채널당 최대 17 W의 전력을 카메라에 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
- 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여, 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
GenICam 준수
다음에 대한 지원을 포함합니다:
-
- GenApi
- 표준 기능 명명 규칙(SFNC)
- GenTL
eGrabber와 호환됨
- eGrabber Studio: eGrabber의 대화형 평가 및 데모 애플리케이션으로, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능을 이용할 수 있게 해줍니다.
- GenTL Console: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 함수 및 명령에 접근할 수 있게 해주는 명령줄 도구
eGrabber
당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요
자주 묻는 질문
CoaXPress-over-Fiber에는 어떤 케이블 옵션이 있나요?
CoaXPress-over-Fiber의 가장 중요한 장점 중 하나는 이미 여러 업체에서 다양한 연결 옵션을 제공하고 있다는 점입니다. CoaXPress-over-Fiber 및 10Gbps 속도의 Coaxlink QSFP+에 대한 초기 연결 옵션은 SFP+ 및 QSFP+(Quad, 즉 SFP+의 4배) 모듈입니다.
고정형 인터페이스에 비해 모듈을 사용할 때의 장점은 애플리케이션의 요구 사항에 따라 포트에 적합한 유형의 트랜시버를 장착할 수 있다는 점입니다. 다양한 송신기 및 수신기 유형이 제공되므로, 사용자는 멀티모드 또는 싱글모드 광섬유를 통해 필요한 광 전송 거리를 확보할 수 있는 적절한 트랜시버를 선택할 수 있습니다.
단일 모드 광섬유의 최대 케이블 길이는 얼마입니까?
표준 40GBASE-ER4 QSFP+ LC DOM 광 트랜시버 모듈과 LC-듀플렉스 단일모드 광케이블을 사용할 경우, 최대 케이블 길이는 40킬로미터입니다. 이 솔루션은 예를 들어 영상 전송 용도에 적합합니다.
다중모드 광섬유를 사용할 때 케이블의 최대 길이는 얼마입니까?
표준 40GBASE-SR4 QSFP+ 광 트랜시버 모듈과 MTP/MPO 멀티모드 광케이블을 사용할 경우, 최대 케이블 길이는 150미터입니다. 이 솔루션은 머신 비전 애플리케이션에 적합합니다.
제 애플리케이션에 CoaXPress-over-Fiber를 사용하면 어떤 이점이 있나요?
- CXP-nGMII(디바이스) 또는 nGMII-CXP(호스트) 브리지 IP 코어로 제공됨
- 초고속 데이터/프레임 속도
- 모든 길이 요구 사항을 충족하는 다양한 액세서리 및 케이블 옵션
- 낮은 CPU 오버헤드, 낮은 지연 시간, 낮은 지터로 이미지 획득
- PC당 최대 카메라 수 성능
- 매우 경쟁력 있는 비용 대비 성능 비율
- JIIA 표준화로 인한 업계 전반의 폭넓은 수용
광섬유를 사용할 때의 장점과 단점은 무엇인가요?
장점
- 무엇보다 먼저, 광섬유 연결은 기본적으로 길이에 제한이 없기 때문에 케이블 길이는 더 이상 문제가 되지 않습니다.
- 광섬유는 더 넓은 대역폭을 제공하는데, 오늘날 광섬유당 10Gbps 및 25Gbps의 연결 속도가 표준이 되었으며 데이터 센터에서 널리 사용되고 있습니다.
- 광섬유는 전기적 노이즈의 영향을 받지 않으므로, 생산 현장과 일부 의료 분야에서 상당한 이점이 됩니다.
- 광섬유는 동등한 구리 케이블보다 가볍고 크기가 작아, 항공기나 차량과 같이 이러한 특성이 필수적인 응용 분야에 적합합니다.
단점
- "광섬유를 통한 전원 공급(PoF)" 기능은 없습니다. 광섬유 내 신호는 빛을 이용하여 전송되므로, 광섬유를 통해 전력을 전달할 방법이 없으며 카메라와 같은 장치는 별도로 전원을 공급받아야 합니다.
CoaXPress-over-Fiber의 지터와 지연 시간은 어느 정도인가요? “기존” CoaXPress와 비교하면 어떤가요?
CoaXPress-over-Fiber는 CoaXPress 프로토콜을 기반으로 하며, 지터 및 지연 시간 측면에서 CoaXPress와 동일한 고성능을 보여줍니다. 또한, CoaXPress-over-Fiber는 CoaXPress에 비해 더 빠른 전송 속도를 지원합니다.
General
| Product name: | PC3629 Coaxlink CXP-12 to QSFP+ Converter |
| Product code: | 3629 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |