Coaxlink Quad CXP-12 Value
CoaXPress CXP-12 Frame Grabber mit vier Anschlüssen
- Vier CoaXPress CXP-12 Anschlüsse: 5.000 MB/s Kamerabandbreite
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus: 6.700 MB/s Bus-Bandbreite
- Leistungsstarker Satz von 20 digitalen I/O-Leitungen
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento Event Logging Werkzeug
Lange Kabelhalterung
-
- 40 Meter bei CXP-12-Geschwindigkeit (12,5 Gbit/s)
- 72 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
- 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
Line-Scan-Auslösungsfähigkeiten
Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Zeilenkameras oder 1D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen. Framegrabber können die Abtastrate der Kamera auf der Grundlage der von einem Bewegungsgeber empfangenen Signale steuern.
Sie unterstützen sowohl kontinuierliches Bahnabtasten (zur Inspektion endloser, sich kontinuierlich bewegender Oberflächen, ohne auch nur eine einzige Zeile zu verpassen) als auch das Abtasten einzelner Objekte (zur Erfassung von Objekten, die sich vor der Kamera bewegen).
Area-Scan Triggering-Funktionen
Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Flächenkameras oder 2D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen – sowohl für stationäre oder sich bewegende Objekte im Sichtfeld als auch für bewegliche Kameras.
Vorteile
Kompatibel mit eGrabber
- eGrabber Studio: die interaktive Evaluierungs- und Demonstrationsanwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von den GenTL-Produzenten bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
- GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf Funktionen und Befehle gibt, die vom Euresys GenTL Producer zur Verfügung gestellt werden
PCIe 3.0 (Gen 3) x8 Bus
- 7.800 MB/s maximale Busbandbreite
- 6.700 MB/s dauerhafte Busbandbreite
Kompatibel mit GenICam
Einschließlich Unterstützung für:
-
- GenApi
- Die Standard Feature Naming Convention (SFNC)
- GenTL
Macht über CoaXPress
-
- Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC – mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
- Es ist möglich, die Spannung und den Strom insgesamt sowie pro Kanal zu messen, was eine Validierung und die Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
Verwendung von Standard-Koaxialkabeln
-
- Ein einziges kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
- Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, leistungsfähig auch unter härtesten Bedingungen
Micro-BNC (HD-BNC™) Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen
-
- Bewährtes „Push-and-Turn“-System mit Bajonettverschluss
- Ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen und Trennen
Memento Ereignisprotokollierungswerkzeug
-
- Memento ist ein leistungsstarkes Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
- Memento zeichnet ein genaues Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
- Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen, zusammen mit Kontextinformationen und einer Logikanalysatoransicht.
- Es bietet wertvolle Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung sowie während des Maschinenbetriebs.
Anschluss von bis zu 4 Kameras an eine einzige Coaxlink-Karte
Schließen Sie bis zu 4 Kameras an eine einzige Coaxlink-Karte an
Direkte GPU-Übertragung
-
- Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) sind verfügbar.
- Der direkte GPU-Transfer eliminiert unnötige Kopiervorgänge im Systemspeicher, senkt den CPU-Overhead und reduziert die Latenz, was zu erheblichen Leistungssteigerungen bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
- Die direkte Erfassung von Bilddaten in den GPU-Speicher ist mit AMD DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
Leistungsstarker DMA (direkter Speicherzugriff)
-
- Direkte Übertragung in vom Benutzer zugewiesenen Speicher
- Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
C2C-Link Kamera-Synchronisierung
Ermöglicht die präzise Synchronisation mehrerer an dieselbe Karte angeschlossener Flächenkameras
-
- an dieselbe Karte
- auf verschiedene Karten im selben PC
- mit verschiedenen Karten in verschiedenen PCs
Windows-, Linux- und macOS-Treiber verfügbar
Einschließlich Unterstützung für Intel-64-Bit-Plattformen sowie ARM-64-Bit-Plattformen.
Einfügen von Line-Scan-Metadaten
Bei Aktivierung dieser Funktion werden neben den Bilddaten auch Metadaten aufgezeichnet. Zeilenmetadaten werden bei jeder erfassten Bildzeile erfasst. Puffermetadaten werden nur erfasst, wenn die erste Bildzeile eines Puffers erfasst wird. Die Metadaten setzen sich aus einem konfigurierbaren Satz von universellen Ereigniszählern, Positionszählern für Quadratur-Encoder und/oder dem Status der E/A-Leitungen zusammen. Diese Funktion ermöglicht es bei Zeilenscan-Anwendungen, Bilddaten mit Systemereignissen, einschließlich der Positionen von Bewegungsencodern, zu verknüpfen.
Flexibler Zeilenkamerabetrieb mit dem Ratenkonverter
- Der Frequenzwandler ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzvervielfacher/-teiler.
- In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er es dem Benutzer, das Seitenverhältnis der Bildpixel zu wählen.
- Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette so zu kalibrieren, dass auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) erzielt werden.
eGrabber
Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software
Brauchen Sie Hilfe?
Hier finden Sie technische Dokumentationen zu CoaXPress- und Camera Link-Framegrabbern
General
| Product name: | PC3623 Coaxlink Quad CXP-12 Value |
| Product code: | 3623 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCI Express card |
| Format: | Standard profile, half length, 8-lane PCI Express card |
| Cooling method: | Air cooling, fan-cooled heatsink |
| Mounting: | For insertion in a standard height, 8-lane or higher, PCI Express card slot |
| Connectors: | 'A B C D' on card bracket: 4 x Micro-BNC 75 Ohms coaxial receptacles CoaXPress Host Interface 'EXTERNAL I/O' on card bracket: 26-pin 3-row high-density D-Sub female socket with UNC4-40 jack socket screws I/O lines and I/O power output 'INTERNAL I/O 1' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding I/O lines and I/O power output 'INTERNAL I/O 2' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding I/O lines and I/O power output 'I/O EXTENSION' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.05" pitch pin header with shrouding I/O extension cable socket 'C2C-LINK' on printed circuit board: 6-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding Card-to-card link 'AUXILIARY POWER INPUT' on printed circuit board: 6-pin PEG power socket 12 V DC power input for PoCXP and I/O power output |
| LED indicators: | 'A', 'B', 'C', 'D' on bracket: Bi-color red/green LEDs CoaXPress Host connector indicator 'FPGA STATUS LAMP' on PCB: Bi-color red/green LED FPGA status indicator 'BOARD STATUS LAMP' on PCB: Bi-color red/green LED Board status indicator |
| Switches: | 'RECOVERY' on PCB: 3-pin 1-row 0.1" header or 2-way DIP switch Firmware emergency recovery |
| Dimensions: | PCB L x H: 167.65 mm x 111.15 mm [6.6 in x 4.38 in] |
| Weight: | Net weight: 187 g [6.6 oz] Gross weight: 287 g [10.1 oz] |
Host Bus
| Standard: | PCI Express 3.0 |
| Link width: | 8 lanes 1 lane, 2 lanes or 4 lanes with reduced performance |
| Link speed: | 8.0 GT/s (PCIe 3.0) 5.0 GT/s (PCIe 2.0) with reduced performance |
| Maximum payload size: | 512 bytes |
| DMA: | 32- and 64-bit |
| Peak delivery bandwidth: | 7,800 MB/s |
| Effective (sustained) delivery bandwidth: | 6,700 MB/s (Host PC motherboard dependent) |
| Power consumption: | Typ. 16.7 W (3.3 W @ +3.3V, 13.4 W @ +12V), excluding camera and I/O power output |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |
| Interface standard(s): | CoaXPress 1.0, 1.1, 1.1.1, 2.0 and 2.1 |
| Maximum link speed: | CXP-12 |
| Maximum link width: | 4 connections |
| Camera powering: | PoCXP |
| Connectors: | Four micro-BNC 75 Ohms (also known as HD-BNC™) CXP-12 |
| Status LEDs: | One CoaXPress Host connection status LED per connection |
| Number of cameras: | Area-scan cameras: One 1- or 2- or 4-connection camera Two 1- or 2-connection cameras Four 1-connection cameras Line-scan cameras: One 1- or 2- or 4-connection camera Two 1- or 2-connection cameras Four 1-connection cameras |
| Maximum number of cameras: | 4 |
| Line-scan cameras supported: | Yes |
| Maximum aggregated camera data transfer rate: | 50 Gbps (5,000 MB/s) |
| Supported CXP down-connection speeds: | 1.25 Gbps (CXP-1), 2.5 Gbps (CXP-2), 3.125 Gbps (CXP-3), 5 Gbps (CXP-5), 6.25 Gbps (CXP-6), 10.0 Gbps (CXP-10), and 12.5 Gbps (CXP-12) |
| Supported CXP up-connection speeds: | Low-speed 20.83... Mbps (CXP-1 to CXP-6) Low-speed 41.66... Mbps (CXP-10, CXP-12) |
| Number of CXP data streams (per camera): | 1 data stream per camera |
| Maximum CXP stream packet size: | 16,384 bytes |
| PoCXP (Power over CoaXPress): | PoCXP Safe Power: 17 W of 24V DC regulated power per CoaXPress connector PoCXP Device detection and automatic power-on Overload and short-circuit protections On-board 12V to 24V DC/DC converter A +12V power source must be connected to the AUXILIARY POWER INPUT connector using a 6-pin PEG cable |
| Camera types: | Area-scan cameras: Grayscale and color (YCbCr, YUV, RGB and Bayer CFA) Single-tap (1X-1Y) progressive-scan Two-tap (1X-2YE) on two distinct data streams ( '1-camera' firmware variant only) Line-scan cameras and contact imaging sensors: Grayscale and color RGB |
| Camera pixel formats supported: | Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16 BayerXX8, BayerXX10, BayerXX12, BayerXX14, BayerXX16 where XX = GR, RG, GB, or BG RGB8, RGB10, RGB12, RGB14, RGB16 RGBA8, RGBA10, RGBA12, RGBA14, RGBA16 YCbCr601_422_8, YCbCr601_422_10 YCbCr709_422_8, YCbCr709_422_10 YUV422_8, YUV422_10 Raw |
Area Scan Camera Control
| Trigger: | Precise control of asynchronous reset cameras, with exposure control. Support of camera exposure/readout overlap. Support of external hardware trigger, with optional delay and trigger decimation. |
| Strobe: | Accurate control of the strobe position for strobed light sources. Support of early and late strobe pulses. |
Line Scan Camera Control
| Scan/page trigger: | Precise control of start-of-scan and end-of-scan triggers. Support of external hardware trigger, with optional delay. Support of infinite acquisition, without missing line, for web inspection applications. |
| Line trigger: | Support for quadrature motion encoders, with programmable noise filters, selection of acquisition direction and backward motion compensation. Rate Converter tool for fine control of the pixel aspect ratio: Rate Conversion Ratio in the range 0.001 to 1000 with an accuracy better than 0.1%. Rate Divider tool |
| Line strobe: | Accurate control of the strobe position for strobed light sources. |
On-Board Processing
| On-board memory: | 4 GB |
| Image data stream processing: | Unpacking of 10-/12-/14-bit to 16-bit with selectable justification to LSb or MSb Optional swap of R and B components Little endian conversion |
| Flat-field correction: | Only available with the '1-camera' firmware variant |
| Input LUT (Lookup Table): | Monochrome 8-bit to 8-bit transformation Monochrome 10-bit to 8-, 10- or 16-bit transformations Monochrome 12-bit to 8-, 12- or 16-bit transformations |
| Bayer CFA to RGB decoder: | '1-camera' firmware variant: 3x3 linear interpolation method 3x3 median-based interpolation method |
| Pixel binning: | TBD |
| Data stream statistics: | Measurement of: Frame rate (Area-scan only) Line rate Data rate Configurable averaging interval |
| Event signaling and counting: | The application software can be notified of the occurrence of various events: Standard event: the EVENT_NEW_BUFFER event notifies the application of newly filled buffers A large set of custom events Custom events sources: I/O Toolbox events Camera and Illumination control events CoaXPress data stream events CoaXPress host interface events Each custom event is associated with a 32-bit counter that counts the number of occurrences The last three 32-bit context data words of the event context data can be configured with event-specific context data: Event-specific data State of all System I/O lines sampled at the event occurrence time Value of any event counter |
General Purpose I/O
| Number of lines: | 20 I/O lines: 4 differential inputs (DIN) 4 singled-ended TTL inputs/outputs (TTLIO) 8 isolated inputs (IIN) 4 isolated outputs (IOUT) NOTE: The number of I/O lines can be extended using I/O modules attached to the I/O EXTENSION connector. |
| Usage: | Any I/O input lines can be used by any LIN tool of the I/O Toolbox Selected pairs of I/O input lines can be used by any QDC tool of the I/O toolbox to decode A/B signals of a motion encoder |
| Electrical specifications: | DIN: High-speed differential inputs, up to 5 MHz, compatible with ANSI/EIA/TIA-422/485 differential line drivers and complementary TTL drivers TTLIO: High-speed 5V-compliant TTL inputs or LVTTL outputs, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers or LVTTL, TTL, 3V CMOS receivers IIN: 200 kHz isolated current-sense input with wide voltage input range up to 30V, compatible with totem-pole (push-pull) HTL drivers, 5V TTL/RS-422 differential line drivers, 5V CMOS drivers, potential free contacts, solid-state relays and opto-couplers IOUT: Isolated contact outputs compatible with 30V / 100mA loads NOTE: IIN and IOUT lines provide a functional isolation grade for the circuit technical protection. It does not provide an isolation that can protect a human being from electrical shock! |
| Filter control: | Glitch removal filter available on all System I/O input lines Configurable filter delay: Custom value Fixed values for DIN and TTLIO lines: 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs Fixed values for IIN lines: 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs |
| Polarity control: | Yes |
| Power output: | Non-isolated, +12V, 1A, with electronic fuse protection |
| I/O Toolbox tools: | The I/O Toolbox is a configurable interconnection of tools that generates events (usually triggers): Line Input tool (LIN): edge detector delivering events on rising or falling edges of any selected input line. Quadrature Decoder tool (QDC): a composite tool including: A quadrature edge detector delivering events on selected transitions of selected pairs of input lines. An optional backward motion compensator for clean line-scan image acquisition when the motion is unstable. A 32-bit up/down counter for delivering a position value. Device Link Trigger tool (DLT): delivers an event on reception of a valid high-speed CoaXPress 2.0 connection trigger packet message from the remote device. User Actions Scheduler tool (UAS): to delegate the execution of 'User Actions' at a scheduled time or encoder position. Possible user actions include setting low/high/toggle any bit of the User Output Register or generation of any User Events. Delay tool (DEL): to delay up to 16 events from one or two I/O toolbox event sources, by a programmable time or number of motion encoder ticks (any QDC events). Divider tool (DIV): to generate an event every nth input events from any I/O toolbox event source. Multiplier/divider tool (MDV): to generate m events every d input events from any I/O toolbox event source. The 'Input Tools' (LIN, QDC, DLT and UAS) can be further processed by the 'Event Tools' (DEL, DIV and MDV) to generate any of the following "trigger" events: The "cycle trigger" of the Camera and Illumination controller The "cycle sequence trigger" of the Camera and Illumination controller The "start-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only) The "end-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only) |
| I/O Toolbox composition: | Determined by the selected firmware variant: '1-camera': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '2-camera': 8 LIN, 1 QDC, 4 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '4-camera': 8 LIN, 4 QDC, 8 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 2 C2C '1-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C '2-camera, line-scan': 8 LIN, 2 QDC, 4 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 3 C2C '4-camera, line-scan': 8 LIN, 4 QDC, 8 DLT, 1 UAS, 4 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 3 C2C |
C2C Link
| Description: | Accurate synchronization of the trigger and the start-of-exposure of multiple grabber-controlled area-scan cameras. Accurate synchronization of the start-of-cycle, start-of-scan and end-of-scan of multiple grabber-controlled line-scan cameras. |
| Specification: | C2C-Link synchronizes cameras connected to: the same card to different cards in the same PC (requires an accessory cable such as the "3303 C2C-Link Ribbon Cable" or a custom-made C2C-Link cable) to different cards in different PCs (requires one "1636 InterPC C2C-Link Adapter" for each PC and one RJ 45 CAT 5 STP straight LAN cable for each adapter but the last one) Maximum distance: 120 cm inside a PC 1200 m cumulated adapter to adapter cable length Maximum trigger rate: 2.5 MHz for configurations using a single PC, or up to 10 PCs and 100 m total C2C-Link cable length 200 kHz for configurations up to 32 PCs and 1200m total C2C-Link cable length Trigger propagation delay from master to slave devices: Less than 10 ns for cameras on the same card or on different cards in the same PC Less than 265 ns for cameras on different cards in different PCs (3 PCs and 40m total C2C-Link cable length) |
Software
| Driver name: | eGrabber |
| First release: | eGrabber 23.08 |
| Current release: | eGrabber 25.12 |
| Host PC Operating System: | Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture Linux for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures macOS for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures |
| APIs: | EGrabber class, with C++ and .NET APIs: .NET assembly designed to be used with development environments compatible with .NET frameworks version 4.6 or higher GenICam GenTL producer libraries compatible with C/C++ compilers: 'x86_64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of x86-64 (64-bit) applications 'aarch64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of AArch64 (64-bit) applications |
| Memento supported: | Yes |
Environmental
| Operating ambient air temperature: | 0°C to +55°C / +32°F to +131°F |
| Operating ambient air humidity: | 10% to 90% RH non-condensing |
| Storage ambient air temperature: | -20°C to +70°C/ -4°F to +158°F |
| Storage ambient air humidity: | 10% to 90% RH non-condensing |
Certifications
| EMC standards: | European Council EMC Directive 2014/30/EU United States FCC CFR Title 47 Part 15B |
| EMC - Emission: | EN 55032:2015 / CISPR 32:2012 Class B FCC CFR Title 47 Part 15B Class B |
| EMC - Immunity: | EN 55024:2010 / CISPR 24:2010 EN 55035:2017 / CISPR 35:2016 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006 EN 61000-4-4:2004 EN 61000-4-6:2014 |
| KC Certification: | Korean Radio Waves Act, Article 58-2, Clause 3 |
| Flammability: | PCB compliant with UL 94 V-0 |
| RoHS: | European Union Directive 2015/863 (ROHS3) |
| REACH: | European Union Regulation 1907/2006 |
| WEEE: | Must be disposed of separately from normal household waste and must be recycled according to local regulations |