Coaxlink Quad CXP-12 Value
4-커넥션 CoaXPress CXP-12 프레임 그래버
- 4개의 CoaXPress CXP-12 연결: 5,000MB/s 카메라 대역폭
- PCIe 3.0(Gen 3) x8 버스: 6,700MB/s 버스 대역폭
- 20개의 디지털 I/O 라인으로 구성된 풍부한 기능 세트
- 광범위한 카메라 제어 기능
- 메멘토 이벤트 로깅 도구
긴 케이블 지원
-
- CXP-12 속도(12.5 Gbps)에서 40미터
- CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 72미터
- CXP-3 속도(3 Gbps)에서 100미터
라인 스캔 트리거 기능
Allied Vision 프레임 그래버는 라인 스캔 카메라 또는 1D 카메라, 센서, 조명 컨트롤러를 동기화할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다. 프레임 그래버는 모션 인코더에서 수신된 신호를 기반으로 카메라의 스캔 속도를 제어할 수 있습니다.
이 제품은 연속 웹 스캐닝(단 한 줄도 놓치지 않고 무한히 연속적으로 이동하는 표면을 검사하기 위함)과 개별 물체 스캐닝(카메라 앞에서 이동하는 물체의 이미지를 획득하기 위함)을 지원합니다.
영역 스캔 트리거 기능
Allied Vision 프레임 그래버는 시야 내에 있는 고정 또는 이동 물체, 혹은 이동하는 카메라와 연동하여 에어리어 스캔 카메라 또는 2D 카메라, 센서, 조명 제어기를 동기화할 수 있는 다양한 기능을 제공합니다.
혜택
eGrabber와 호환
-
- eGrabber Studio: eGrabber의 새로운 대화형 평가 및 시연 애플리케이션, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능에 접근할 수 있습니다.
- GenTL콘솔: Euresys GenTL Producer에 의해 노출된 함수와 명령에 대한 액세스를 제공하는 커맨드 라인 도구.
PCIe 3.0(Gen 3) x8 버스
- 7,800 MB/s 최대 버스 대역폭
- 6,700 MB/s 지속 버스 대역폭
GenICam 준수
다음에 대한 지원을 포함합니다:
-
- GenApi
- 표준 기능 명명 규칙(SFNC)
- GenTL
Power Over CoaXPress
-
- 카메라에 최대 17W(24VDC)의 전원을 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
- 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
표준 동축 케이블 사용
-
- 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 모두 지원하는 저렴한 단일 케이블
- 탁월한 신뢰성과 유연성을 자랑하며, 가장 가혹한 환경에서도 안정적으로 작동합니다
안정적인 연결을 위한 Micro-BNC(HD-BNC™) 커넥터
-
- 믿을 수 있는 푸시 앤 턴 방식의 베이어닛 스타일 고정 잠금 장치
- 빠르고 간편한 연결 및 분리가 가능합니다
메멘토 이벤트 로깅 도구
-
- Memento는 Coaxlink 및 Grablink 카드에서 사용할 수 있는 고급 개발 및 디버깅 도구입니다.
- Memento는 카메라, 프레임 그래버 및 해당 드라이버, 그리고 애플리케이션과 관련된 모든 이벤트에 대한 정확한 로그를 기록합니다.
- 개발자에게 타임스탬프가 포함된 이벤트의 정확한 타임라인과 함께 컨텍스트 정보 및 로직 분석기 보기를 제공합니다.
- 이 도구는 애플리케이션 개발 및 디버깅은 물론, 시스템 운영 중에도 유용한 지원을 제공합니다.
최대 4대의 카메라를 단일 Coaxlink 카드에 연결
단일 Coaxlink 카드에 최대 4대의 카메라를 연결할 수 있습니다
GPU 직접 전송
-
- AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램을 제공합니다.
- Direct GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사 작업을 제거하고, CPU 오버헤드를 낮추며, 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간을 획기적으로 개선합니다.
- AMD의 DirectGMA를 사용하여 이미지 데이터를 GPU 메모리로 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
고성능 DMA(직접 메모리 액세스)
-
- 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
- 하드웨어 스캐터-가더 지원
C2C-링크 카메라 동기화
동일한 카드에 연결된 여러 대의 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를
-
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에 연결된
- 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
- 다른 PC의 서로 다른 카드에
Windows, Linux 및 macOS 드라이버 사용 가능
인텔 64비트 플랫폼과 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원을 포함합니다.
라인 스캔 메타데이터 삽입
이 기능이 활성화되면 이미지 데이터와 함께 메타데이터가 기록됩니다. 라인 메타데이터는 획득된 각 이미지 라인마다 캡처됩니다. 버퍼 메타데이터는 버퍼의 첫 번째 이미지 라인이 획득될 때만 캡처됩니다. 메타데이터는 구성 가능한 범용 이벤트 카운터, 쿼드러처 인코더 위치 카운터 및/또는 I/O 라인 상태 정보로 구성됩니다. 이 기능을 통해 라인 스캔 애플리케이션에서 이미지 데이터를 모션 인코더 위치 등 시스템 이벤트와 연계할 수 있습니다.
속도 변환기를 사용한 유연한 라인 스캔 카메라 작동
- 이 주파수 변환기는 스마트하고 프로그래밍이 가능한 주파수 배가기/분할기입니다.
- 모션 인코더 및 라인 스캔 카메라와 함께 사용하면 사용자가 이미지의 픽셀 종횡비를 선택할 수 있습니다.
- 이 장치는 획득 체인을 보정하여 정사각형(1:1 종횡비) 픽셀을 쉽게 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.
eGrabber
당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요
General
| Product name: | PC3623 Coaxlink Quad CXP-12 Value |
| Product code: | 3623 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCI Express card |
| Format: | Standard profile, half length, 8-lane PCI Express card |
| Cooling method: | Air cooling, fan-cooled heatsink |
| Mounting: | For insertion in a standard height, 8-lane or higher, PCI Express card slot |
| Connectors: | 'A B C D' on card bracket: 4 x Micro-BNC 75 Ohms coaxial receptacles CoaXPress Host Interface 'EXTERNAL I/O' on card bracket: 26-pin 3-row high-density D-Sub female socket with UNC4-40 jack socket screws I/O lines and I/O power output 'INTERNAL I/O 1' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding I/O lines and I/O power output 'INTERNAL I/O 2' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding I/O lines and I/O power output 'I/O EXTENSION' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.05" pitch pin header with shrouding I/O extension cable socket 'C2C-LINK' on printed circuit board: 6-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding Card-to-card link 'AUXILIARY POWER INPUT' on printed circuit board: 6-pin PEG power socket 12 V DC power input for PoCXP and I/O power output |
| LED indicators: | 'A', 'B', 'C', 'D' on bracket: Bi-color red/green LEDs CoaXPress Host connector indicator 'FPGA STATUS LAMP' on PCB: Bi-color red/green LED FPGA status indicator 'BOARD STATUS LAMP' on PCB: Bi-color red/green LED Board status indicator |
| Switches: | 'RECOVERY' on PCB: 3-pin 1-row 0.1" header or 2-way DIP switch Firmware emergency recovery |
| Dimensions: | PCB L x H: 167.65 mm x 111.15 mm [6.6 in x 4.38 in] |
| Weight: | Net weight: 187 g [6.6 oz] Gross weight: 287 g [10.1 oz] |
Host Bus
| Standard: | PCI Express 3.0 |
| Link width: | 8 lanes 1 lane, 2 lanes or 4 lanes with reduced performance |
| Link speed: | 8.0 GT/s (PCIe 3.0) 5.0 GT/s (PCIe 2.0) with reduced performance |
| Maximum payload size: | 512 bytes |
| DMA: | 32- and 64-bit |
| Peak delivery bandwidth: | 7,800 MB/s |
| Effective (sustained) delivery bandwidth: | 6,700 MB/s (Host PC motherboard dependent) |
| Power consumption: | Typ. 16.7 W (3.3 W @ +3.3V, 13.4 W @ +12V), excluding camera and I/O power output |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |
| Interface standard(s): | CoaXPress 1.0, 1.1, 1.1.1, 2.0 and 2.1 |
| Maximum link speed: | CXP-12 |
| Maximum link width: | 4 connections |
| Camera powering: | PoCXP |
| Connectors: | Four micro-BNC 75 Ohms (also known as HD-BNC™) CXP-12 |
| Status LEDs: | One CoaXPress Host connection status LED per connection |
| Number of cameras: | Area-scan cameras: One 1- or 2- or 4-connection camera Two 1- or 2-connection cameras Four 1-connection cameras Line-scan cameras: One 1- or 2- or 4-connection camera Two 1- or 2-connection cameras Four 1-connection cameras |
| Maximum number of cameras: | 4 |
| Line-scan cameras supported: | Yes |
| Maximum aggregated camera data transfer rate: | 50 Gbps (5,000 MB/s) |
| Supported CXP down-connection speeds: | 1.25 Gbps (CXP-1), 2.5 Gbps (CXP-2), 3.125 Gbps (CXP-3), 5 Gbps (CXP-5), 6.25 Gbps (CXP-6), 10.0 Gbps (CXP-10), and 12.5 Gbps (CXP-12) |
| Supported CXP up-connection speeds: | Low-speed 20.83... Mbps (CXP-1 to CXP-6) Low-speed 41.66... Mbps (CXP-10, CXP-12) |
| Number of CXP data streams (per camera): | 1 data stream per camera |
| Maximum CXP stream packet size: | 16,384 bytes |
| PoCXP (Power over CoaXPress): | PoCXP Safe Power: 17 W of 24V DC regulated power per CoaXPress connector PoCXP Device detection and automatic power-on Overload and short-circuit protections On-board 12V to 24V DC/DC converter A +12V power source must be connected to the AUXILIARY POWER INPUT connector using a 6-pin PEG cable |
| Camera types: | Area-scan cameras: Grayscale and color (YCbCr, YUV, RGB and Bayer CFA) Single-tap (1X-1Y) progressive-scan Two-tap (1X-2YE) on two distinct data streams ( '1-camera' firmware variant only) Line-scan cameras and contact imaging sensors: Grayscale and color RGB |
| Camera pixel formats supported: | Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16 BayerXX8, BayerXX10, BayerXX12, BayerXX14, BayerXX16 where XX = GR, RG, GB, or BG RGB8, RGB10, RGB12, RGB14, RGB16 RGBA8, RGBA10, RGBA12, RGBA14, RGBA16 YCbCr601_422_8, YCbCr601_422_10 YCbCr709_422_8, YCbCr709_422_10 YUV422_8, YUV422_10 Raw |
Area Scan Camera Control
| Trigger: | Precise control of asynchronous reset cameras, with exposure control. Support of camera exposure/readout overlap. Support of external hardware trigger, with optional delay and trigger decimation. |
| Strobe: | Accurate control of the strobe position for strobed light sources. Support of early and late strobe pulses. |
Line Scan Camera Control
| Scan/page trigger: | Precise control of start-of-scan and end-of-scan triggers. Support of external hardware trigger, with optional delay. Support of infinite acquisition, without missing line, for web inspection applications. |
| Line trigger: | Support for quadrature motion encoders, with programmable noise filters, selection of acquisition direction and backward motion compensation. Rate Converter tool for fine control of the pixel aspect ratio: Rate Conversion Ratio in the range 0.001 to 1000 with an accuracy better than 0.1%. Rate Divider tool |
| Line strobe: | Accurate control of the strobe position for strobed light sources. |
On-Board Processing
| On-board memory: | 4 GB |
| Image data stream processing: | Unpacking of 10-/12-/14-bit to 16-bit with selectable justification to LSb or MSb Optional swap of R and B components Little endian conversion |
| Flat-field correction: | Only available with the '1-camera' firmware variant |
| Input LUT (Lookup Table): | Monochrome 8-bit to 8-bit transformation Monochrome 10-bit to 8-, 10- or 16-bit transformations Monochrome 12-bit to 8-, 12- or 16-bit transformations |
| Bayer CFA to RGB decoder: | '1-camera' firmware variant: 3x3 linear interpolation method 3x3 median-based interpolation method |
| Pixel binning: | TBD |
| Data stream statistics: | Measurement of: Frame rate (Area-scan only) Line rate Data rate Configurable averaging interval |
| Event signaling and counting: | The application software can be notified of the occurrence of various events: Standard event: the EVENT_NEW_BUFFER event notifies the application of newly filled buffers A large set of custom events Custom events sources: I/O Toolbox events Camera and Illumination control events CoaXPress data stream events CoaXPress host interface events Each custom event is associated with a 32-bit counter that counts the number of occurrences The last three 32-bit context data words of the event context data can be configured with event-specific context data: Event-specific data State of all System I/O lines sampled at the event occurrence time Value of any event counter |
General Purpose I/O
| Number of lines: | 20 I/O lines: 4 differential inputs (DIN) 4 singled-ended TTL inputs/outputs (TTLIO) 8 isolated inputs (IIN) 4 isolated outputs (IOUT) NOTE: The number of I/O lines can be extended using I/O modules attached to the I/O EXTENSION connector. |
| Usage: | Any I/O input lines can be used by any LIN tool of the I/O Toolbox Selected pairs of I/O input lines can be used by any QDC tool of the I/O toolbox to decode A/B signals of a motion encoder |
| Electrical specifications: | DIN: High-speed differential inputs, up to 5 MHz, compatible with ANSI/EIA/TIA-422/485 differential line drivers and complementary TTL drivers TTLIO: High-speed 5V-compliant TTL inputs or LVTTL outputs, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers or LVTTL, TTL, 3V CMOS receivers IIN: 200 kHz isolated current-sense input with wide voltage input range up to 30V, compatible with totem-pole (push-pull) HTL drivers, 5V TTL/RS-422 differential line drivers, 5V CMOS drivers, potential free contacts, solid-state relays and opto-couplers IOUT: Isolated contact outputs compatible with 30V / 100mA loads NOTE: IIN and IOUT lines provide a functional isolation grade for the circuit technical protection. It does not provide an isolation that can protect a human being from electrical shock! |
| Filter control: | Glitch removal filter available on all System I/O input lines Configurable filter delay: Custom value Fixed values for DIN and TTLIO lines: 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs Fixed values for IIN lines: 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs |
| Polarity control: | Yes |
| Power output: | Non-isolated, +12V, 1A, with electronic fuse protection |
| I/O Toolbox tools: | The I/O Toolbox is a configurable interconnection of tools that generates events (usually triggers): Line Input tool (LIN): edge detector delivering events on rising or falling edges of any selected input line. Quadrature Decoder tool (QDC): a composite tool including: A quadrature edge detector delivering events on selected transitions of selected pairs of input lines. An optional backward motion compensator for clean line-scan image acquisition when the motion is unstable. A 32-bit up/down counter for delivering a position value. Device Link Trigger tool (DLT): delivers an event on reception of a valid high-speed CoaXPress 2.0 connection trigger packet message from the remote device. User Actions Scheduler tool (UAS): to delegate the execution of 'User Actions' at a scheduled time or encoder position. Possible user actions include setting low/high/toggle any bit of the User Output Register or generation of any User Events. Delay tool (DEL): to delay up to 16 events from one or two I/O toolbox event sources, by a programmable time or number of motion encoder ticks (any QDC events). Divider tool (DIV): to generate an event every nth input events from any I/O toolbox event source. Multiplier/divider tool (MDV): to generate m events every d input events from any I/O toolbox event source. The 'Input Tools' (LIN, QDC, DLT and UAS) can be further processed by the 'Event Tools' (DEL, DIV and MDV) to generate any of the following "trigger" events: The "cycle trigger" of the Camera and Illumination controller The "cycle sequence trigger" of the Camera and Illumination controller The "start-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only) The "end-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only) |
| I/O Toolbox composition: | Determined by the selected firmware variant: '1-camera': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '2-camera': 8 LIN, 1 QDC, 4 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '4-camera': 8 LIN, 4 QDC, 8 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 2 C2C '1-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C '2-camera, line-scan': 8 LIN, 2 QDC, 4 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 3 C2C '4-camera, line-scan': 8 LIN, 4 QDC, 8 DLT, 1 UAS, 4 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 3 C2C |
C2C Link
| Description: | Accurate synchronization of the trigger and the start-of-exposure of multiple grabber-controlled area-scan cameras. Accurate synchronization of the start-of-cycle, start-of-scan and end-of-scan of multiple grabber-controlled line-scan cameras. |
| Specification: | C2C-Link synchronizes cameras connected to: the same card to different cards in the same PC (requires an accessory cable such as the "3303 C2C-Link Ribbon Cable" or a custom-made C2C-Link cable) to different cards in different PCs (requires one "1636 InterPC C2C-Link Adapter" for each PC and one RJ 45 CAT 5 STP straight LAN cable for each adapter but the last one) Maximum distance: 120 cm inside a PC 1200 m cumulated adapter to adapter cable length Maximum trigger rate: 2.5 MHz for configurations using a single PC, or up to 10 PCs and 100 m total C2C-Link cable length 200 kHz for configurations up to 32 PCs and 1200m total C2C-Link cable length Trigger propagation delay from master to slave devices: Less than 10 ns for cameras on the same card or on different cards in the same PC Less than 265 ns for cameras on different cards in different PCs (3 PCs and 40m total C2C-Link cable length) |
Software
| Driver name: | eGrabber |
| First release: | eGrabber 23.08 |
| Current release: | eGrabber 25.12 |
| Host PC Operating System: | Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture Linux for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures macOS for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures |
| APIs: | EGrabber class, with C++ and .NET APIs: .NET assembly designed to be used with development environments compatible with .NET frameworks version 4.6 or higher GenICam GenTL producer libraries compatible with C/C++ compilers: 'x86_64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of x86-64 (64-bit) applications 'aarch64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of AArch64 (64-bit) applications |
| Memento supported: | Yes |
Environmental
| Operating ambient air temperature: | 0°C to +55°C / +32°F to +131°F |
| Operating ambient air humidity: | 10% to 90% RH non-condensing |
| Storage ambient air temperature: | -20°C to +70°C/ -4°F to +158°F |
| Storage ambient air humidity: | 10% to 90% RH non-condensing |
Certifications
| EMC standards: | European Council EMC Directive 2014/30/EU United States FCC CFR Title 47 Part 15B |
| EMC - Emission: | EN 55032:2015 / CISPR 32:2012 Class B FCC CFR Title 47 Part 15B Class B |
| EMC - Immunity: | EN 55024:2010 / CISPR 24:2010 EN 55035:2017 / CISPR 35:2016 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006 EN 61000-4-4:2004 EN 61000-4-6:2014 |
| KC Certification: | Korean Radio Waves Act, Article 58-2, Clause 3 |
| Flammability: | PCB compliant with UL 94 V-0 |
| RoHS: | European Union Directive 2015/863 (ROHS3) |
| REACH: | European Union Regulation 1907/2006 |
| WEEE: | Must be disposed of separately from normal household waste and must be recycled according to local regulations |