產品 // 影像擷取卡 // Coaxlink Quad CXP-12 超值
3623 CoaxlinkQuadCXP12Value 1

Coaxlink Quad CXP-12 超值

四連線 CoaXPress CXP-12 訊框擷取器

- 四個 CoaXPress CXP-12 連線:5,000 MB/秒的攝影機頻寬
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8 匯流排:6,700 MB/秒匯流排頻寬
- 功能豐富的 20 組數位 I/O 線路
- 廣泛的攝影機控制功能
- Memento 事件日誌工具

CoaXPress Long Cables 2

長纜線支撐

    • 40 公尺(CXP-12 速度,12.5 Gbps)
    • 以 CXP-6 速度(6.25 Gbps)傳輸 72 公尺
    • CXP-3 速度(3 Gbps)下達 100 公尺
Line scan Metadata

線性掃描觸發功能

Allied Vision 的影像擷取卡具備多種功能,可同步線掃描或 1D 相機、感測器及照明控制器。影像擷取卡能根據從運動編碼器接收的訊號,控制相機的掃描速率。

它們支援連續卷材掃描(用於檢測無限延伸且持續移動的表面,且不會遺漏任何一條掃描線),以及離散物體掃描(用於擷取在相機前方移動的物體影像)。

Area scan Metadata

區域掃描觸發功能

Allied Vision 的影像擷取卡具備多種功能,可同步區域掃描或 2D 攝影機、感測器及照明控制器,適用於視野範圍內的靜態或動態物體,或移動中的攝影機。

優點

與 eGrabber 相容

    • eGrabber Studio:eGrabber 的互動式評估和演示應用程序,可存取 GenTL Producers 公開的 GenICam 功能。

    • GenTL Console:一個命令列工具,可存取 Euresys GenTL Producers 公開的功能和命令。

eGrabberLogo Square AV

PCIe 3.0 (Gen 3) x8 匯流排

  • 7,800 MB/s 峰值匯流排頻寬
  • 6,700 MB/s 持續匯流排頻寬
PCIeGen3x8 2

與 GenICam 相容

包含對以下項目的支援:

    • GenApi
    • 標準功能命名規範 (SFNC)
    • GenTL
GenicamLogo

Power Over CoaXPress

    • 在 24 VDC 供電下,每通道可為您的攝影機提供高達 17 W 的電力,並具備自動裝置偵測、量測及過載保護功能。
    • 可進行總電壓與電流測量,以及各通道的電壓與電流測量,以便進行驗證及監控性能偏差。
PoC Square AV

使用標準同軸電纜

    • 一條經濟實惠的線纜,即可同時實現資料傳輸、攝影機控制、快門觸發及電源供應
    • 具備頂尖的可靠性與靈活性,即使在最嚴苛的環境下也能穩定運作
CXP6CXP12Cables

用於可靠連接的 Micro-BNC (HD-BNC™) 連接器

    • 值得信賴的「推入並旋轉」卡口式正鎖設計
    • 可快速輕鬆地連接與斷開
CXPRobustBNCConnectors

Memento 事件日誌工具

    • Memento 是一款適用於 Coaxlink 和 Grablink 卡的高階開發與除錯工具。
    • Memento 會精確記錄所有與攝影機、幀擷取卡及其驅動程式,以及應用程式相關的事件日誌。
    • 它為開發人員提供帶有時間戳記事件的精確時間軸,並附帶上下文資訊和邏輯分析器視圖。
    • 它在應用程式開發與除錯期間,以及機器運作期間,皆能提供極具價值的協助。
eGrabberMemento

最多可將 4 部攝影機連接至單一同軸連接卡

單張 Coaxlink 卡最多可連接 4 台攝影機

CXP4Cameras

直接 GPU 傳輸

    • 提供 AMD DirectGMA 和 NVIDIA (CUDA) 的範例程式。
    • 直接 GPU 傳輸可消除不必要的系統記憶體複製,降低 CPU 開銷並減少延遲,從而顯著提升應用程式的資料傳輸效能。
    • 透過 AMD 的 DirectGMA,可將影像資料直接擷取至 GPU 記憶體。相容於 AMD FirePro W5x00 及以上型號,以及所有 AMD FirePro S 系列產品。
AMD

高效能 DMA(直接記憶體存取)

    • 直接傳輸至使用者分配的記憶體
    • 硬體散射-匯集支援
DMA

C2C-Link 攝影機同步

可精確同步連接至同一張卡上的多台區域掃描或線性掃描攝影機

    • 至同一張卡
    • 至同一台電腦中的不同擴充卡
    • 連接至不同電腦中的不同擴充卡
C2C Link Coaxlink

提供 Windows、Linux 和 macOS 驅動程式

包括對 Intel 64 位元平台以及 ARM 64 位元平台的支援。

DriverWinLinuxmacOSARM

線性掃描元資料插入

啟用此功能後,系統將在影像資料之外同步記錄元資料。每擷取一列影像,便會擷取對應的列元資料;至於緩衝區元資料,則僅在擷取緩衝區的第一列影像時進行記錄。這些元資料由一組可配置的通用事件計數器、正交編碼器位置計數器及/或 I/O 線路狀態組成。此功能使線掃描應用能將影像資料與系統事件(包括運動編碼器位置)建立關聯。

使用速率轉換器靈活操作線掃描攝影機

  • 此頻率轉換器是一款智慧型、可程式化的頻率倍增器/分頻器。
  • 配合運動編碼器與線掃描相機使用時,可讓使用者選擇影像中像素的長寬比。
  • 它提供了一種校準影像擷取鏈的方法,可輕鬆實現正方形(1:1 長寬比)像素。

eGrabber

探索我們的幀擷取軟體

Placeholder Image
Placeholder Image

需要協助嗎?

查找 CoaXPress 和 Camera Link 幀擷取卡的技術文件

文件與下載

General

Product name: PC3623 Coaxlink Quad CXP-12 Value
Product code: 3623
Product status: Released

Mechanical

Form factor:

PCI Express card

Format:

Standard profile, half length, 8-lane PCI Express card

Cooling method:

Air cooling, fan-cooled heatsink

Mounting:

For insertion in a standard height, 8-lane or higher, PCI Express card slot

Connectors:

'A B C D' on card bracket:

4 x Micro-BNC 75 Ohms coaxial receptacles

CoaXPress Host Interface

'EXTERNAL I/O' on card bracket:

26-pin 3-row high-density D-Sub female socket with UNC4-40 jack socket screws

I/O lines and I/O power output

'INTERNAL I/O 1' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

I/O lines and I/O power output

'INTERNAL I/O 2' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

I/O lines and I/O power output

'I/O EXTENSION' on printed circuit board:

26-pin 2-row 0.05" pitch pin header with shrouding

I/O extension cable socket

'C2C-LINK' on printed circuit board:

6-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding

Card-to-card link

'AUXILIARY POWER INPUT' on printed circuit board:

6-pin PEG power socket

12 V DC power input for PoCXP and I/O power output

LED indicators:

'A', 'B', 'C', 'D' on bracket:

Bi-color red/green LEDs

CoaXPress Host connector indicator

'FPGA STATUS LAMP' on PCB:

Bi-color red/green LED

FPGA status indicator

'BOARD STATUS LAMP' on PCB:

Bi-color red/green LED

Board status indicator

Switches:

'RECOVERY' on PCB:

3-pin 1-row 0.1" header or 2-way DIP switch

Firmware emergency recovery

Dimensions:

PCB L x H: 167.65 mm x 111.15 mm [6.6 in x 4.38 in]

Weight:

Net weight: 187 g [6.6 oz]

Gross weight: 287 g [10.1 oz]

Host Bus

Standard:

PCI Express 3.0

Link width:

8 lanes

1 lane, 2 lanes or 4 lanes with reduced performance

Link speed:

8.0 GT/s (PCIe 3.0)

5.0 GT/s (PCIe 2.0) with reduced performance

Maximum payload size:

512 bytes

DMA:

32- and 64-bit

Peak delivery bandwidth:

7,800 MB/s

Effective (sustained) delivery bandwidth:

6,700 MB/s (Host PC motherboard dependent)

Power consumption:

Typ. 16.7 W (3.3 W @ +3.3V, 13.4 W @ +12V), excluding camera and I/O power output

Camera Inputs

Camera interface standard:

CoaXPress

Interface standard(s):

CoaXPress 1.0, 1.1, 1.1.1, 2.0 and 2.1

Maximum link speed:

CXP-12

Maximum link width:

4 connections

Camera powering:

PoCXP

Connectors:

Four micro-BNC 75 Ohms (also known as HD-BNC™) CXP-12

Status LEDs:

One CoaXPress Host connection status LED per connection

Number of cameras:

Area-scan cameras:

One 1- or 2- or 4-connection camera

Two 1- or 2-connection cameras

Four 1-connection cameras

Line-scan cameras:

One 1- or 2- or 4-connection camera

Two 1- or 2-connection cameras

Four 1-connection cameras

Maximum number of cameras:

4

Line-scan cameras supported:

Yes

Maximum aggregated camera data transfer rate:

50 Gbps (5,000 MB/s)

Supported CXP down-connection speeds:

1.25 Gbps (CXP-1), 2.5 Gbps (CXP-2), 3.125 Gbps (CXP-3), 5 Gbps (CXP-5), 6.25 Gbps (CXP-6), 10.0 Gbps (CXP-10), and 12.5 Gbps (CXP-12)

Supported CXP up-connection speeds:

Low-speed 20.83... Mbps (CXP-1 to CXP-6)

Low-speed 41.66... Mbps (CXP-10, CXP-12)

Number of CXP data streams (per camera):

1 data stream per camera

Maximum CXP stream packet size:

16,384 bytes

PoCXP (Power over CoaXPress):

PoCXP Safe Power:

17 W of 24V DC regulated power per CoaXPress connector

PoCXP Device detection and automatic power-on

Overload and short-circuit protections

On-board 12V to 24V DC/DC converter

A +12V power source must be connected to the AUXILIARY POWER INPUT connector using a 6-pin PEG cable

Camera types:

Area-scan cameras:

Grayscale and color (YCbCr, YUV, RGB and Bayer CFA)

Single-tap (1X-1Y) progressive-scan

Two-tap (1X-2YE) on two distinct data streams ( '1-camera' firmware variant only)

Line-scan cameras and contact imaging sensors:

Grayscale and color RGB

Camera pixel formats supported:

Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16

BayerXX8, BayerXX10, BayerXX12, BayerXX14, BayerXX16 where XX = GR, RG, GB, or BG

RGB8, RGB10, RGB12, RGB14, RGB16

RGBA8, RGBA10, RGBA12, RGBA14, RGBA16

YCbCr601_422_8, YCbCr601_422_10

YCbCr709_422_8, YCbCr709_422_10

YUV422_8, YUV422_10

Raw

Area Scan Camera Control

Trigger:

Precise control of asynchronous reset cameras, with exposure control.

Support of camera exposure/readout overlap.

Support of external hardware trigger, with optional delay and trigger decimation.

Strobe:

Accurate control of the strobe position for strobed light sources.

Support of early and late strobe pulses.

Line Scan Camera Control

Scan/page trigger:

Precise control of start-of-scan and end-of-scan triggers.

Support of external hardware trigger, with optional delay.

Support of infinite acquisition, without missing line, for web inspection applications.

Line trigger:

Support for quadrature motion encoders, with programmable noise filters, selection of acquisition direction and backward motion compensation.

Rate Converter tool for fine control of the pixel aspect ratio: Rate Conversion Ratio in the range 0.001 to 1000 with an accuracy better than 0.1%.

Rate Divider tool

Line strobe:

Accurate control of the strobe position for strobed light sources.

On-Board Processing

On-board memory:

4 GB

Image data stream processing:

Unpacking of 10-/12-/14-bit to 16-bit with selectable justification to LSb or MSb

Optional swap of R and B components

Little endian conversion

Flat-field correction:

Only available with the '1-camera' firmware variant

Input LUT (Lookup Table):

Monochrome 8-bit to 8-bit transformation

Monochrome 10-bit to 8-, 10- or 16-bit transformations

Monochrome 12-bit to 8-, 12- or 16-bit transformations

Bayer CFA to RGB decoder:

'1-camera' firmware variant:

3x3 linear interpolation method

3x3 median-based interpolation method

Pixel binning:

TBD

Data stream statistics:

Measurement of:

Frame rate (Area-scan only)

Line rate

Data rate

Configurable averaging interval

Event signaling and counting:

The application software can be notified of the occurrence of various events:

Standard event: the EVENT_NEW_BUFFER event notifies the application of newly filled buffers

A large set of custom events

Custom events sources:

I/O Toolbox events

Camera and Illumination control events

CoaXPress data stream events

CoaXPress host interface events

Each custom event is associated with a 32-bit counter that counts the number of occurrences

The last three 32-bit context data words of the event context data can be configured with event-specific context data:

Event-specific data

State of all System I/O lines sampled at the event occurrence time

Value of any event counter

General Purpose I/O

Number of lines:

20 I/O lines:

4 differential inputs (DIN)

4 singled-ended TTL inputs/outputs (TTLIO)

8 isolated inputs (IIN)

4 isolated outputs (IOUT)

NOTE: The number of I/O lines can be extended using I/O modules attached to the I/O EXTENSION connector.

Usage:

Any I/O input lines can be used by any LIN tool of the I/O Toolbox

Selected pairs of I/O input lines can be used by any QDC tool of the I/O toolbox to decode A/B signals of a motion encoder

Electrical specifications:

DIN: High-speed differential inputs, up to 5 MHz, compatible with ANSI/EIA/TIA-422/485 differential line drivers and complementary TTL drivers

TTLIO: High-speed 5V-compliant TTL inputs or LVTTL outputs, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers or LVTTL, TTL, 3V CMOS receivers

IIN: 200 kHz isolated current-sense input with wide voltage input range up to 30V, compatible with totem-pole (push-pull) HTL drivers, 5V TTL/RS-422 differential line drivers, 5V CMOS drivers, potential free contacts, solid-state relays and opto-couplers

IOUT: Isolated contact outputs compatible with 30V / 100mA loads

NOTE: IIN and IOUT lines provide a functional isolation grade for the circuit technical protection. It does not provide an isolation that can protect a human being from electrical shock!

Filter control:

Glitch removal filter available on all System I/O input lines

Configurable filter delay:

Custom value

Fixed values for DIN and TTLIO lines: 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs

Fixed values for IIN lines: 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs

Polarity control:

Yes

Power output:

Non-isolated, +12V, 1A, with electronic fuse protection

I/O Toolbox tools:

The I/O Toolbox is a configurable interconnection of tools that generates events (usually triggers):

Line Input tool (LIN): edge detector delivering events on rising or falling edges of any selected input line.

Quadrature Decoder tool (QDC): a composite tool including:

A quadrature edge detector delivering events on selected transitions of selected pairs of input lines.

An optional backward motion compensator for clean line-scan image acquisition when the motion is unstable.

A 32-bit up/down counter for delivering a position value.

Device Link Trigger tool (DLT): delivers an event on reception of a valid high-speed CoaXPress 2.0 connection trigger packet message from the remote device.

User Actions Scheduler tool (UAS): to delegate the execution of 'User Actions' at a scheduled time or encoder position. Possible user actions include setting low/high/toggle any bit of the User Output Register or generation of any User Events.

Delay tool (DEL): to delay up to 16 events from one or two I/O toolbox event sources, by a programmable time or number of motion encoder ticks (any QDC events).

Divider tool (DIV): to generate an event every nth input events from any I/O toolbox event source.

Multiplier/divider tool (MDV): to generate m events every d input events from any I/O toolbox event source.

The 'Input Tools' (LIN, QDC, DLT and UAS) can be further processed by the 'Event Tools' (DEL, DIV and MDV) to generate any of the following "trigger" events:

The "cycle trigger" of the Camera and Illumination controller

The "cycle sequence trigger" of the Camera and Illumination controller

The "start-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)

The "end-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only)

I/O Toolbox composition:

Determined by the selected firmware variant:

'1-camera': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C

'2-camera': 8 LIN, 1 QDC, 4 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C

'4-camera': 8 LIN, 4 QDC, 8 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 2 C2C

'1-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C

'2-camera, line-scan': 8 LIN, 2 QDC, 4 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 2 DIV, 2 MDV, 3 C2C

'4-camera, line-scan': 8 LIN, 4 QDC, 8 DLT, 1 UAS, 4 DEL, 4 DIV, 4 MDV, 3 C2C

C2C Link

Description:

Accurate synchronization of the trigger and the start-of-exposure of multiple grabber-controlled area-scan cameras.

Accurate synchronization of the start-of-cycle, start-of-scan and end-of-scan of multiple grabber-controlled line-scan cameras.

Specification:

C2C-Link synchronizes cameras connected to:

the same card

to different cards in the same PC (requires an accessory cable such as the "3303 C2C-Link Ribbon Cable" or a custom-made C2C-Link cable)

to different cards in different PCs (requires one "1636 InterPC C2C-Link Adapter" for each PC and one RJ 45 CAT 5 STP straight LAN cable for each adapter but the last one)

Maximum distance:

120 cm inside a PC

1200 m cumulated adapter to adapter cable length

Maximum trigger rate:

2.5 MHz for configurations using a single PC, or up to 10 PCs and 100 m total C2C-Link cable length

200 kHz for configurations up to 32 PCs and 1200m total C2C-Link cable length

Trigger propagation delay from master to slave devices:

Less than 10 ns for cameras on the same card or on different cards in the same PC

Less than 265 ns for cameras on different cards in different PCs (3 PCs and 40m total C2C-Link cable length)

Software

Driver name:

eGrabber

First release:

eGrabber 23.08

Current release:

eGrabber 25.12

Host PC Operating System:

Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture

Linux for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures

macOS for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures

APIs:

EGrabber class, with C++ and .NET APIs: .NET assembly designed to be used with development environments compatible with .NET frameworks version 4.6 or higher

GenICam GenTL producer libraries compatible with C/C++ compilers:

'x86_64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of x86-64 (64-bit) applications

'aarch64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of AArch64 (64-bit) applications

Memento supported:

Yes

Environmental

Operating ambient air temperature:

0°C to +55°C / +32°F to +131°F

Operating ambient air humidity:

10% to 90% RH non-condensing

Storage ambient air temperature:

-20°C to +70°C/ -4°F to +158°F

Storage ambient air humidity:

10% to 90% RH non-condensing

Certifications

EMC standards:

European Council EMC Directive 2014/30/EU

United States FCC CFR Title 47 Part 15B

EMC - Emission:

EN 55032:2015 / CISPR 32:2012 Class B

FCC CFR Title 47 Part 15B Class B

EMC - Immunity:

EN 55024:2010 / CISPR 24:2010

EN 55035:2017 / CISPR 35:2016

EN 61000-4-2:2009

EN 61000-4-3:2006

EN 61000-4-4:2004

EN 61000-4-6:2014

KC Certification:

Korean Radio Waves Act, Article 58-2, Clause 3

Flammability:

PCB compliant with UL 94 V-0

RoHS:

European Union Directive 2015/863 (ROHS3)

REACH:

European Union Regulation 1907/2006

WEEE:

Must be disposed of separately from normal household waste and must be recycled according to local regulations

PC3623 Coaxlink Quad CXP-12 Value