製品 // フレームグラバー // Coaxlink Quad CXP-12 Value
3623 CoaxlinkQuadCXP12Value 1

Coaxlink Quad CXP-12 Value

4接続 CoaXPress CXP-12 フレームグラバー

- CoaXPress CXP-12を4台接続:5,000 MB/秒のカメラ帯域幅
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8バス:6,700 MB/秒のバス帯域幅
- 豊富な20デジタルI/Oライン
- 豊富なカメラ制御機能
- Mementoイベントログツール

CoaXPress Long Cables 2

ロング・ケーブル・サポート

    • CXP-12速度(12.5 Gbps)で40メートル
    • CXP-6速度(6.25 Gbps)で72メートル
    • CXP-3速度(3 Gbps)で100メートル
Line scan Metadata

ラインスキャン・トリガー機能

アライドビジョンのフレームグラバーは、ラインカメラや1Dカメラ、センサー、照明コントローラーを同期させるための多彩な機能を備えています。フレームグラバーは、モーションエンコーダーから受信した信号に基づいて、カメラの走査レートを制御することができます。

これらは、連続ウェブスキャン(1ラインも逃すことなく、無限に連続して移動する表面を検査するため)および離散オブジェクトスキャン(カメラの前を移動する物体の画像を取得するため)に対応しています。

Area scan Metadata

エリアスキャン・トリガー機能

アライドビジョンのフレームグラバーは、視野内の静止物や移動物、あるいは移動するカメラに対して、エリアカメラや2Dカメラ、センサー、照明コントローラーを同期させるための多彩な機能を備えています。

メリット

eGrabberとの互換性

    • eGrabber Studio: eGrabberの新しいインタラクティブ評価・デモアプリケーション。GenTLプロデューサーが公開するGenICam機能にアクセスできます。
    • GenTLコンソールEuresys GenTL Producerに装備されている機能とコマンドにアクセスするためのコマンドラインツール。
eGrabberLogo Square AV

PCIe 3.0(第3世代)x8バス

  • 最大バス帯域幅 7,800 MB/s
  • 6,700 MB/sの持続バス帯域幅
PCIeGen3x8 2

GenICamに準拠

以下の機能をサポートしています:

    • GenApi
    • 標準機能命名規則 (SFNC)
    • GenTL
GenicamLogo

CoaXPressを超える力

    • 24 VDCでチャンネルあたり最大17 Wの電力をカメラに供給し、デバイスの自動検出、測定、および過負荷保護機能を備えています。
    • 合計および各チャネルごとの電圧・電流測定が可能であり、検証や性能の変動監視を行うことができます。
PoC Square AV

標準的な同軸ケーブルを使用

    • データ転送、カメラ制御、トリガー、電源供給を1本の低コストケーブルで実現
    • 最高の信頼性と柔軟性を備え、過酷な環境下でも確実に動作します
CXP6CXP12Cables

信頼性の高い接続のためのMicro-BNC(HD-BNC™)コネクター

    • 信頼性の高いプッシュ&ターン式、バヨネット式の確実なロック機構
    • 素早く簡単に接続・切断が可能
CXPRobustBNCConnectors

Memento イベントログツール

    • Mementoは、CoaxlinkおよびGrablinkカード向けに提供されている高度な開発・デバッグツールです。
    • Mementoは、カメラ、フレームグラバー、そのドライバ、およびアプリケーションに関連するすべてのイベントの正確なログを記録します。
    • これにより、開発者はタイムスタンプ付きのイベントの正確なタイムラインに加え、コンテキスト情報やロジックアナライザのビューを利用できます。
    • アプリケーションの開発やデバッグ時だけでなく、システムの稼働中にも、貴重な支援を提供します。
eGrabberMemento

1枚のCoaxlinkカードに最大4台のカメラを接続可能

1枚のCoaxlinkカードに最大4台のカメラを接続できます

CXP4Cameras

GPUダイレクト転送

    • AMD DirectGMAおよびNVIDIA(CUDA)用のサンプルプログラムをご用意しています。
    • Direct GPU転送により、不要なシステムメモリへのコピーが排除され、CPUのオーバーヘッドが低減され、レイテンシが短縮されるため、アプリケーションのデータ転送時間が大幅に短縮されます。
    • AMDのDirectGMAを使用することで、画像データをGPUメモリに直接取り込むことが可能です。AMD FirePro W5x00シリーズ以上およびすべてのAMD FirePro Sシリーズ製品に対応しています。
AMD

高性能DMA(ダイレクト・メモリー・アクセス)

    • ユーザー割り当てメモリへの直接転送
    • ハードウェアによるスキャッター・ギャザーのサポート
DMA

C2C-Link カメラ同期

同じカードに接続された複数のエリアカメラまたはラインカメラを

    • 同一PC内の異なるカードに接続された
    • 同一PC内の異なるカードに
    • 異なるPC内の異なるカード
C2C Link Coaxlink

Windows、Linux、およびmacOSドライバが利用可能

Intel 64ビットプラットフォームおよびARM 64ビットプラットフォームへの対応を含みます。

DriverWinLinuxmacOSARM

ラインスキャンメタデータ挿入

この機能を有効にすると、画像データに加えてメタデータが記録されます。ラインメタデータは、取得される各画像ラインごとに記録されます。バッファメタデータは、バッファの最初の画像ラインが取得されたときにのみ記録されます。メタデータは、設定可能な汎用イベントカウンタ、クワドラチュアエンコーダの位置カウンタ、および/またはI/Oラインステータスで構成されます。この機能により、ラインスキャンアプリケーションにおいて、画像データをモーションエンコーダの位置などのシステムイベントと関連付けることが可能になります。

レートコンバーターによる柔軟なラインスキャンカメラ操作

  • レートコンバータは、スマートでプログラム可能な周波数倍増・減速装置です。
  • モーションエンコーダやラインカメラと併用することで、ユーザーは画像内のピクセルのアスペクト比を選択できます。
  • これにより、取得チェーンをキャリブレーションして、正方形(アスペクト比 1:1)のピクセルを容易に実現できます。

イー・グラバー

当社のフレームグラバーソフトウェアをご覧ください

Placeholder Image
Placeholder Image

お困りですか?

CoaXPressおよびCamera Linkフレームグラバーの技術ドキュメントを検索する

ドキュメントとダウンロード

General

Product name: PC3623 Coaxlink Quad CXP-12 Value
Product code: 3623
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 3.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC3623 Coaxlink Quad CXP-12 Value