Produkte // Framegrabber // Grablink Full XR
1626 GrablinkFullXR 1

Grablink Full XR

Frame-Grabber für eine Camera-Link-Kamera in Vollkonfiguration mit Unterstützung für besonders lange Kabel

- Für eine Kamera mit Camera Link-Konfiguration (80-Bit, 72-Bit, Full, Medium oder Base)
- Direkt kompatibel mit unseren Camera Link-Kameras
- Unterstützt PoCL (Power over Camera Link)
- ECCO+: Verdopplung der maximalen Cable Link-Kabellänge
- PoCL SafePower-konform
- PCIe-x4-Bus: 850 MB/s dauerhafte Übertragungsbandbreite
- Umfangreiche Ausstattung mit 10 digitalen E/A-Leitungen
- Memento-Ereignisprotokollierungstool

Camera Link

Camera Link ist ein Standard für serielle Kommunikationsprotokolle, der für Kameraschnittstellenanwendungen entwickelt wurde

Camera Link ist eine Punkt-zu-Punkt-Datenschnittstelle, die halbparallel und halb-seriell arbeitet und mehrere LVDS-Paare (Low-Voltage Differential Signaling) sowie einen oder zwei 26-polige MDR-26- oder SDR-26-Stecker nutzt. Es stehen verschiedene Camera-Link-Konfigurationen zur Verfügung, die von „Camera Link Base“ mit einem Stecker/Kabel und einer Bandbreite von 2 Gbit/s bis hin zu „Camera Link 80-Bit (Deca)“ mit zwei Steckern/Kabeln und einer Bandbreite von 6,8 Gbit/s (850 MByte/s) reichen. Zusätzlich zur Bildübertragung ermöglichen vier Kamerasteuersignale eine direkte, verzögerungsfreie Steuerung der Kamera.

EccoPlus 1

Ecco+: Betrieb mit verlängerten Camera-Link-Kabeln

Verwenden Sie längere Camera-Link-Kabel – bis zu 20 Meter!

Vorteile

Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)

    • Direkte Übertragung in den vom Benutzer zugewiesenen Speicher
    • Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
DMA

Allgemeine E/A-Leitungen

    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Weggebern.
    • Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Unterstützung von Quadratur-Bewegungsencodern bis zu 5 MHz.
    • Galvanisch getrennte Strommesseingänge: Signalspannungen von 5 V, 12 V und 24 V werden akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
    • Galvanisch getrennte Kontaktausgänge.
    • Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge (5 V-konform) / LVTTL-Ausgänge.

Flexibler Betrieb von Zeilenkameras mit dem Rate-Converter

  • Der Ratenwandler ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzmultiplikator/-teiler.
  • In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er es dem Anwender, das Seitenverhältnis der Bildpixel zu wählen.
  • Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette so zu kalibrieren, dass auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) erzielt werden können.

Software Treiber für Windows und Linux verfügbar

DriverWinDSLinux

Multicam

Entdecken Sie unsere Camera-Link-Software

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1626 Grablink Full XR
Product code: 1626
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 1.0

Camera Inputs

Camera interface standard: Camera Link

PC1626 Grablink Full XR