Grablink 全景 XR
適用於一台全規格 Camera Link 攝影機的幀擷取卡,支援超長連接線
- 適用於一款採用 Camera Link 80 位元、72 位元、Full、Medium 或 Base 配置的相機
- 與我們的 Camera Link 相機直接相容
- 支援 PoCL(Camera Link 供電)
- ECCO+:將 Camera Link 最大纜線長度延長一倍
- 符合 PoCL SafePower 規範
- PCIe x4 匯流排:850 MB/s 持續傳輸頻寬
- 具備 10 條功能豐富的數位 I/O 線路
- Memento 事件記錄工具
Camera Link
Camera Link 是一種專為攝影機介面應用設計的序列通訊協定標準
Camera Link 是一種點對點的半並行/半串行資料介面,採用多組低電壓差分訊號(LVDS)對,並配備一個或兩個 26 針腳的微型三角帶狀連接器(MDR-26)或 SDR-26 連接器。 Camera Link 提供多種配置,範圍從 Camera Link Base(一個連接器/纜線,提供 2 Gbps 頻寬)到 Camera Link 80-bit (Deca)(兩個連接器/纜線,提供 6.8 Gbps(850 Mbytes/s)頻寬)。 除了影像傳輸外,四組攝影機控制訊號還能提供直接且無延遲的攝影機控制功能。
Ecco+:延長型 Camera Link 連接線操作說明
請使用更長的 Camera Link 纜線,最長可達 20 公尺!
好處
高效能 DMA(直接記憶體存取)
-
- 直接傳輸至使用者分配的記憶體
- 硬體散射-聚合支援
通用 I/O 線路
-
- 相容於多種感測器與運動編碼器。
- 高速差分輸入:支援正交式運動編碼器,最高頻率可達 5 MHz。
- 隔離式電流感測輸入:支援 5V、12V、24V 訊號電壓,最高 50 kHz,個別電氣隔離最高達 250VDC 及 170VAC RMS。
- 隔離式觸點輸出。
- 符合 5V 規範的高速 TTL 輸入/LVTTL 輸出。
利用速率轉換器實現彈性線掃描相機操作
- 此頻率轉換器是一款智慧型、可程式設計的頻率倍增器/分頻器。
- 配合運動編碼器與線掃描攝影機使用時,可讓使用者選擇影像中像素的長寬比。
- 它提供了一種校準影像擷取鏈的方法,以便輕鬆獲得正方形(1:1 長寬比)像素。
提供 Windows 和 Linux 驅動程式
多機位拍攝
探索我們的 Camera Link 軟體
General
| Product name: | PC1626 Grablink Full XR |
| Product code: | 1626 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 1.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | Camera Link |