Produkte // Framegrabber // Coaxlink Octo CXP-12 (in Kürze erhältlich)
3632 Coaxlink Octo CXP12 1

Coaxlink Octo CXP-12 (in Kürze erhältlich)

CoaXPress CXP-12-Framegrabber mit acht Anschlüssen

- Acht CoaXPress-CXP-12-Anschlüsse: 10.000 MB/s Kamerabandbreite
- 8 GB integrierter Speicher
- PCIe 4.0 (Gen 4) x8-Bus: 13.500 MB/s Busbandbreite
- Umfangreiche Ausstattung mit 10 digitalen E/A-Leitungen
- Lieferung inklusive PC3304 HD26F E/A-Adapterkabel
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento-Ereignisprotokollierungstool

OctoCXP12 2

Schließen Sie bis zu 8 CXP-12-Kameras an eine einzige Coaxlink-Karte an

Ermöglichen Sie sich ein kompaktes und kostengünstiges Systemdesign mit unserem Coaxlink Octo CXP-12, das über 8 CXP-12-Anschlüsse verfügt. Eine einzige Platine kann bis zu 8 CXP-12-Kameras mit individuellen Anschlüssen unterstützen oder flexible Kamerakombinationen ermöglichen – beispielsweise 5 Kameras, wobei eine Kamera 4 CXP-12-Anschlüsse nutzt und die übrigen vier jeweils einen einzelnen CXP-12-Anschluss. Diese Vielseitigkeit ermöglicht es Ihnen, maßgeschneiderte Systeme zu entwickeln, die Ihren individuellen Anforderungen entsprechen.

QSP28 Benefit

Bilder von den schnellsten und hochauflösendsten Kameras erfassen

  • Branchenweit höchste Datenerfassungsrate
  • Bis zu 10.000 MB/s Kamerabandbreite von der Kamera zum Arbeitsspeicher des Host-PCs

Vorteile

Kompatibel mit eGrabber

  • eGrabber Studio: Die interaktive Evaluierungs- und Demo-Anwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
  • GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die Funktionen und Befehle bietet, die von den Euresys GenTL-Producern bereitgestellt werden
eGrabberLogo Square AV

PCIe 4.0 (Gen 4) x8-Bus

  • 15.700 MB/s maximale Busbandbreite
  • 13.500 MB/s dauerhafte Busbandbreite
PCIeGen3x8 2

Direkte GPU-Übertragung

  • Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) sind verfügbar.
  • Die direkte GPU-Übertragung vermeidet unnötige Kopiervorgänge im Systemspeicher, senkt den CPU-Overhead und reduziert die Latenz, was zu erheblichen Leistungssteigerungen bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
  • Die direkte Erfassung von Bilddaten in den GPU-Speicher ist mithilfe von AMDs DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
AMD

Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)

  • Direkte Übertragung in den vom Benutzer zugewiesenen Speicher
  • Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
DMA

Halterung für lange Kabel

    • 40 Meter bei CXP-12-Geschwindigkeit (12,5 Gbit/s)
    • 72 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
    • 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
CoaXPress Long Cables 2

Stromversorgung über CoaXPress

    • Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC – mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
    • Es ist möglich, die Spannung und den Strom sowohl insgesamt als auch pro Kanal zu messen, was eine Validierung und die Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
PoC Square AV

Verwenden Sie Standard-Koaxialkabel

    • Ein einziges, kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
    • Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, bewährt sich selbst unter härtesten Bedingungen
CXP6CXP12Cables

Micro-BNC-Steckverbinder (HD-BNC™) für zuverlässige Verbindungen

    • Bewährtes „Push-and-Turn“-System mit Bajonettverschluss und sicherer Verriegelung
    • Ermöglicht schnelles und einfaches Anschließen und Trennen
CXPRobustBNCConnectors

C2C-Link-Kamerasynchronisation

Ermöglicht die präzise Synchronisation mehrerer Flächenkameras oder line-scan Kameras

    • an dieselbe Karte
    • an verschiedene Karten im selben PC
    • an verschiedene Karten in verschiedenen PCs
C2C Link Coaxlink

GenICam-konform

Einschließlich Unterstützung für:

    • GenApi
    • Die Standard-Namenskonvention für Funktionen (SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

Memento-Protokollierungstool

    • Memento ist ein leistungsstarkes Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
    • Memento zeichnet ein präzises Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
    • Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen, zusammen mit Kontextinformationen und einer Logikanalysator-Ansicht.
    • Es bietet wertvolle Unterstützung sowohl bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung als auch während des Betriebs der Anlage.
memento AVT

Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar

Einschließlich Unterstützung für Intel-64-Bit-Plattformen sowie ARM-64-Bit-Plattformen.

DriverWinLinuxmacOSARM

Weitere Vorteile

Flexibler Betrieb von Zeilenkameras mit dem Rate-Converter

    • Der Frequenzwandler ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzvervielfacher/-teiler.
    • In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er es dem Anwender, das Seitenverhältnis der Pixel im Bild selbst zu wählen.
    • Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette so zu kalibrieren, dass auf einfache Weise quadratische Pixel (Seitenverhältnis 1:1) erzielt werden.

Einfügen von Metadaten bei der Zeilenabtastung

Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden neben den Bilddaten auch Metadaten aufgezeichnet. Zeilenmetadaten werden bei jeder erfassten Bildzeile erfasst. Puffer-Metadaten werden nur erfasst, wenn die erste Bildzeile eines Puffers erfasst wird. Die Metadaten setzen sich aus einer konfigurierbaren Auswahl an universellen Ereigniszählern, Positionszählern für Quadratur-Encoder und/oder dem Status der E/A-Leitungen zusammen. Diese Funktion ermöglicht es bei Zeilenscan-Anwendungen, Bilddaten mit Systemereignissen, einschließlich der Positionen von Bewegungsencodern, zu verknüpfen.

Allgemeine E/A-Leitungen

    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Wegmessgebern.
    • Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Unterstützung für Quadratur-Bewegungsgeber bis zu 5 MHz.
    • Galvanisch getrennte Strommesseingänge: Signalspannungen von 5 V, 12 V und 24 V werden akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
    • Galvanisch getrennte Kontaktausgänge.
    • Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge (5 V-konform) / LVTTL-Ausgänge.

eGrabber

Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC 3632 Coaxlink Octo CXP-12
Product code: 3632
Product status: Released

Mechanical

No data available

Host Bus

No data available

Camera Inputs

No data available

Area Scan Camera Control

No data available

Line Scan Camera Control

No data available

On-Board Processing

No data available

General Purpose I/O

No data available

C2C Link

No data available

Software

No data available

Environmental

No data available

Certifications

No data available

PC 3632 Coaxlink Octo CXP-12