產品 // 影像擷取卡 // Coaxlink Octo CXP-12
3632 Coaxlink Octo CXP12 1

Coaxlink Octo CXP-12

八連接埠 CoaXPress CXP-12 影像擷取卡

- 八組 CoaXPress CXP-12 連接埠:10,000 MB/s 攝影機頻寬
- 8 GB 內建記憶體
- PCIe 4.0 (第 4 代) x8 匯流排:13,500 MB/s 匯流排頻寬
- 功能豐富的 10 條數位 I/O 線路
- 隨附 PC3304 HD26F I/O 轉接線
- 完善的攝影機控制功能
- Memento 事件記錄工具

OctoCXP12 2

可將最多 8 台 CXP-12 攝影機連接至單張 Coaxlink 擴充卡

透過我們的 Coaxlink Octo CXP-12(具備 8 組 CXP-12 連接埠),實現緊湊且經濟實惠的系統設計。 單塊電路板最多可支援 8 台各自獨立連接的 CXP-12 攝影機,或實現靈活的攝影機組合——例如 5 台攝影機中,其中 1 台使用 4 組 CXP-12 連接埠,其餘 4 台則各使用 1 組 CXP-12 連接埠。這種多樣性讓您能夠打造符合獨特需求的客製化系統。

QSP28 Benefit

從速度最快且解析度最高的相機中擷取影像

  • 業界最高資料擷取速率
  • 從攝影機到主機電腦記憶體的攝影機頻寬最高可達 10,000 MB/s

好處

相容於 eGrabber

  • eGrabber Studio:eGrabber 的互動式評估與示範應用程式,可存取由 GenTL Producers 所提供的 GenICam 功能
  • GenTL Console:一款命令列工具,可存取 Euresys GenTL Producers 所提供的功能與指令
eGrabberLogo Square AV

PCIe 4.0(第 4 代)x8 匯流排

  • 15,700 MB/s 峰值匯流排頻寬
  • 13,500 MB/s 持續匯流排頻寬
PCIeGen3x8 2

直接 GPU 傳輸

  • 提供 AMD DirectGMA 和 NVIDIA (CUDA) 的範例程式。
  • 透過直接 GPU 傳輸,可消除不必要的系統記憶體複製作業、降低 CPU 開銷並減少延遲,從而顯著提升應用程式的資料傳輸效能。
  • 透過 AMD 的 DirectGMA,可將影像資料直接擷取至 GPU 記憶體中。相容於 AMD FirePro W5x00 及以上型號,以及所有 AMD FirePro S 系列產品。
AMD

高效能 DMA(直接記憶體存取)

  • 直接傳輸至使用者分配的記憶體
  • 硬體散射-聚合支援
DMA

長電纜支撐架

    • 以 CXP-12 速度(12.5 Gbps)傳輸 40 公尺
    • 以 CXP-6 速度(6.25 Gbps)傳輸 72 公尺
    • CXP-3 速度(3 Gbps)下為 100 公尺
CoaXPress Long Cables 2

CoaXPress 供電功能

    • 在 24 VDC 供電下,每通道可為您的攝影機提供最高 17 W 的電力,並具備自動裝置偵測、量測及過載保護功能。
    • 可進行總電壓與電流以及各通道電壓與電流的測量,藉此進行驗證及監控性能偏差。
PoC Square AV

請使用標準同軸電纜

    • 一條價格實惠的線纜,即可同時實現資料傳輸、相機控制、快門觸發及電源供應
    • 具備頂尖的可靠性與靈活性,即使在最嚴苛的環境下也能穩定運作
CXP6CXP12Cables

Micro-BNC(HD-BNC™)連接器,確保可靠連接

    • 值得信賴的「推入並轉動」式卡口鎖定機制
    • 可快速且輕鬆地進行連接與斷開
CXPRobustBNCConnectors

C2C-Link 攝影機同步功能

可精確同步多台連接至同一張卡的

    • 至同一張擴充卡
    • 至同一台電腦中的不同擴充卡
    • 不同電腦中的不同擴充卡
C2C Link Coaxlink

符合 GenICam 規範

包含對以下項目的支援:

    • GenApi
    • 標準功能命名規範 (SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

Memento 事件記錄工具

    • Memento 是一款適用於 Coaxlink 和 Grablink 卡片的高階開發與除錯工具。
    • Memento 會精確記錄所有與攝影機、幀擷取卡及其驅動程式,以及應用程式相關的事件日誌。
    • 它為開發人員提供帶有時間戳記的事件精確時間軸,並附有上下文資訊和邏輯分析器視圖。
    • 它在應用程式開發與除錯期間,以及設備運作過程中,皆能提供極具價值的協助。
memento AVT

提供 Windows、Linux 及 macOS 驅動程式

包括對 Intel 64 位元平台以及 ARM 64 位元平台的支援。

DriverWinLinuxmacOSARM

其他好處

利用速率轉換器實現彈性線掃描相機的操作

    • 此頻率轉換器是一款智慧型、可程式化的頻率倍增器/分頻器。
    • 配合運動編碼器與線掃描攝影機使用時,可讓使用者選擇影像中像素的長寬比。
    • 它提供了一種校準資料擷取鏈的方法,可輕鬆獲得正方形(1:1 長寬比)像素。

線掃描元資料插入

啟用此功能後,系統會於影像資料旁記錄元資料。每擷取一條影像線,便會擷取該條線的元資料;而緩衝區元資料則僅在擷取緩衝區的第一條影像線時才會被擷取。 這些元數據由一組可配置的通用事件計數器、正交編碼器位置計數器和/或 I/O 線狀態所組成。此功能使線掃描應用能夠將影像資料與系統事件(包括運動編碼器位置)建立關聯。

通用 I/O 線路

    • 相容於多種感測器與運動編碼器。
    • 高速差分輸入:支援正交式運動編碼器,最高頻率可達 5 MHz。
    • 隔離式電流感測輸入:支援 5V、12V、24V 訊號電壓,最高 50 kHz,個別電氣隔離最高可達 250VDC 及 170VAC RMS。
    • 隔離式觸點輸出。
    • 符合 5V 規範的高速 TTL 輸入/LVTTL 輸出。

eGrabber

探索我們的幀擷取軟體

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC 3632 Coaxlink Octo CXP-12
Product code: 3632
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 4.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC 3632 Coaxlink Octo CXP-12