제품 // 프레임 그래버 // Coaxlink Octo CXP-12 (출시 예정)
3632 Coaxlink Octo CXP12 1

Coaxlink Octo CXP-12 (출시 예정)

8채널 CoaXPress CXP-12 프레임 그래버

- CoaXPress CXP-12 연결 포트 8개: 10,000 MB/s 카메라 대역폭
- 8 GB 온보드 메모리
- PCIe 4.0 (Gen 4) x8 버스: 13,500 MB/s 버스 대역폭
- 다양한 기능을 갖춘 10개의 디지털 I/O 라인
- PC3304 HD26F I/O 어댑터 케이블 포함
- 광범위한 카메라 제어 기능
- Memento 이벤트 로깅 도구

OctoCXP12 2

단일 Coaxlink 카드에 최대 8대의 CXP-12 카메라를 연결할 수 있습니다.

8개의 CXP-12 연결 포트를 갖춘 당사의 Coaxlink Octo CXP-12를 통해 콤팩트하고 비용 효율적인 시스템 설계를 실현하세요. 단일 보드로 최대 8대의 CXP-12 카메라를 개별 연결하여 지원하거나, 5대의 카메라 중 1대는 4개의 CXP-12 연결을 사용하고 나머지 4대는 단일 CXP-12 연결을 사용하는 등 유연한 카메라 조합을 구성할 수 있습니다. 이러한 다용도성을 통해 고객의 고유한 요구 사항을 충족하는 맞춤형 시스템을 구축할 수 있습니다.

QSP28 Benefit

가장 빠르고 해상도가 가장 높은 카메라에서 이미지를 확보하세요

  • 업계 최고 수준의 데이터 수집 속도
  • 카메라에서 호스트 PC 메모리까지 최대 10,000 MB/s의 카메라 대역폭

장점

eGrabber와 호환됨

  • eGrabber Studio: eGrabber의 대화형 평가 및 데모 애플리케이션으로, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능을 이용할 수 있게 해줍니다.
  • GenTL 콘솔: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 기능 및 명령을 사용할 수 있게 해주는 명령줄 도구
eGrabberLogo Square AV

PCIe 4.0 (Gen 4) x8 버스

  • 15,700 MB/s 최대 버스 대역폭
  • 13,500 MB/s 지속 버스 대역폭
PCIeGen3x8 2

GPU 직접 전송

  • AMD DirectGMA 및 NVIDIA(CUDA)용 샘플 프로그램을 제공합니다.
  • Direct GPU 전송은 불필요한 시스템 메모리 복사 작업을 제거하고, CPU 오버헤드를 낮추며, 지연 시간을 줄여 애플리케이션의 데이터 전송 시간을 대폭 단축시켜 성능을 크게 향상시킵니다.
  • AMD의 DirectGMA를 사용하여 이미지 데이터를 GPU 메모리로 직접 캡처할 수 있습니다. AMD FirePro W5x00 이상 및 모든 AMD FirePro S 시리즈 제품과 호환됩니다.
AMD

고성능 DMA(직접 메모리 액세스)

  • 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
  • 하드웨어 스캐터-가더 지원
DMA

긴 케이블 지지대

    • CXP-12 속도(12.5 Gbps)에서 40미터
    • CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 72미터
    • CXP-3 속도(3 Gbps)에서 100미터
CoaXPress Long Cables 2

CoaXPress를 통한 전원 공급

    • 24 VDC 조건에서 채널당 최대 17 W의 전력을 카메라에 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
    • 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여, 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
PoC Square AV

표준 동축 케이블을 사용하십시오

    • 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 모두 지원하는 저렴한 케이블 한 개
    • 탁월한 신뢰성과 유연성을 자랑하며, 가장 혹독한 환경에서도 안정적인 성능을 발휘합니다
CXP6CXP12Cables

안정적인 연결을 위한 마이크로 BNC(HD-BNC™) 커넥터

    • 신뢰할 수 있는 푸시 앤 턴 방식의 베요넷 스타일 고정 잠금 장치
    • 빠르고 간편한 연결 및 분리가 가능합니다
CXPRobustBNCConnectors

C2C-Link 카메라 동기화

동일한 카드에 연결된 여러 대의 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를

    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 서로 다른 PC 내의 서로 다른 카드에
C2C Link Coaxlink

GenICam 준수

다음에 대한 지원을 포함합니다:

    • GenApi
    • 표준 기능 명명 규칙(SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

Memento 이벤트 로깅 도구

    • Memento는 Coaxlink 및 Grablink 카드에서 사용할 수 있는 고급 개발 및 디버깅 도구입니다.
    • Memento는 카메라, 프레임 그래버 및 해당 드라이버, 그리고 애플리케이션과 관련된 모든 이벤트에 대한 정확한 로그를 기록합니다.
    • 이 도구는 개발자에게 타임스탬프가 포함된 이벤트의 정확한 타임라인과 함께 컨텍스트 정보 및 로직 분석기 보기를 제공합니다.
    • 이 도구는 애플리케이션 개발 및 디버깅은 물론, 시스템 운영 중에도 귀중한 도움을 제공합니다.
memento AVT

Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공

인텔 64비트 플랫폼은 물론 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원도 포함됩니다.

DriverWinLinuxmacOSARM

기타 혜택

레이트 컨버터를 활용한 유연한 라인 스캔 카메라 작동

    • 이 주파수 변환기는 스마트하고 프로그래밍이 가능한 주파수 배가기/분할기입니다.
    • 모션 인코더 및 라인 스캔 카메라와 함께 사용하면, 사용자가 이미지의 픽셀 종횡비를 선택할 수 있습니다.
    • 이 장치는 획득 체인을 보정하여 정사각형(1:1 종횡비) 픽셀을 쉽게 얻을 수 있는 방법을 제공합니다.

라인 스캔 메타데이터 삽입

이 기능이 활성화되면 이미지 데이터와 함께 메타데이터가 기록됩니다. 라인 메타데이터는 획득된 각 이미지 라인마다 캡처됩니다. 버퍼 메타데이터는 버퍼의 첫 번째 이미지 라인이 획득될 때만 캡처됩니다. 메타데이터는 구성 가능한 범용 이벤트 카운터, 쿼드러처 인코더 위치 카운터 및/또는 I/O 라인 상태 정보로 구성됩니다. 이 기능을 통해 라인 스캔 애플리케이션에서 이미지 데이터를 모션 인코더 위치 등 시스템 이벤트와 연관 지을 수 있습니다.

범용 I/O 라인

    • 다양한 센서 및 모션 엔코더와 호환됩니다.
    • 고속 차동 입력: 최대 5 MHz의 쿼드러처 모션 인코더 지원.
    • 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 지원, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
    • 절연된 접점 출력.
    • 고속 5V 호환 TTL 입력/LVTTL 출력.

eGrabber

당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC 3632 Coaxlink Octo CXP-12
Product code: 3632
Product status: Released

Mechanical

No data available

Host Bus

No data available

Camera Inputs

No data available

Area Scan Camera Control

No data available

Line Scan Camera Control

No data available

On-Board Processing

No data available

General Purpose I/O

No data available

C2C Link

No data available

Software

No data available

Environmental

No data available

Certifications

No data available

PC 3632 Coaxlink Octo CXP-12