Coaxlink Octo
PCIe 3.0-Frame-Grabber mit acht CoaXPress-Anschlüssen
- Acht CoaXPress-CXP-6-Anschlüsse: 5.000 MB/s Kamerabandbreite
- Anschluss von bis zu acht CoaXPress-Kameras an eine Karte
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus: 6.700 MB/s Busbandbreite
- Umfangreiche Ausstattung mit 10 digitalen I/O-Leitungen
- Im Lieferumfang enthalten: PC3304 HD26F I/O-Adapterkabel
- Umfangreiche Kamerasteuerungsfunktionen
- Memento-Ereignisprotokollierungstool
- Kompatibel mit CustomLogic: Ihre eigene FPGA-Logik
Schließen Sie bis zu 8 Kameras an eine einzige Coaxlink-Karte an
Coaxlink Octo unterstützt außerdem 16 Kameras, die an zwei Karten angeschlossen sind.
Funktionen zur Zeilenscan-Auslösung
Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Zeilenkameras oder 1D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen. Framegrabber können die Abtastrate der Kamera auf der Grundlage der von einem Bewegungsgeber empfangenen Signale steuern.
Sie unterstützen sowohl die kontinuierliche Bahnabtastung (zur Inspektion endloser, sich kontinuierlich bewegender Oberflächen, ohne auch nur eine einzige Zeile zu verpassen) als auch die diskrete Objektabtastung (zur Erfassung von Objekten, die sich vor der Kamera bewegen).
Funktionen zur Flächenabtast-Auslösung
Die Framegrabber von Allied Vision bieten zahlreiche Funktionen zur Synchronisation von Flächenkameras oder 2D-Kameras, Sensoren und Beleuchtungssteuerungen – sowohl für stationäre oder sich bewegende Objekte im Sichtfeld als auch für bewegliche Kameras.
Vorteile
PCIe 3.0 (Gen 3) x8-Bus
- 7.800 MB/s maximale Busbandbreite
- 6.700 MB/s nachhaltige Busbandbreite
Unterstützung für lange Kabel
- 40 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
- 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
Stromversorgung über CoaXPress
- Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
- Es ist eine Gesamt- und pro Kanal-Spannungs- und Strommessung möglich, was eine Validierung und Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
Verwenden Sie Standard-Koaxialkabel
- Ein einziges kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
- Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, funktioniert auch unter härtesten Bedingungen
Robuste Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen
Coaxlink CXP-6 verwendet DIN 1.0/2.3-Steckverbinder mit Push/Pull-Verriegelungssystem.
Memento-Ereignisprotokollierungstool
- Memento ist ein fortschrittliches Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
- Memento zeichnet ein genaues Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und seinem Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
- Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen sowie Kontextinformationen und einer Logikanalysatoransicht.
- Es bietet wertvolle Unterstützung bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung sowie beim Maschinenbetrieb.
Kompatibel mit eGrabber
- eGrabber Studio: Die interaktive Test- und Demo-Anwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
- GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL-Producern bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
C2C-Link-Kamerasynchronisation
Ermöglicht die genaue Synchronisierung mehrerer Flächenkameras oder line-scan Kameras
- mit derselben Karte
- mit verschiedenen Karten im selben PC
- mit verschiedenen Karten in verschiedenen PCs
Kompatibel mit GenICam
Einschließlich Unterstützung für:
- GenApi
- Die Standard-Namenskonvention für Funktionen (SFNC)
- GenTL
Direkte GPU-Übertragung
-
- Beispielprogramme für AMD DirectGMA und NVIDIA (CUDA) verfügbar.
- Die direkte GPU-Übertragung eliminiert unnötige Kopien im Systemspeicher, senkt die CPU-Auslastung und reduziert die Latenz, was zu einer deutlichen Leistungssteigerung bei den Datenübertragungszeiten für Anwendungen führt.
- Die direkte Erfassung von Bilddaten im GPU-Speicher ist mit AMD DirectGMA möglich. Kompatibel mit AMD FirePro W5x00 und höher sowie allen Produkten der AMD FirePro S-Serie.
Hochleistungs-DMA (Direkter Speicherzugriff)
-
- Direkte Übertragung in vom Benutzer zugewiesenen Speicher
- Hardware-Unterstützung für Scatter-Gather
Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar
Einschließlich Unterstützung für Intel 64-Bit-Plattformen sowie ARM 64-Bit-Plattformen.
Einfügen von Zeilenabtastungs-Metadaten
Wenn diese Funktion aktiviert ist, werden neben den Bilddaten auch Metadaten aufgezeichnet. Zeilenmetadaten werden bei jeder erfassten Bildzeile erfasst. Puffermetadaten werden nur erfasst, wenn die erste Bildzeile eines Puffers erfasst wird. Die Metadaten bestehen aus einer konfigurierbaren Reihe von Allzweck-Ereigniszählern, Quadratur-Encoder-Positionszählern und/oder E/A-Leitungsstatus. Diese Funktion ermöglicht es Zeilenabtastungsanwendungen, Bilddaten mit Systemereignissen, einschließlich Bewegungsencoder-Positionen, zu korrelieren.
CustomLogic: Ihre eigene FPGA-Logik
- CustomLogic ist ein FPGA-Design-Kit, das das Entwerfen und Hochladen von FPGA-Code auf eine Coaxlink-Platine ermöglicht.
- Es ist kompatibel mit Coaxlink Octo, Coaxlink Quad CXP-12 und Coaxlink QSFP+, für die bis zu 70 % ihrer AMD Kintex Ultrascale XCKU035 FPGA-Ressourcen verfügbar sind.
- In der Designphase kommen die Xilinx Vivado-Entwicklungstools zum Einsatz (nicht im Lieferumfang enthalten).
- Für die Verwendung von CustomLogic ist keine zusätzliche Hardware erforderlich.
Allzweck-E/A-Leitungen
-
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Bewegungsgebern.
- Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Quadratur-Bewegungsgeber unterstützen bis zu 5 MHz.
- Isolierte Stromsensoreingänge: 5 V, 12 V, 24 V Signalspannungen akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
- Isolierte Kontaktausgänge.
- Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge/LVTTL-Ausgänge, kompatibel mit 5 V.
Flexibler Betrieb der Zeilenkamera mit dem Frequenzwandler
-
- Der Rat konverter ist ein intelligenter, programmierbarer Frequenzmultiplikator/-teiler.
- In Verbindung mit Bewegungsencodern und Zeilenkameras ermöglicht er dem Benutzer die Auswahl des Seitenverhältnisses der Pixel im Bild.
- Er bietet eine Möglichkeit, die Erfassungskette zu kalibrieren, um auf einfache Weise ein quadratisches Bild zu erhalten. Der eGrabber-Software Treiber ist eine Klassenbibliothek, die eine benutzerfreundliche Programmierschnittstelle für die Bildaufnahme von Coaxlink- und Grablink Duo-Framegrabbern bietet. eGrabber verfügt über eine hochentwickelte, objektorientierte, benutzerfreundliche API, die mit C++, C# und Python kompatibel ist.
eGrabber
Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software
Brauchst du Hilfe?
Hier finden Sie technische Dokumentationen zu CoaXPress- und Camera Link-Framegrabbern
General
| Product name: | PC3602 Coaxlink Octo |
| Product code: | 3602 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCI Express card |
| Format: | Standard profile, half length, 8-lane PCI Express card |
| Cooling method: | Air cooling, fan-cooled heatsink |
| Mounting: | For insertion in a standard height, 8-lane or higher, PCI Express card slot |
| Connectors: | 'A B C D E F G H' on card bracket: 8 x DIN 1.0/2.3 75 Ohms coaxial receptacles CoaXPress Host Interface 'INTERNAL I/O 1' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding I/O lines and I/O power output 'I/O EXTENSION' on printed circuit board: 26-pin 2-row 0.05" pitch pin header with shrouding I/O extension cable socket 'C2C-LINK' on printed circuit board: 6-pin 2-row 0.1" pitch pin header with shrouding Card-to-card link 'AUXILIARY POWER INPUT' on printed circuit board: 6-pin PEG power socket 12 V DC power input for PoCXP and I/O power output |
| LED indicators: | 'A', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H' on bracket: Bi-color red/green LEDs CoaXPress Host connector indicator 'FPGA STATUS LAMP' on PCB: Bi-color red/green LED FPGA status indicator 'BOARD STATUS LAMP' on PCB: Bi-color red/green LED Board status indicator |
| Switches: | 'RECOVERY' on PCB: 3-pin 1-row 0.1" header or 2-way DIP switch Firmware emergency recovery |
| Dimensions: | PCB L x H: 167.65 mm x 111.15 mm [6.6 in x 4.38 in] |
| Weight: | Net weight: 185 g [6.5 oz] Gross weight: 330 g [11.6 oz] |
Host Bus
| Standard: | PCI Express 3.0 |
| Link width: | 8 lanes 1 lane, 2 lanes or 4 lanes with reduced performance |
| Link speed: | 8.0 GT/s (PCIe 3.0) 5.0 GT/s (PCIe 2.0) with reduced performance |
| Maximum payload size: | 512 bytes |
| DMA: | 32- and 64-bit |
| Peak delivery bandwidth: | 7,800 MB/s |
| Effective (sustained) delivery bandwidth: | 6,700 MB/s (Host PC motherboard dependent) |
| Power consumption: | Typ. 16 W (4.2 W @ +3.3V, 11.8 W @ +12V), excluding camera and I/O power output |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |
| Interface standard(s): | CoaXPress 1.0, 1.1, 1.1.1, 2.0 and 2.1 |
| Maximum link speed: | CXP-6 |
| Maximum link width: | 8 connections |
| Camera powering: | PoCXP |
| Connectors: | Eight DIN1.0/2.3 75 Ohms CXP-6 |
| Status LEDs: | One CoaXPress Host connection status LED per connection |
| Number of cameras: | Area-scan cameras: One 1- or 2- or 4- or 8-connection camera One or two 1- or 2- or 4-connection cameras Up to four 1- or 2-connection cameras One 1- or 2- or 4-connection camera and up to four 1-connection cameras Up to eight 1-connection cameras Line-scan cameras: One 1- or 2- or 4- or 8-connection camera One or two 1- or 2- or 4-connection cameras Up to four 1- or 2-connection cameras |
| Maximum number of cameras: | 8 |
| Line-scan cameras supported: | Yes |
| Maximum aggregated camera data transfer rate: | 50 Gbps (5,000 MB/s) |
| Supported CXP down-connection speeds: | 1.25 Gbps (CXP-1), 2.5 Gbps (CXP-2), 3.125 Gbps (CXP-3), 5 Gbps (CXP-5), and 6.25 Gbps (CXP-6) |
| Number of CXP data streams (per camera): | 1 data stream per camera |
| Maximum CXP stream packet size: | 16,384 bytes |
| PoCXP (Power over CoaXPress): | PoCXP Safe Power: 17 W of 24V DC regulated power per CoaXPress connector PoCXP Device detection and automatic power-on Overload and short-circuit protections On-board 12V to 24V DC/DC converter A +12V power source must be connected to the AUXILIARY POWER INPUT connector using a 6-pin PEG cable |
| Camera types: | Area-scan cameras: Grayscale and color (YCbCr, YUV, RGB and Bayer CFA) Single-tap (1X-1Y) progressive-scan Line-scan cameras and contact imaging sensors: Grayscale and color RGB |
| Camera pixel formats supported: | Mono8, Mono10, Mono12, Mono14, Mono16 BayerXX8, BayerXX10, BayerXX12, BayerXX14, BayerXX16 where XX = GR, RG, GB, or BG RGB8, RGB10, RGB12, RGB14, RGB16 RGBA8, RGBA10, RGBA12, RGBA14, RGBA16 YCbCr601_422_8, YCbCr601_422_10 YCbCr709_422_8, YCbCr709_422_10 YUV422_8, YUV422_10 Raw |
Area Scan Camera Control
| Trigger: | Precise control of asynchronous reset cameras, with exposure control. Support of camera exposure/readout overlap. Support of external hardware trigger, with optional delay and trigger decimation. |
| Strobe: | Accurate control of the strobe position for strobed light sources. Support of early and late strobe pulses. |
Line Scan Camera Control
| Scan/page trigger: | Precise control of start-of-scan and end-of-scan triggers. Support of external hardware trigger, with optional delay. Support of infinite acquisition, without missing line, for web inspection applications. |
| Line trigger: | Support for quadrature motion encoders, with programmable noise filters, selection of acquisition direction and backward motion compensation. Rate Converter tool for fine control of the pixel aspect ratio: Rate Conversion Ratio in the range 0.001 to 1000 with an accuracy better than 0.1%. Rate Divider tool |
| Line strobe: | Accurate control of the strobe position for strobed light sources. |
On-Board Processing
| On-board memory: | 2 GB |
| Image data stream processing: | Unpacking of 10-/12-/14-bit to 16-bit with selectable justification to LSb or MSb Optional swap of R and B components Little endian conversion |
| Flat-field correction: | Only available with the '2-camera' firmware variant |
| Input LUT (Lookup Table): | Monochrome 8-bit to 8-bit transformation Monochrome 10-bit to 8-, 10- or 16-bit transformations Monochrome 12-bit to 8-, 12- or 16-bit transformations |
| Geometrical operators: | Horizontal image flipping ('2-camera, line-scan' firmware variant only) |
| Bayer CFA to RGB decoder: | '1-camera' firmware variant: 3x3 linear interpolation method 3x3 median-based interpolation method 5x5 gradient-based interpolation method '2-camera' firmware variant: 3x3 linear interpolation method 3x3 median-based interpolation method |
| CustomLogic: | Yes |
| CustomLogic firmware variants: | '1-camera, customlogic' firmware variant for one 1- or 2- or 4-connection area-scan camera '2-camera, customlogic' firmware variant for two 1- or 2-connection line-scan cameras |
| Data stream statistics: | Measurement of: Frame rate (Area-scan only) Line rate Data rate Configurable averaging interval |
| Event signaling and counting: | The application software can be notified of the occurrence of various events: Standard event: the EVENT_NEW_BUFFER event notifies the application of newly filled buffers A large set of custom events Custom events sources: I/O Toolbox events Camera and Illumination control events CoaXPress data stream events CoaXPress host interface events Each custom event is associated with a 32-bit counter that counts the number of occurrences The last three 32-bit context data words of the event context data can be configured with event-specific context data: Event-specific data State of all System I/O lines sampled at the event occurrence time Value of any event counter |
General Purpose I/O
| Number of lines: | 10 I/O lines on INTERNAL I/O connector: 2 differential inputs (DIN) 2 singled-ended TTL inputs/outputs (TTLIO) 4 isolated inputs (IIN) 2 isolated outputs (IOUT) NOTE: The number of I/O lines can be extended using I/O modules attached to the I/O EXTENSION connector. |
| Usage: | Any I/O input lines can be used by any LIN tool of the I/O Toolbox Selected pairs of I/O input lines can be used by any QDC tool of the I/O toolbox to decode A/B signals of a motion encoder |
| Electrical specifications: | DIN: High-speed differential inputs, up to 5 MHz, compatible with ANSI/EIA/TIA-422/485 differential line drivers and complementary TTL drivers TTLIO: High-speed 5V-compliant TTL inputs or LVTTL outputs, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers or LVTTL, TTL, 3V CMOS receivers IIN: Isolated current-sense inputs with wide voltage input range up to 30V, compatible with totem-pole LVTTL, TTL, 5V CMOS drivers, RS-422 differential line drivers, potential free contacts, solid-state relays and opto-couplers IOUT: Isolated contact outputs compatible with 30V / 100mA loads NOTE: IIN and IOUT lines provide a functional isolation grade for the circuit technical protection. It does not provide an isolation that can protect a human being from electrical shock! |
| Filter control: | Glitch removal filter available on all System I/O input lines Configurable filter delay: Custom value Fixed values for DIN and TTLIO lines: 50 ns, 100 ns, 200 ns, 500 ns, 1 µs Fixed values for IIN lines: 500 ns, 1 µs, 2 µs, 5 µs, 10 µs |
| Polarity control: | Yes |
| Power output: | From AUXILIARY POWER connector to INTERNAL I/O and I/O EXTENSION connectors: Non-isolated +12V, 1A, with electronic fuse protection From PCI Express connector io I/O EXTENSION connector: Non-isolated, +3.3V, unprotected |
| I/O Toolbox tools: | The I/O Toolbox is a configurable interconnection of tools that generates events (usually triggers): Line Input tool (LIN): edge detector delivering events on rising or falling edges of any selected input line. Quadrature Decoder tool (QDC): a composite tool including: A quadrature edge detector delivering events on selected transitions of selected pairs of input lines. An optional backward motion compensator for clean line-scan image acquisition when the motion is unstable. A 32-bit up/down counter for delivering a position value. Device Link Trigger tool (DLT): delivers an event on reception of a valid high-speed CoaXPress 2.0 connection trigger packet message from the remote device. User Actions Scheduler tool (UAS): to delegate the execution of 'User Actions' at a scheduled time or encoder position. Possible user actions include setting low/high/toggle any bit of the User Output Register or generation of any User Events. Delay tool (DEL): to delay up to 16 events from one or two I/O toolbox event sources, by a programmable time or number of motion encoder ticks (any QDC events). Divider tool (DIV): to generate an event every nth input events from any I/O toolbox event source. Multiplier/divider tool (MDV): to generate m events every d input events from any I/O toolbox event source. The 'Input Tools' (LIN, QDC, DLT and UAS) can be further processed by the 'Event Tools' (DEL, DIV and MDV) to generate any of the following "trigger" events: The "cycle trigger" of the Camera and Illumination controller The "cycle sequence trigger" of the Camera and Illumination controller The "start-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only) The "end-of-scan trigger" of the Acquisition Controller (line-scan only) |
| I/O Toolbox composition: | Determined by the selected firmware variant: '1-camera': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '2-camera': 8 LIN, 1 QDC, 4 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '3-camera': 8 LIN, 1 QDC, 6 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '4-camera': 8 LIN, 1 QDC, 8 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '5-camera': 8 LIN, 1 QDC, 10 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '5-camera, 5D22211': 8 LIN, 1 QDC, 10 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '8-camera': 8 LIN, 1 QDC, 16 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 2 C2C '1-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 2 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C '2-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 4 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C '4-camera, line-scan': 8 LIN, 1 QDC, 8 DLT, 1 UAS, 2 DEL, 1 DIV, 1 MDV, 3 C2C |
C2C Link
| Description: | Accurate synchronization of the trigger and the start-of-exposure of multiple grabber-controlled area-scan cameras. Accurate synchronization of the start-of-cycle, start-of-scan and end-of-scan of multiple grabber-controlled line-scan cameras. |
| Specification: | C2C-Link synchronizes cameras connected to: the same card to different cards in the same PC (requires an accessory cable such as the "3303 C2C-Link Ribbon Cable" or a custom-made C2C-Link cable) to different cards in different PCs (requires one "1636 InterPC C2C-Link Adapter" for each PC and one RJ 45 CAT 5 STP straight LAN cable for each adapter but the last one) Maximum distance: 120 cm inside a PC 1200 m cumulated adapter to adapter cable length Maximum trigger rate: 2.5 MHz for configurations using a single PC, or up to 10 PCs and 100 m total C2C-Link cable length 200 kHz for configurations up to 32 PCs and 1200m total C2C-Link cable length Trigger propagation delay from master to slave devices: Less than 10 ns for cameras on the same card or on different cards in the same PC Less than 265 ns for cameras on different cards in different PCs (3 PCs and 40m total C2C-Link cable length) |
Software
| Driver name: | eGrabber |
| First release: | Coaxlink 10.0 |
| Current release: | eGrabber 25.12 |
| Host PC Operating System: | Microsoft Windows 11, 10 for x86-64 (64-bit) processor architecture Linux for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures macOS for x86-64 (64-bit) and AArch64 (64-bit) processor architectures |
| APIs: | EGrabber class, with C++ and .NET APIs: .NET assembly designed to be used with development environments compatible with .NET frameworks version 4.6 or higher GenICam GenTL producer libraries compatible with C/C++ compilers: 'x86_64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of x86-64 (64-bit) applications 'aarch64' dynamic library designed to be used with ISO-compliant C/C++ compilers for the development of AArch64 (64-bit) applications |
| Memento supported: | Yes |
Environmental
| Operating ambient air temperature: | 0°C to +55°C / +32°F to +131°F |
| Operating ambient air humidity: | 10% to 90% RH non-condensing |
| Storage ambient air temperature: | -20°C to +70°C/ -4°F to +158°F |
| Storage ambient air humidity: | 10% to 90% RH non-condensing |
Certifications
| EMC standards: | European Council EMC Directive 2014/30/EU United States FCC CFR Title 47 Part 15B |
| EMC - Emission: | EN 55032:2015 / CISPR 32:2012 Class A FCC CFR Title 47 Part 15B Class A |
| EMC - Immunity: | EN 55024:2010 / CISPR 24:2010 EN 55035:2017 / CISPR 35:2016 EN 61000-4-2:2009 EN 61000-4-3:2006 EN 61000-4-4:2004 EN 61000-4-6:2014 |
| KC Certification: | Korean Radio Waves Act, Article 58-2, Clause 3 |
| Flammability: | PCB compliant with UL 94 V-0 |
| RoHS: | European Union Directive 2015/863 (ROHS3) |
| REACH: | European Union Regulation 1907/2006 |
| WEEE: | Must be disposed of separately from normal household waste and must be recycled according to local regulations |