Coaxlink Octo
PCIe 3.0 八連線 CoaXPress 訊框擷取器
- 八個 CoaXPress CXP-6 連線:5,000 MB/秒的攝影機頻寬
- 一張卡最多可連接八部 CoaXPress 攝影機
- PCIe 3.0 (Gen 3) x8 匯流排:6,700 MB/秒匯流排頻寬
- 功能豐富的 10 組數位 I/O 線路
- 隨附 PC3304 HD26F I/O 轉接器連接線
- 廣泛的攝影機控制功能
- Memento 事件日誌工具
- 與 CustomLogic 相容您自己的 FPGA 邏輯
最多可將 8 部攝影機連接至單一同軸連接卡
Coaxlink Octo 亦支援將 16 台攝影機連接至兩張擴充卡。
線掃描觸發功能
Allied Vision 的影像擷取卡具備多種功能,可同步線掃描或一維相機、感測器及照明控制器。影像擷取卡能根據從運動編碼器接收的訊號,控制相機的掃描速率。
它們支援連續卷材掃描(用於檢測無限長且持續移動的表面,且不會遺漏任何一條掃描線),以及離散物體掃描(用於擷取在相機前方移動的物體影像)。
區域掃描觸發功能
Allied Vision 的影像擷取卡具備多種功能,可同步區域掃描或 2D 攝影機、感測器及照明控制器,適用於視野範圍內的靜止或移動物體,或移動中的攝影機。
優點
PCIe 3.0 (第3代) x8 匯流排
- 7,800 MB/s 峰值匯流排頻寬
- 6,700 MB/s 持續匯流排頻寬
長電纜支架
- 40公尺(CXP-6速度,6.25 Gbps)
- CXP-3 速度下達 100 公尺(3 Gbps)
CoaXPress 供電技術
- 為您的相機提供每通道最高17瓦的24伏直流電,具備自動裝置偵測、量測與過載保護功能。
- 可進行總電壓/電流及各通道獨立電壓/電流測量,實現驗證與性能偏差監控。
使用標準同軸電纜
- 一條經濟實惠的線纜,即可實現數據傳輸、相機控制、觸發操作及電源供應
- 頂尖可靠性與靈活性,於最嚴苛環境中穩定運作
堅固連接器,確保可靠連接
Coaxlink CXP-6 採用 DIN 1.0/2.3 連接器,配備推拉式鎖定系統。
Memento 事件記錄工具
- Memento 是一款適用於 Coaxlink 與 Grablink 擷取卡的高階開發與除錯工具。
- Memento 會精確記錄所有與攝影機、擷取卡及其驅動程式以及應用程式相關的事件日誌。
- 它為開發人員提供精確的時間軸事件記錄,包含時間戳記、上下文資訊及邏輯分析器檢視。
- 無論在應用程式開發、除錯階段或機器運作期間,皆能提供極具價值的輔助功能。
相容於 eGrabber
- eGrabber Studio:eGrabber 的互動式評估和演示應用程序,可存取 GenTL Producers 公開的 GenICam 功能。
- GenTL Console:一個命令列工具,可存取 Euresys GenTL Producers 公開的功能和命令。
C2C-Link 攝影機同步
允許精確同步多個連接至同一張卡的區域掃描或線掃描相機
- 至同一張卡
- 與同一台電腦中的不同卡
- 至不同電腦中的不同卡
符合 GenICam 標準
包含對以下功能的支援:
- GenApi
- 標準功能命名規範 (SFNC)
- GenTL
直接 GPU 傳輸
-
- AMD DirectGMA 與 NVIDIA (CUDA) 的範例程式現已提供。
- 直接 GPU 傳輸可消除不必要的系統記憶體複製,降低 CPU 開銷並減少延遲,從而顯著提升應用程式的資料傳輸效能。
- 透過AMD DirectGMA技術,可將影像資料直接擷取至GPU記憶體。此功能相容於AMD FirePro W5x00以上系列及所有AMD FirePro S系列產品。
高效能直接記憶體存取(DMA)
-
- 直接轉移至使用者分配的記憶體
- 硬體散射-聚合支援
Windows、Linux 及 macOS 驅動程式現已提供
包含對 Intel 64 位元平台以及 ARM 64 位元平台的支援。
線掃描元數據插入
啟用此功能時,系統將同步記錄影像資料旁的元數據。每擷取一條影像線時,皆會捕捉該線的元數據;而緩衝區元數據僅在擷取緩衝區首條影像線時進行捕捉。元數據由可配置的通用事件計數器、正交編碼器位置計數器及/或I/O線狀態組合而成。此功能使線掃描應用能將影像資料與系統事件(包括運動編碼器位置)建立關聯。
CustomLogic:您專屬的FPGA邏輯
- CustomLogic 是一款 FPGA 設計套件,可實現 FPGA 程式碼的設計與上傳至 Coaxlink 開發板
- 本套件相容於 Coaxlink Octo、Coaxlink Quad CXP-12 及 Coaxlink QSFP+ 系列板卡,可使用其搭載之 AMD Kintex Ultrascale XCKU035 FPGA 資源的 70%。
- 設計階段需使用 Xilinx Vivado 開發工具(未隨附)
- 使用 CustomLogic 無需任何額外硬體設備
通用輸入輸出線
-
- 相容於多種感測器與運動編碼器。
- 高速差動輸入:支援最高5 MHz的正交運動編碼器。
- 隔離式電流感測輸入:支援 5V、12V、24V 信號電壓,最高 50 kHz,個別電氣隔離能力達 250VDC 及 170VAC 均方根值。
- 隔離式接觸輸出。
- 高速 5V 相容 TTL 輸入/ LVTTL 輸出。
靈活的線掃描相機操作與速率轉換器
-
- 速率轉換器是一款智能可編程的頻率倍增器/分頻器。
- 搭配運動編碼器與線掃描相機使用時,可讓使用者選擇影像中像素的長寬比。
- 它提供了一種校準採集鏈的方法,可輕鬆實現正方形eGrabber 驅動程式是一個類別庫,為從 Coaxlink 和 Grablink Duo 幀擷取卡進行圖像採集提供了一個易於使用的編程介面。eGrabber 具有與 C++、C# 和 Python 兼容的高級、面向對象、用戶友好的 API。
eGrabber
探索我們的幀擷取軟體
General
| Product name: | PC3602 Coaxlink Octo |
| Product code: | 3602 |
| Product status: | Released |
Mechanical
| Form factor: | PCIe Card |
| Cooling method: | Air cooling / fan-cooled |
Host Bus
| Standard: | PCIe 3.0 |
Camera Inputs
| Camera interface standard: | CoaXPress |