Produkte // Framegrabber // Coaxlink Quad 3D-LLE
1637 CoaxlinkQuad3DLLE 1

Coaxlink Quad 3D-LLE

Quad CXP-6-Framegrabber mit integrierter Laserlinien-Extraktion für die 3D-Profilierung

- Laserlinien-Extraktion ohne Belastung der Host-CPU
- Extraktion von Einzel- und Doppel-Laserlinien in eine Tiefenkarte
- Echtzeit-Erstellung von 16-Bit-3D-Höhenkarten
- Auswahl an Algorithmen: Maximum, Peak, Schwerpunkt (COG)
- Genauigkeit: bis zu 1/256 Pixel (mit den Algorithmen „Peak“ und „COG“)
- Leistung: 38.000 Profile/s aus Bildern mit einer Auflösung von 1024 × 128. 76.000 Profile/s aus Bildern mit einer Auflösung von 1024 × 64
- Memento-Tool zur Ereignisprotokollierung

LLE3DHeightMap

Echtzeit-Erstellung von 16-Bit-3D-Höhenkarten

Der Coaxlink überträgt die berechnete 3D-Höhenkarte verzögerungsfrei und in Echtzeit direkt in den Arbeitsspeicher des Host-PCs.

LLEZeroCPU

Laserlinien-Extraktion ohne Belastung der Host-CPU

Das integrierte FPGA des Coaxlink misst während der Bildaufnahme die Position der Laserlinie, ohne die Host-CPU zu belasten.

Vorteile

Extraktion mit zwei Laserlinien

Unterstützt durch Software- und Hardware-Implementierungen reduziert das Verfahren zur Extraktion mit zwei Laserlinien den Einfluss von Verdeckungen. Verdeckungen treten auf, wenn bestimmte Teile der Objekte von keinem Laser beleuchtet werden. Durch den Einsatz von zwei Lasern mit unterschiedlichen Winkeln lassen sich diese undefinierten Bereiche reduzieren. Die in Easy3DLaserLine enthaltene objektbasierte Kalibrierung ermöglicht es, die erfassten Daten zu einer einzigen kalibrierten Punktwolke zusammenzufassen.

DualLaserLineExtraction 1

Halterung für lange Kabel

  • 40 Meter bei CXP-6-Geschwindigkeit (6,25 Gbit/s)
  • 100 Meter bei CXP-3-Geschwindigkeit (3 Gbit/s)
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

Stromversorgung über CoaXPress

    • Versorgen Sie Ihre Kamera mit bis zu 17 W pro Kanal bei 24 VDC – mit automatischer Geräteerkennung, Messung und Überlastschutz.
    • Es ist möglich, die Spannung und den Strom insgesamt sowie pro Kanal zu messen, was eine Validierung und die Überwachung von Leistungsabweichungen ermöglicht.
PoC Square AV

Verwenden Sie handelsübliche Koaxialkabel

    • Ein einziges, kostengünstiges Kabel für Datenübertragung, Kamerasteuerung, Auslösung und Stromversorgung
    • Höchste Zuverlässigkeit und Flexibilität, bewährt sich selbst unter härtesten Bedingungen
CXP6CXP12Cables

Robuste Steckverbinder für zuverlässige Verbindungen

Der Coaxlink CXP-6 verwendet DIN-1,0/2,3-Steckverbinder mit Push/Pull-Verriegelungssystem.

cxp6 robust connectors

Kompatibel mit eGrabber

  • eGrabber Studio: Die interaktive Evaluierungs- und Demo-Anwendung von eGrabber, die Zugriff auf die von GenTL-Producern bereitgestellten GenICam-Funktionen bietet
  • GenTL Console: Ein Befehlszeilentool, das Zugriff auf die von den Euresys GenTL-Produzenten bereitgestellten Funktionen und Befehle bietet
eGrabberLogo Square AV

Memento-Protokollierungstool

    • Memento ist ein leistungsstarkes Entwicklungs- und Debugging-Tool für Coaxlink- und Grablink-Karten.
    • Memento zeichnet ein genaues Protokoll aller Ereignisse auf, die mit der Kamera, dem Framegrabber und dessen Software Treiber sowie der Anwendung zusammenhängen.
    • Es bietet dem Entwickler eine präzise Zeitleiste mit zeitgestempelten Ereignissen, ergänzt durch Kontextinformationen und eine Logikanalysator-Ansicht.
    • Es bietet wertvolle Unterstützung sowohl bei der Anwendungsentwicklung und Fehlerbehebung als auch während des Systembetriebs.
memento AVT

C2C-Link-Kamerasynchronisation

Ermöglicht die präzise Synchronisation mehrerer Flächenkameras oder Line-Scan-Kameras, die

    • an dieselbe Karte
    • an verschiedene Karten im selben PC
    • an verschiedene Karten in verschiedenen PCs
C2C Link Coaxlink

GenICam-konform

Einschließlich Unterstützung für:

    • GenApi
    • Die Standard-Namenskonvention für Funktionen (SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

Hochleistungs-DMA (Direct Memory Access)

    • Direkte Übertragung in den vom Benutzer zugewiesenen Speicher
    • Unterstützung für Hardware-Scatter-Gather
DMA

Software Treiber für Windows, Linux und macOS verfügbar

Einschließlich Unterstützung für Intel-64-Bit-Plattformen sowie ARM-64-Bit-Plattformen.

DriverWinLinuxmacOSARM

Allgemeine E/A-Leitungen

    • Kompatibel mit einer Vielzahl von Sensoren und Wegmesssystemen.
    • Hochgeschwindigkeits-Differenzeingänge: Unterstützung von Quadratur-Bewegungsencodern bis zu 5 MHz.
    • Galvanisch getrennte Strommesseingänge: Signalspannungen von 5 V, 12 V und 24 V werden akzeptiert, bis zu 50 kHz, individuelle galvanische Trennung bis zu 250 VDC und 170 VAC RMS.
    • Galvanisch getrennte Kontaktausgänge.
    • Hochgeschwindigkeits-TTL-Eingänge (5 V-konform) / LVTTL-Ausgänge.

eGrabber

Entdecken Sie unsere Frame-Grabber-Software

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1637 Coaxlink Quad 3D-LLE
Product code: 1637
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 2.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC1637 Coaxlink Quad 3D-LLE