제품 // 프레임 그래버 // Coaxlink Quad 3D-LLE
1637 CoaxlinkQuad3DLLE 1

Coaxlink Quad 3D-LLE

3D 프로파일링용 온보드 레이저 라인 추출 기능을 갖춘 쿼드 CXP-6 프레임 그래버

- 호스트 CPU 사용량 제로인 레이저 라인 추출
- 깊이 맵으로의 단일 및 이중 레이저 라인 추출
- 16비트 3D 높이 맵의 실시간 생성
- 알고리즘 선택: 최대값(Maximum), 피크(Peak), 무게중심(COG)
- 정밀도: 최대 1/256 픽셀 (피크 및 COG 알고리즘 사용 시)
- 성능: 1024 x 128 이미지 기준 38,000 프로파일/초. 1024 x 64 이미지 기준 76,000 프로파일/초
- Memento 이벤트 로깅 도구

LLE3DHeightMap

16비트 3D 높이 맵의 실시간 생성

Coaxlink는 계산된 3D 높이 맵을 지연 없이 실시간으로 호스트 PC의 메모리로 직접 전송합니다.

LLEZeroCPU

호스트 CPU 사용량 0%인 레이저 라인 추출

Coaxlink의 내장 FPGA는 호스트 CPU에 부하를 주지 않으면서 이미지 획득 중에 레이저 라인의 위치를 측정합니다.

장점

이중 레이저 라인 추출

소프트웨어 및 하드웨어 구현을 통해 지원되는 이중 레이저 라인 추출 프로세스는 가림 현상의 영향을 줄여줍니다. 가림 현상은 물체의 일부가 어떤 레이저로도 비춰지지 않을 때 발생합니다. 각도가 다른 두 개의 레이저를 사용하면 이러한 정의되지 않은 영역을 줄일 수 있습니다. Easy3DLaserLine에 포함된 물체 기반 보정 기능을 통해, 획득한 데이터를 하나의 보정된 포인트 클라우드로 통합할 수 있습니다.

DualLaserLineExtraction 1

긴 케이블 지지대

  • CXP-6 속도(6.25 Gbps)에서 40미터
  • CXP-3 속도(3 Gbps)에서 100미터
CoaXPress Long Cables CXP6 CXP3

CoaXPress를 통한 전원 공급

    • 24 VDC 조건에서 채널당 최대 17 W의 전력을 카메라에 공급하며, 자동 장치 감지, 측정 및 과부하 보호 기능을 제공합니다.
    • 전체 및 채널별 전압 및 전류 측정이 가능하여, 검증 및 성능 편차 모니터링이 가능합니다.
PoC Square AV

표준 동축 케이블 사용

    • 데이터 전송, 카메라 제어, 트리거 및 전원 공급을 모두 담당하는 저렴한 케이블 한 개
    • 탁월한 신뢰성과 유연성을 자랑하며, 가장 혹독한 환경에서도 안정적으로 작동합니다
CXP6CXP12Cables

안정적인 연결을 위한 견고한 커넥터

Coaxlink CXP-6는 푸시/풀 래칭 시스템이 적용된 DIN 1.0/2.3 커넥터를 사용합니다.

cxp6 robust connectors

eGrabber와 호환됨

  • eGrabber Studio: eGrabber의 대화형 평가 및 데모 애플리케이션으로, GenTL 프로듀서가 제공하는 GenICam 기능을 이용할 수 있게 해줍니다.
  • GenTL Console: Euresys GenTL 프로듀서가 제공하는 기능 및 명령을 사용할 수 있게 해주는 명령줄 도구입니다.
eGrabberLogo Square AV

Memento 이벤트 로깅 도구

    • Memento는 Coaxlink 및 Grablink 카드에서 사용할 수 있는 고급 개발 및 디버깅 도구입니다.
    • Memento는 카메라, 프레임 그래버, 관련 드라이버 및 애플리케이션과 관련된 모든 이벤트에 대한 정확한 로그를 기록합니다.
    • 이 도구는 개발자에게 타임스탬프가 포함된 이벤트의 정확한 타임라인과 함께 컨텍스트 정보 및 로직 분석기 보기를 제공합니다.
    • 이 도구는 애플리케이션 개발 및 디버깅은 물론, 시스템 운영 중에도 귀중한 도움을 제공합니다.
memento AVT

C2C-Link 카메라 동기화

동일한 카드에 연결된 여러 대의 에어리어 스캔 카메라 또는 라인 스캔 카메라를

    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 동일한 PC 내의 서로 다른 카드에
    • 서로 다른 PC 내의 서로 다른 카드와
C2C Link Coaxlink

GenICam 준수

다음에 대한 지원을 포함합니다:

    • GenApi
    • 표준 기능 명명 규칙(SFNC)
    • GenTL
GenicamCompliant 1

고성능 DMA(직접 메모리 액세스)

    • 사용자가 할당한 메모리로의 직접 전송
    • 하드웨어 스캐터-가더 지원
DMA

Windows, Linux 및 macOS용 드라이버 제공

인텔 64비트 플랫폼과 ARM 64비트 플랫폼에 대한 지원을 포함합니다.

DriverWinLinuxmacOSARM

범용 I/O 라인

    • 다양한 센서 및 모션 인코더와 호환됩니다.
    • 고속 차동 입력: 최대 5 MHz의 쿼드러처 모션 인코더 지원.
    • 절연 전류 감지 입력: 5V, 12V, 24V 신호 전압 지원, 최대 50kHz, 개별 갈바닉 절연 최대 250VDC 및 170VAC RMS.
    • 절연된 접점 출력.
    • 고속 5V 호환 TTL 입력/LVTTL 출력.

eGrabber

당사의 프레임 그래버 소프트웨어를 확인해 보세요

Placeholder Image
Placeholder Image

General

Product name: PC1637 Coaxlink Quad 3D-LLE
Product code: 1637
Product status: Released

Mechanical

Form factor: PCIe Card
Cooling method: Air cooling / fan-cooled

Host Bus

Standard: PCIe 2.0

Camera Inputs

Camera interface standard: CoaXPress

PC1637 Coaxlink Quad 3D-LLE